Toma en estudio

Cucharones de uso general Cucharón de inclinación sencilla con cuchilla empernada y pasador de 0,96 m³ (1,3 yd³)

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho
89.1 pulg
2262 mm
Altura
33.9 pulg
862 mm
Peso
1021 lb
463.1 kg

Descripción general

Para cargar, acarrear, descargar y realizar trabajos de limpieza general.

Especificaciones del producto para Cucharón de inclinación sencilla con cuchilla empernada y pasador de 0,96 m³ (1,3 yd³)

Ancho 89.1 pulg 2262 mm
Altura 33.9 pulg 862 mm
Peso 1021 lb 463.1 kg
Longitud 40 pulg 1016 mm
Capacidad 1.3 yd³ 0.96 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.8 pulg 20 mm
Grosor de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo Cucharón de inclinación sencilla con cuchilla empernada y pasador de 0,96 m³ (1,3 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.