Toma en estudio

Cucharones de uso general Cucharón de levantamiento paralelo con pasador de 0,76 m³ (1,0 yd³)

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho
89.1 pulg
2262 mm
Altura
29.8 pulg
758 mm
Peso
776 lb
352 kg

Descripción general

Para cargar, acarrear, descargar y realizar trabajos de limpieza general.

Especificaciones del producto para Cucharón de levantamiento paralelo con pasador de 0,76 m³ (1,0 yd³)

Ancho 89.1 pulg 2262 mm
Altura 29.8 pulg 758 mm
Peso 776 lb 352 kg
Longitud 32.1 pulg 815 mm
Capacidad 1 yd³ 0.76 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.8 pulg 20 mm
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo Cucharón de levantamiento paralelo con pasador de 0,76 m³ (1,0 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.