Toma en estudio

Cucharones de uso múltiple Cucharón con acoplador de TI de 1,34 m³ (1,75 yd³)

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho
96.7 pulg
2457 mm
Altura
41.5 pulg
1054 mm
Peso
2577.2 lb
1169 kg

Descripción general

Excelente versatilidad para una nueva manipulación, sujeción, explanación, nivelación y descarga.

Especificaciones del producto para Cucharón con acoplador de TI de 1,34 m³ (1,75 yd³)

Ancho 96.7 pulg 2457 mm
Altura 41.5 pulg 1054 mm
Peso 2577.2 lb 1169 kg
Longitud 49.7 pulg 1262 mm
Capacidad 1.75 yd³ 1.34 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.8 pulg 20 mm
Grosor de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Abertura de la mandíbula 31 pulg 787 mm
Ángulo de la almeja 83° 83°
Tipo de interfaz Acoplador IT Acoplador IT

Vea cómo Cucharón con acoplador de TI de 1,34 m³ (1,75 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.