Toma en estudio

Cucharones de uso general Cucharón de inclinación sencilla con pasador de 1,0 m³ (1,3 yd³)

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho
94.7 pulg
2406 mm
Altura
33 pulg
839 mm
Peso
988.1 lb
448.2 kg

Descripción general

Para cargar, acarrear, descargar y realizar trabajos de limpieza general.

Especificaciones del producto para Cucharón de inclinación sencilla con pasador de 1,0 m³ (1,3 yd³)

Ancho 94.7 pulg 2406 mm
Altura 33 pulg 839 mm
Peso 988.1 lb 448.2 kg
Longitud 36.2 pulg 920 mm
Capacidad 1.3 yd³ 1 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.8 pulg 20 mm
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo Cucharón de inclinación sencilla con pasador de 1,0 m³ (1,3 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.