Toma en estudio

Cucharones de uso general Cucharón con acoplador IT de 1,14 m³ (1,5 yd³)

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho
94.7 pulg
2406 mm
Altura
40.5 pulg
1029 mm
Peso
2270.8 lb
1030 kg

Descripción general

Para cargar, acarrear, descargar y realizar trabajos de limpieza general.

Especificaciones del producto para Cucharón con acoplador IT de 1,14 m³ (1,5 yd³)

Ancho 94.7 pulg 2406 mm
Altura 40.5 pulg 1029 mm
Peso 2270.8 lb 1030 kg
Longitud 37.4 pulg 951 mm
Capacidad 1.5 yd³ 1.14 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.8 pulg 20 mm
Tipo de interfaz Acoplador IT Acoplador IT

Vea cómo Cucharón con acoplador IT de 1,14 m³ (1,5 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.