Toma en estudio

Cucharones de uso múltiple Cucharón de inclinación sencilla con pasador de 1,03 m³ (1,35 yd³)

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho
94.7 pulg
2406 mm
Altura
38.8 pulg
985 mm
Peso
1593 lb
722.59 kg

Descripción general

Excelente versatilidad para una nueva manipulación, sujeción, explanación, nivelación y descarga.

Especificaciones del producto para Cucharón de inclinación sencilla con pasador de 1,03 m³ (1,35 yd³)

Ancho 94.7 pulg 2406 mm
Altura 38.8 pulg 985 mm
Peso 1593 lb 722.59 kg
Longitud 35.4 pulg 900 mm
Capacidad 1.35 yd³ 1.03 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.8 pulg 20 mm
Abertura de la mandíbula 23.7 pulg 602 mm
Ángulo de la almeja 76° 76°
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo Cucharón de inclinación sencilla con pasador de 1,03 m³ (1,35 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.