Toma en estudio

Cucharones de uso múltiple Cucharón de inclinación sencilla con horquillas, dientes empernados y pasador de 1,1 m³ (1,4 yd³)

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho
95.5 pulg
2425 mm
Altura
57.9 pulg
1470 mm
Peso
1944 lb
881.79 kg

Descripción general

Excelente versatilidad para una nueva manipulación, sujeción, explanación, nivelación y descarga.

Especificaciones del producto para Cucharón de inclinación sencilla con horquillas, dientes empernados y pasador de 1,1 m³ (1,4 yd³)

Ancho 95.5 pulg 2425 mm
Altura 57.9 pulg 1470 mm
Peso 1944 lb 881.79 kg
Longitud 40.6 pulg 1031 mm
Capacidad 1.4 yd³ 1.1 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.8 pulg 20 mm
Abertura de la mandíbula 23.7 pulg 602 mm
Ángulo de la almeja 76° 76°
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo Cucharón de inclinación sencilla con horquillas, dientes empernados y pasador de 1,1 m³ (1,4 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.