Toma en estudio

Cucharones de uso múltiple Cucharón de inclinación sencilla con pasador de 1,1 m³ (1,4 yd³) para 414-436 de serie anterior a F

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho
95.5 pulg
2425 mm
Altura
38.8 pulg
985 mm
Peso
1655 lb
750.7 kg

Descripción general

Excelente versatilidad para una nueva manipulación, sujeción, explanación, nivelación y descarga.

Especificaciones del producto para Cucharón de inclinación sencilla con pasador de 1,1 m³ (1,4 yd³) para 414-436 de serie anterior a F

Ancho 95.5 pulg 2425 mm
Altura 38.8 pulg 985 mm
Peso 1655 lb 750.7 kg
Longitud 35.4 pulg 900 mm
Capacidad 1.4 yd³ 1.1 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.8 pulg 20 mm
Abertura de la mandíbula 23.7 pulg 602 mm
Ángulo de la almeja 76° 76°
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo Cucharón de inclinación sencilla con pasador de 1,1 m³ (1,4 yd³) para 414-436 de serie anterior a F se compara otros productos consultados con frecuencia.