Toma en estudio

Cucharones de uso múltiple Cucharón de inclinación sencilla con horquillas, cuchilla empernada y pasador de 1,1 m³ (1,4 yd³)

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho
95.5 pulg
2425 mm
Altura
57.6 pulg
1462 mm
Peso
2099 lb
952.09 kg

Descripción general

Excelente versatilidad para una nueva manipulación, sujeción, explanación, nivelación y descarga.

Especificaciones del producto para Cucharón de inclinación sencilla con horquillas, cuchilla empernada y pasador de 1,1 m³ (1,4 yd³)

Ancho 95.5 pulg 2425 mm
Altura 57.6 pulg 1462 mm
Peso 2099 lb 952.09 kg
Longitud 37.4 pulg 951 mm
Capacidad 1.4 yd³ 1.1 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.8 pulg 20 mm
Grosor de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Abertura de la mandíbula 23.7 pulg 602 mm
Ángulo de la almeja 76° 76°
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo Cucharón de inclinación sencilla con horquillas, cuchilla empernada y pasador de 1,1 m³ (1,4 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.