Ancho | 89.1 pulg 2262 mm |
Altura | 33.2 pulg 843 mm |
Peso | 965 lb 437.7 kg |
Longitud | 36.5 pulg 928 mm |
Capacidad | 1.2 yd³ 0.95 m³ |
Grosor de la base de la cuchilla | 0.8 pulg 20 mm |
Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
Ancho | 89.1 pulg 2262 mm |
Altura | 33.2 pulg 843 mm |
Peso | 965 lb 437.7 kg |
Longitud | 36.5 pulg 928 mm |
Capacidad | 1.2 yd³ 0.95 m³ |
Grosor de la base de la cuchilla | 0.8 pulg 20 mm |
Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha