Toma en estudio

Cucharones de uso general Cucharón con cuchilla empernada y acoplador de TI de 1,0m³ (1,31yd³)

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho
94.7 pulg
2406 mm
Altura
40.4 pulg
1025 mm
Peso
1168.9 lb
530.2 kg

Descripción general

Para cargar, acarrear, descargar y realizar trabajos de limpieza general.

Especificaciones del producto para Cucharón con cuchilla empernada y acoplador de TI de 1,0m³ (1,31yd³)

Ancho 94.7 pulg 2406 mm
Altura 40.4 pulg 1025 mm
Peso 1168.9 lb 530.2 kg
Longitud 37.8 pulg 960 mm
Capacidad 1.31 yd³ 1 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.8 pulg 20 mm
Grosor de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Tipo de interfaz Acoplador IT Acoplador IT

Vea cómo Cucharón con cuchilla empernada y acoplador de TI de 1,0m³ (1,31yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.