Toma en estudio

Cucharones de uso general Cucharón con acoplador IT y cuchilla empernada de 0,95 m³ (1,25 yd³)

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho
89.1 pulg
2262 mm
Altura
41.1 pulg
1044 mm
Peso
1110.9 lb
503.89 kg

Descripción general

Para cargar, acarrear, descargar y realizar trabajos de limpieza general.

Especificaciones del producto para Cucharón con acoplador IT y cuchilla empernada de 0,95 m³ (1,25 yd³)

Ancho 89.1 pulg 2262 mm
Altura 41.1 pulg 1044 mm
Peso 1110.9 lb 503.89 kg
Longitud 39.6 pulg 1005 mm
Capacidad 1.2 yd³ 0.95 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.8 pulg 20 mm
Grosor de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Tipo de interfaz Acoplador IT Acoplador IT

Vea cómo Cucharón con acoplador IT y cuchilla empernada de 0,95 m³ (1,25 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.