Ancho | 89.1 pulg 2262 mm |
Altura | 41.6 pulg 1056 mm |
Peso | 1018.1 lb 461.79 kg |
Longitud | 42.6 pulg 1083 mm |
Capacidad | 1.2 yd³ 0.95 m³ |
Grosor de la base de la cuchilla | 0.8 pulg 20 mm |
Tipo de interfaz | Acoplador IT Acoplador IT |
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
Ancho | 89.1 pulg 2262 mm |
Altura | 41.6 pulg 1056 mm |
Peso | 1018.1 lb 461.79 kg |
Longitud | 42.6 pulg 1083 mm |
Capacidad | 1.2 yd³ 0.95 m³ |
Grosor de la base de la cuchilla | 0.8 pulg 20 mm |
Tipo de interfaz | Acoplador IT Acoplador IT |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha