Toma en estudio

Cucharones de uso general Cucharón con acoplador IT de 0,95 m³ (1,25 yd³)

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho
89.1 pulg
2262 mm
Altura
40.5 pulg
1028 mm
Peso
957 lb
434.1 kg

Descripción general

Para cargar, acarrear, descargar y realizar trabajos de limpieza general.

Especificaciones del producto para Cucharón con acoplador IT de 0,95 m³ (1,25 yd³)

Ancho 89.1 pulg 2262 mm
Altura 40.5 pulg 1028 mm
Peso 957 lb 434.1 kg
Longitud 37.5 pulg 953 mm
Capacidad 1.2 yd³ 0.95 m³
Grosor de la base de la cuchilla 0.8 pulg 20 mm
Tipo de interfaz Acoplador IT Acoplador IT

Vea cómo Cucharón con acoplador IT de 0,95 m³ (1,25 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.