MH3040

Manipuladoras de materiales de ruedas MH3040

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat C7.1
Cat C7.1
Peso de funcionamiento máximo
86000 lb
39000 kg
Alcance máximo
50.8 pies
15490 mm

Información general

FIABILIDAD CONTRASTADA

La Manipuladora de Materiales Cat® MH3040 se basa en el legado de la M325D L MH para ofrecer la potencia y fiabilidad que necesita para sus aplicaciones de manipulación de materiales más exigentes. La combinación de una nueva cabina y de unos componentes probados, junto con una reducción de los costes de combustible de hasta el 25% y de los costes de mantenimiento de hasta el 20%, da lugar a una nueva generación de manipuladoras de materiales Cat.

Ventajas

FIABILIDAD CONTRASTADA

La MH3040 está fabricada con componentes probados diseñados para soportar las aplicaciones más exigentes. Puede estar seguro de que la MH3040 le ofrecerá la durabilidad y fiabilidad que se espera de los productos Cat.

HASTA UN 25% MENOS CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Los dos modos de potencia y el nuevo ventilador eléctrico con función de inversión automática reducen al mínimo el consumo de combustible y aumentan la eficiencia del motor.

HASTA UN 20% MENORES COSTES DE MANTENIMIENTO

Con unos intervalos de mantenimiento ampliados y un menor número de conexiones y mangueras, podrá hacer más por un menor coste en comparación con el modelo anterior.

HASTA 34% MENOS EMISIONES DE CO₂

La MH3040 emite hasta un 17 % menos CO2 que el anterior modelo M325D L MH.

Especificaciones del producto para MH3040

Modelo de motor Cat C7.1 Cat C7.1
Potencia neta: ISO 9249 202 hp 151 kW
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 205 hp (métrico) 205 hp (métrico)
Potencia nominal del motor: ISO 14396 204 hp 152 kW
Potencia del motor - ISO 14396 (DIN) 207 hp (métrico) 207 hp (métrico)
Calibre 4 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 135 mm
Cilindrada 428 pulg³ 7 l
Capacidad de biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE.
Nota (1) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 1,800 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 1,800 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Velocidad de desplazamiento máxima 11.2 milla/h 18 km/h
Tracción en la barra de tiro 34621 pie·lbf 154 kN
Grado de inclinación máximo 43.8% 43.8%
Presión máxima: implementos 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: giro 4061 psi 28400 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 psi 35000 kPa
Velocidad de giro 6 r/min 6 r/min
Par de giro máximo 60628 pie-lb 82 kN·m
Peso de funcionamiento máximo 86000 lb 39000 kg
Peso de funcionamiento mínimo 81500 lb 37000 kg
Capacidad del depósito de combustible 125.2 gal (EE. UU.) 474 l
Sistema de refrigeración 6.6 gal (EE. UU.) 25 l
Aceite del motor 6.6 gal (EE. UU.) 25 l
Mando del giro 2.6 gal (EE. UU.) 10 l
Eje trasero: carcasa (diferencial) 5 gal (EE. UU.) 19 l
Eje de dirección delantero: diferencial 6.3 gal (EE. UU.) 24 l
Mando final 1.6 gal (EE. UU.) 6 l
Servotransmisión 0.8 gal (EE. UU.) 2.9 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 86.9 gal (EE. UU.) 329 l
Depósito hidráulico 38.8 gal (EE. UU.) 147 l
Depósito de líquido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 10.8 gal (EE. UU.) 41 l
Pluma MH 9,3m (30'6") MH 9,3m (30'6")
Balancín Industrial, 7,1 m (23'3") Industrial, 7,1 m (23'3")
Longitud de embarque 42 pies 12800 mm
Longitud de la máquina 20.7 pies 6330 mm
Radio de giro de la cola 10.3 pies 3130 mm
Altura libre desde el contrapeso 5.7 pies 1740 mm
Altura de la cabina: bajada 12 pies 3660 mm
Altura de la cabina: bajada con OPG 12.4 pies 3805 mm
Altura de la cabina: levantada 20.5 pies 6255 mm
Altura de la cabina: levantada con OPG 21 pies 6400 mm
Distancia entre ejes 10.5 pies 3210 mm
Anchura de transporte 9.8 pies 3000 mm
Altura libre sobre el suelo 0.9 pies 265 mm
Longitud del tren de rodaje 20.4 pies 6225 mm
Alcance máximo 50.8 pies 15490 mm
Pluma MH 9,3m (30'6") MH 9,3m (30'6")
Balancín Industrial, 7,1 m (23'3") Industrial, 7,1 m (23'3")
Altura máxima 57.4 pies 17510 mm
Altura de descarga máxima 17.8 pies 5445 mm
Anchura máxima 17.2 pies 5265 mm
Altura del bulón de la pluma 40 pies 12195 mm
Nota (1) El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,2 kg (2,64 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 1,716 toneladas métricas (1,892 toneladas). El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,2 kg (2,64 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 1,716 toneladas métricas (1,892 toneladas).
Reciclabilidad 95% 95%

MH3040 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA

  • Cabina con certificación TOPS, insonorización avanzada y montajes de caucho
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")
  • Asiento calefactado con suspensión neumática (cabina Deluxe)
  • Asiento calefactado y ventilado con suspensión neumática (cabina Premium)

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink®
  • Control de carga útil Cat
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Batería sin mantenimiento
  • Luz del chasis, luces de la pluma izquierda/derecha y luces de la cabina de tipo LED, 1.800 lúmenes
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luces de trabajo LED con tiempo de retardo programable tras el apagado del motor
  • Luces envolventes

MOTOR

  • Tres modos de potencia seleccionables: Potencia, Smart, ECO
  • Capacidad de arranque en frío a –18 °C (0 °F)
  • Capacidad de refrigeración a altas temperaturas ambiente de hasta 43°C (109°F) con reducción de potencia
  • Filtro de aire de doble elemento con antefiltro integrado
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Sistema de filtrado de combustible de dos etapas con separador de agua e indicador
  • Ventiladores de refrigeración eléctricos reversibles
  • Arranque en frío, arranque con éter

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvula de control principal eléctrica
  • Circuitos de regeneración de pluma y balancín
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Bomba principal electrónica en tándem
  • Filtro hidráulico principal de tipo de elemento
  • Modo de elevación de cargas pesadas
  • Función de control de giro preciso
  • Amortiguación de cabina con acumulador
  • Amortiguación de elevador de cabina
  • Cambiador de la disposición de los mandos de vías
  • Elevador de cabina hidráulico

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Sistema de seguridad con una sola llave de Caterpillar
  • Cierre en puertas y tapas
  • Bloqueo de desplazamiento/giro
  • Señal/bocina de advertencia
  • Alarma de desplazamiento
  • Pasamanos y asidero en el lado derecho
  • Cámara de visión trasera
  • Cámara de vista del lado derecho
  • Interruptor de parada del motor secundario
  • La ventanilla trasera puede abrirse y utilizarse como salida de emergencia
  • Sistema delimitador (evitación de cabina )

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Entrada lateral a la plataforma de servicio
  • Ubicación agrupada para los filtros de aceite del motor y combustible
  • Orificios de análisis programado de aceite (S·O·S℠)
  • Segunda varilla de medición para el aceite del motor
  • Sistema de lubricación automática para sistema de giro e implementos

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Tracción en todas las ruedas
  • Bloqueo automático de eje/freno
  • Velocidad de reducción
  • Bloqueo de desplazamiento y giro electrónico
  • Ejes de servicio pesado, sistema avanzado de frenos de disco y motor de desplazamiento con fuerza de frenado ajustable
  • Eje delantero oscilante bloqueable con punto de engrasado remoto
  • Transmisión hidrostática de dos velocidades
  • Contrapeso de 7.700kg (16.975lb)
  • Puntos de amarre en el bastidor inferior

MH3040 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

PLUMA Y BALANCINES

  • Pluma de la manipuladora de materiales de 10,4 m (34'9")
  • Pluma de la manipuladora de materiales de 9,3m (30'6")
  • Pluma de barcaza de 9,9 m (32'6")
  • Pluma del cargador de troncos de 6,8 m (22'4")
  • Balancín con extremo de caída de 7,5 m (24'9")
  • Balancín con extremo de caída de 7,1 m (23'3")

CABINA

  • Balancín con extremo de caída de 5,7 m (18'7")
  • Balancín superior/inferior del cargador de troncos de 4,1 m (13'3")
  • Protecciones del operador (OPG, Operator Protective Guards) con limpiaparabrisas superior
  • Relé auxiliar

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Generador de 20 kW, integrado totalmente en el monitor de la cabina.
  • Baliza giratoria

MOTOR

  • Arranque en frío, calentador del bloque

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Capacidad de arranque en frío a -32 °C (-25 °F)
  • Plataforma de acceso a la cabina, 600 mm (23'6")
  • Plataforma de acceso a la cabina, estrecha
  • Cámara de visión de 360 grados
  • Iluminación de inspección

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Puertas de radiador con rejilla exterior de malla fina para entornos polvorientos

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Neumáticos de caucho macizo simples 16.00-25
  • Neumáticos 23.5-R25

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Payload para manipuladoras de materiales

    La nueva generación de manipuladores de materiales se encarga de todo tipo de tareas: carga, clasificación, almacenamiento y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

La nueva generación de manipuladores de materiales se encarga de todo tipo de tareas: carga, clasificación, almacenamiento y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

Explorar tecnología

Compare MH3040 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

Manipuladora de materiales MH3040

MH3040 para aplicaciones forestales

Manipuladora de materiales MH3040
MH3040 para aplicaciones forestales
Ventajas para el cliente de la Manipuladora de Materiales de ruedas MH3040

Ventajas para el cliente de la Manipuladora de Materiales de ruedas MH3040

Ventajas para el cliente de la Manipuladora de Materiales de ruedas MH3040