MH3032 - Tier 4 / Stage V

Manipuladoras de materiales de ruedas MH3032 - Tier 4 / Stage V

Tier 4 / Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat® C7.1
Cat® C7.1
Peso de funcionamiento
78950 lb
35800 kg
Alcance máximo
46.2 pies
14080 mm

Información general

Versatilidad y tecnología punta para una producción eficiente

La Cat® MH3032 es una solución versátil y productiva en la clase de tamaño de 30 tm. Las opciones de extremo de caída y balancín recto, junto con un generador opcional, ayudan a ampliar la versatilidad en aplicaciones de chatarra, residuos y reciclaje. La MH3032 ayuda a maximizar el rendimiento con sus opciones de configuración y tecnología para una producción óptima.

Ventajas

Altas prestaciones

La oferta de largo alcance le ayuda a mover más material sin tener que reposicionar la máquina. La compatibilidad con garras grandes le permite mover más material a la vez.

Versatilidad incomparable

Las opciones de extremo de caída y balancín recto, junto con un generador opcional de 20 kw para funcionamiento magnético, contribuyen a ampliar la versatilidad de la MH3032.

Comodidad ergonómica

Un elevador de cabina hidráulico amortiguador ayuda a proporcionar comodidad al operador y alta visibilidad del lugar de trabajo. Los múltiples puntos de acceso a la máquina ayudan a mejorar la seguridad y la accesibilidad.

Especificaciones del producto para MH3032 - Tier 4 / Stage V

Modelo de motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5.3 pulg 135 mm
Cilindrada 428 pulg³ 7 l
Nota (1) La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, postratamiento de gases de escape en el módulo de emisiones limpias (CEM, Clean Emission Module), alternador y ventilador de refrigeración a velocidad intermedia. La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, postratamiento de gases de escape en el módulo de emisiones limpias (CEM, Clean Emission Module), alternador y ventilador de refrigeración a velocidad intermedia.
Velocidad de desplazamiento máxima 11.2 milla/h 18 km/h
Tracción en la barra de tiro 32597 pie·lbf 145 kN
Grado de inclinación máximo 45% 45%
Presión máxima: implementos 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: giro 4119 psi 28400 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 psi 35000 kPa
Velocidad de giro 7 r/min 7 r/min
Par de giro máximo 60680 lbf-pie 82 kN·m
Peso de funcionamiento 78950 lb 35800 kg
Nota El peso de funcionamiento incluye el depósito de combustible lleno, un operador de 75 kg (165 lb) y una garra de 2.000 kg (4.410 lb). El peso varía en función de la configuración. El peso de funcionamiento incluye el depósito de combustible lleno, un operador de 75 kg (165 lb) y una garra de 2.000 kg (4.410 lb). El peso varía en función de la configuración.
Capacidad del depósito de combustible 125.2 gal (EE. UU.) 474 l
Sistema de refrigeración 6.6 gal (EE. UU.) 25 l
Aceite del motor 6.6 gal (EE. UU.) 25 l
Eje trasero: carcasa (diferencial) 5.2 gal (EE. UU.) 19.5 l
Mando final 0.6 gal (EE. UU.) 2.2 l
Servotransmisión 0.8 gal (EE. UU.) 3 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 79.5 gal (EE. UU.) 301 l
Depósito hidráulico 38.8 gal (EE. UU.) 147 l
Depósito de líquido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 10.8 gal (EE. UU.) 41 l
Pluma MH 8,5 m (27'11") MH 8,5 m (27'11")
Balancín Extremo de caída de 6,4 m (21'0") Extremo de caída de 6,4 m (21'0")
Longitud de embarque 38.9 pies 11860 mm
Longitud de la máquina 19 pies 5785 mm
Radio de giro de la cola 9.8 pies 3000 mm
Espacio libre desde el contrapeso 4.8 pies 1465 mm
Altura de la cabina: bajada 11.5 pies 3500 mm
Altura de la cabina: bajada con FOGS 11.6 pies 3550 mm
Altura de la cabina: levantada 20 pies 6095 mm
Altura de la cabina: levantada con FOGS 20.2 pies 6145 mm
Distancia entre ejes 10.5 pies 3200 mm
Anchura de transporte 9.8 pies 3000 mm
Altura libre sobre el suelo 0.8 pies 249 mm
Longitud del tren de rodaje 19 pies 5781 mm
Alcance máximo 46.2 pies 14080 mm
Pluma MH 8,5 m (27'11") MH 8,5 m (27'11")
Balancín Extremo de caída de 6,4 m (21'0") Extremo de caída de 6,4 m (21'0")
Altura máxima 50.8 pies 15470 mm
Altura de descarga máxima 15.3 pies 4670 mm
Anchura máxima 16.4 pies 4990 mm
Altura del bulón de la pluma 35.3 pies 10750 mm

MH3032 - Tier 4 / Stage V Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA

  • Cabina con insonorización avanzada y certificación de estructura de protección antivuelcos (TOPS, Tip Over Protective Structure)
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")
  • Aire acondicionado de dos niveles automático
  • Dial de pulsación breve y teclas de método abreviado para controlar el monitor
  • Control de arranque del motor por pulsación sin llave
  • Consola lateral izquierda basculante
  • Asiento calefactado y ventilado premium con suspensión neumática ajustable automática
  • Luz de techo LED

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash y Remote Troubleshoot
  • Cat Payload

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Batería sin mantenimiento
  • Luces LED en el chasis (izquierda [LH] y derecha [RH]) y el contrapeso
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luces de trabajo LED con tiempo de retardo programable tras el apagado del motor

MOTOR

  • Motor Diésel Cat C7.1
  • Tres modos de potencia seleccionables: Potencia, Smart, ECO
  • Capacidad hasta 3.000 m (9.840 pies) de altitud sin reducción de potencia del motor
  • Capacidad de arranque en frío a –18 °C (0 °F)
  • Ventilador de refrigeración hidráulico según demanda con función de inversión automática

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvulas anticaída de la pluma y el balancín
  • Circuitos de regeneración de pluma y balancín
  • Válvula de control principal electrónica
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Filtro de retorno hidráulico de altas prestaciones

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Cámaras de visión trasera y del lado derecho
  • Sistema de seguridad con una sola llave de Caterpillar
  • Alarma de desplazamiento
  • Caja de herramientas/almacenamiento externa con cerradura
  • Interruptor secundario de parada del motor accesible a nivel del suelo
  • Evitación de cabina
  • Asistente de giro
  • Salida de emergencia en la ventanilla trasera

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Tracción en todas las ruedas
  • Bloqueo automático de eje/freno
  • Velocidad de reducción
  • Bloqueo de desplazamiento y giro electrónico
  • Ejes de servicio pesado, sistema avanzado de frenos de disco y motor de desplazamiento con fuerza de frenado ajustable
  • Eje delantero oscilante bloqueable con punto de engrasado remoto
  • Neumáticos macizos dobles (12.00-20)
  • Acceso a la cabina por la parte delantera, el lado derecho (RHS) y el lado izquierdo (LHS)
  • Transmisión hidrostática de dos velocidades
  • Contrapeso de 6.000 kg (13.250 lb)

MH3032 - Tier 4 / Stage V Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

PLUMA Y BALANCINES

  • Balancín con extremo de caída de 6,4 m (21'0")
  • Configuración de la máquina sin balancín

CABINA

  • Ventana delantera fija de una pieza y claraboya (clasificación P5A)
  • Ventana delantera fija de dos piezas y claraboya (clasificación P8B)
  • Protecciones del operador (OPG, Operator Protective Guards)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Generador, 20kW con cableado al extremo del balancín

MOTOR

  • Arranque en frío, calentador del bloque

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Capacidad de giro preciso (solo Norteamérica)

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Baliza giratoria en la cabina
  • Señal/bocina de alarma

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Sistema delimitador Cat 2D para excavadoras

    El sistema delimitador Cat 2D mantiene el varillaje delantero dentro de un área de trabajo predefinida para evitar peligros como el tráfico. Este sistema utiliza los datos enviados por los sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje delantero alcanza los límites definidos.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

El sistema delimitador Cat 2D mantiene el varillaje delantero dentro de un área de trabajo predefinida para evitar peligros como el tráfico. Este sistema utiliza los datos enviados por los sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje delantero alcanza los límites definidos.

Explorar tecnología
  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • Resolución remota de problemas Cat

    Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
  • Cat Payload para manipuladoras de materiales

    La nueva generación de manipuladores de materiales se encarga de todo tipo de tareas: carga, clasificación, almacenamiento y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

La nueva generación de manipuladores de materiales se encarga de todo tipo de tareas: carga, clasificación, almacenamiento y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

Explorar tecnología

Compare MH3032 - Tier 4 / Stage V con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Manipuladora de materiales MH3032

Manipuladora de materiales MH3032

Cabina y luces exteriores de la MH3032

Vista lateral de la MH3032

Vista del operador de la MH3032 desde dentro de la cabina

MH3032 moviendo chatarra

Manipuladora de materiales MH3032
Manipuladora de materiales MH3032
Cabina y luces exteriores de la MH3032
Vista lateral de la MH3032
Vista del operador de la MH3032 desde dentro de la cabina
MH3032 moviendo chatarra