MH3250

Manipuladoras de materiales de oruga MH3250

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat C9.3B
Cat C9.3B
Peso de funcionamiento
107700 lb
48850 kg
Alcance máximo
52.5 pies
16010 mm

Información general

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD Y CONFORT

La Cat® MH3250 ofrece un excelente rendimiento para sus aplicaciones de manipulación de materiales. Con una amplia cabina ergonómica, la MH3250 ofrece un cómodo entorno de trabajo para que sea productivo durante todo el día. Unos intervalos de mantenimiento más largos y un consumo de combustible hata un 15 % menor proporcionan unos costes de operación hasta un 20 % menores. La MH3250 proporciona la seguridad y fiabilidad que necesita para sus aplicaciones más exigentes.

Ventajas

MÁXIMO RENDIMIENTO

Un nuevo sistema de refrigeración con ventilador reversible del motor y un tren de rodaje variable mecánico ayudan a optimizar las prestaciones de la máquina.

HASTA UN 20% MENORES COSTES DE OPERACIÓN

Con unos intervalos de mantenimiento ampliados y un menor número de conexiones y mangueras, podrá hacer más por un menor coste en comparación con el modelo anterior.

MAYOR COMODIDAD

Una nueva cabina de mayor tamaño ofrece el espacio y la visibilidad que necesita para trabajar de forma cómoda y segura durante todo el día.

HASTA UN 35% MENOS EMISIONES DE CO₂

La MH3250 emite hasta un 35 % menos CO₂ que el modelo 330D MH anterior.

Especificaciones del producto para MH3250

Modelo de motor Cat C9.3B Cat C9.3B
Potencia neta: ISO 9249 311 hp 232 kW
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 315 hp (métrico) 315 hp (métrico)
Potencia nominal del motor: ISO 14396 314 hp 234 kW
Potencia del motor - ISO 14396 (DIN) 318 hp (métrico) 318 hp (métrico)
Calibre 5 pulg 115 mm
Carrera 6 pulg 149 mm
Cilindrada 568 pulg³ 9.3 l
Capacidad de biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE.
Nota (1) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 1,800 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 1,800 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Subida de pendientes 35°/70% 35°/70%
Velocidad de desplazamiento máxima 2.1 milla/h 3.4 km/h
Máxima fuerza de tracción en la barra de tiro 55281 lbf 246 kN
Velocidad de desplazamiento máxima 2.1 milla/h 3.3 km/h
Sistema principal: caudal máximo (2 bombas) - implemento 148 gal(EE.UU.)/min 558 l/min
Presión máxima: implementos 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: giro 4061 psi 32000 kPa
Peso de funcionamiento 107700 lb 48850 kg
Capacidad del depósito de combustible 158.5 gal (EE. UU.) 600 l
Sistema de refrigeración 10.6 gal (EE. UU.) 40 l
Aceite del motor (con filtro) 8.5 gal (EE. UU.) 32 l
Mando del giro: cada uno 4.8 gal (EE. UU.) 18 l
Mando final: cada uno 4 gal (EE. UU.) 15 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 98.5 gal (EE. UU.) 373 l
Depósito hidráulico 42.5 gal (EE. UU.) 161 l
Depósito de DEF 21.1 gal (EE. UU.) 80 l
Velocidad de giro 8 r/min 8 r/min
Par de giro 104734 pie·lbf 142 kN·m
Pluma MH de 9,2 m (30'2") MH de 9,2 m (30'2")
Balancín Industrial 7,6 m (24'11") Industrial 7,6 m (24'11")
Altura de transporte (con OPG, sin balancín) 11.8 pies 3570 mm
Longitud de embarque (sin balancín) 41.8 pies 12700 mm
Longitud de la máquina (con pluma/balancín) 14.3 pies 12610 mm
Radio de giro de la cola 11.6 pies 3530 mm
Altura libre desde el contrapeso 4.7 pies 1410 mm
Altura de la cabina: bajada 11.5 pies 3500 mm
Altura de la cabina: bajada con OPG 11.8 pies 3570 mm
Altura de la cabina: levantada 19.8 pies 6020 mm
Altura de la cabina: levantada con OPG 20.3 pies 6160 mm
Altura libre sobre el suelo 2.3 pies 700 mm
Longitud de la vía al centro de los rodillos 14.3 pies 4340 mm
Longitud de la cadena 17.6 pies 5350 mm
Ancho bastidor superior (incluidos pasarelas y pasamanos) 12.5 pies 3820 mm
Ancho de vía: retraída 10.6 pies 3220 mm
Ancho de vía: extendida 12.2 pies 3720 mm
Ancho del tren de rodaje: retraído, zapatas de 600 mm (24”) 13.2 pies 4010 mm
Alcance máximo 52.5 pies 16010 mm
Pluma MH de 9,2 m (30'2") MH de 9,2 m (30'2")
Balancín Industrial 7,6 m (24'11") Industrial 7,6 m (24'11")
Altura máxima 55.3 pies 16850 mm
Altura mínima 13.4 pies 4090 mm
Radio de giro mínimo: delantero 12.8 pies 3870 mm
Anchura máxima 23.3 pies 7090 mm
Altura del bulón de la pluma 37.6 pies 11450 mm
Nota (1) El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,2 kg (2,64 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 1,716 toneladas métricas (1,892 toneladas). El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,2 kg (2,64 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 1,716 toneladas métricas (1,892 toneladas).
Reciclabilidad 97% 97%

MH3250 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

PLUMAS Y BALANCINES

  • Pluma de la manipuladora de materiales de 9,2 m (30'2")

CABINA

  • Cabina TOPS insonorizada avanzada con montaje de caucho
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")
  • Asiento Premium con suspensión neumática, reposacabezas, calefacción, ventilación

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Batería sin mantenimiento
  • Luces exteriores LED (integradas en caja de almacenamiento y montadas en los laterales de la pluma y balancín)
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Módulo de fusible de potencia
  • Compatible con Electronic Technician

MOTOR

  • Alternador de 115 amperios
  • Capacidad de arranque en frío hasta –32 °C (–25 °F)
  • Refrigeración con temperatura ambiente elevada de hasta 52 °C (126 °F)
  • Control automático del régimen del motor con reducción de la velocidad en vacío de un toque
  • Parada del motor automática
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Filtro de aire de doble elemento con antefiltro integrado
  • Sistema de refrigeración 3 horizontal de un plano

SISTEMA HIDRÁULICO

  • SmartBoom™
  • Válvula de control principal eléctrica
  • Calentamiento y bloqueo en frío automático
  • Freno de estacionamiento del giro automático
  • Bomba principal hidráulica
  • Válvulas anticaída de la pluma y el balancín
  • Circuito de regeneración de pluma y balancín
  • Presión media (giro de la pinza) y válvula de dispositivo de elevación de la cabina
  • Válvula de amortiguación de giro inverso
  • Filtro de retorno hidráulico de altas prestaciones
  • Desplazamiento de dos velocidades
  • Capacidad de giro preciso

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • 2D E-fence
  • Cámaras de visión trasera y del lado derecho
  • Pasamanos y asidero en el lado derecho
  • Señal/bocina de advertencia
  • Interruptor de parada del motor secundario
  • Sistema de seguridad con una sola llave de Caterpillar
  • Caja de almacenamiento/herramienta externa con candado y compartimento de drenaje de combustible
  • Interruptor de desconexión bloqueable
  • Paquete de retrovisores con visibilidad estándar

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos empotrados
  • Orificios de toma de muestras para análisis programado de aceite (S·O·S℠)
  • Ubicación agrupada para los filtros de aceite del motor y combustible
  • Sistema de gestión del estado del vehículo integrado

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Tren de rodaje de ancho de vía variable
  • Zapatas de cadena de garra triple de 600 mm (24")
  • Contrapeso de 6.800 kg (14.990 lb)
  • Argolla para remolque en el bastidor inferior

MH3250 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

PLUMAS Y BALANCINES

  • Balancín industrial de 6,1 m (20'0")
  • Balancín industrial de 7,6 m (24'11")

CABINA

  • Protecciones del operador (OPG, Operator Protective Guards)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Generador, 25 kW con cableado al extremo del balancín

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Iluminación de inspección
  • Visibilidad de 360°

Compare MH3250 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

MH3250

MH3250

Dirección con palancas tipo joystick para excavadoras Cat®

Dirección con palancas tipo joystick para excavadoras Cat®