MH3022

Manipuladoras de materiales de ruedas MH3022

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat C4.4
Cat C4.4
Peso de funcionamiento máximo
54000 lb
24500 kg
Alcance máximo
30.4 pies
9280 mm

Información general

PRODUCTIVIDAD Y CONFORT MEJORADOS

Sabemos que en lo que se refiere al equipo de manipulación de materiales, su éxito depende de la productividad y de unos costes de operación bajos. La Cat® MH3022 es una manipuladora de materiales a medida que cuenta con tecnologías fáciles de usar, una cabina rediseñada para ofrecer un mayor confort y más opciones para adaptarse al trabajo. Combine estas características con unos costes de operación hasta un 10 % inferiores y tendrá un producto seguro, fiable y de calidad que le proporcionará el rendimiento excelente que necesita en las aplicaciones de manipulación de materiales en interior más exigentes.

Ventajas

Excelente rendimiento

Tiempos de ciclo mejorados que le permiten completar más trabajo en menos tiempo. Una huella de máquina más ancha mejora la estabilidad.

Hasta un 10% Menores costes de operación

Con unos intervalos de mantenimiento ampliados y un menor número de conexiones y mangueras, podrá hacer más por un menor coste en comparación con el modelo anterior.

Mayor comodidad

Trabaje con facilidad con las opciones de confort de la cabina que desee y disfrute de una mayor visibilidad con una vista de la máquina de 360°.

Hasta un 22% Menos emisiones de CO2

La MH3022 emite hasta un 22 % menos CO₂ que el anterior modelo MH3022-06.

Especificaciones del producto para MH3022

Modelo de motor Cat C4.4 Cat C4.4
Potencia neta: ISO 9249 145 hp 108 kW
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 147 hp (métrico) 147 hp (métrico)
Potencia del motor - Máxima - ISO 14396 148 hp 110 kW
Potencia del motor - ISO 14396 (DIN) 150 hp (métrico) 150 hp (métrico)
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 268.5 pulg³ 4.4 l
Capacidad de biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE.
Nota (1) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 2.000 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 2.000 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Grado de inclinación máximo 65 65
Velocidad de desplazamiento máxima (con volante) 12.4 milla/h 20 km/h
Velocidad de desplazamiento máxima (con palancas tipo joystick) 9.3 milla/h 15 km/h
Tracción en la barra de tiro 28551 lb/pie 127 kN·m
Velocidad de desplazamiento máxima: 2ª velocidad 9.3 milla/h 14.9 km/h
Velocidad de desplazamiento máxima 12.4 milla/h 20 km/h
Caudal máximo - Circuito de desplazamiento/implemento 81 gal/min 306 l/min
Presión máxima: implementos 5366 psi 37000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: giro 5294 psi 36500 kPa
Peso de funcionamiento máximo 54000 lb 24500 kg
Peso de funcionamiento mínimo 46750 lb 21200 kg
Capacidad del depósito de combustible 92.5 gal (EE. UU.) 350 l
Depósito de líquido de escape diésel 7.9 gal (EE. UU.) 30 l
Sistema de refrigeración 9.5 gal (EE. UU.) 36 l
Aceite del motor 3.4 gal (EE. UU.) 13 l
Depósito hidráulico 40.9 gal (EE. UU.) 155 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 91.1 gal (EE. UU.) 345 l
Eje trasero: carcasa (diferencial) 3.7 gal (EE. UU.) 14 l
Eje de dirección delantero: diferencial 2.8 gal (EE. UU.) 10.5 l
Mando final: cada uno 0.7 gal (EE. UU.) 2.5 l
Servotransmisión 0.7 gal (EE. UU.) 2.5 l
Velocidad de giro 8.2 r/min 8.2 r/min
Par de giro máximo 39553 lb/pie 54 kN·m
Pluma Pluma MH 5,35 m (17'7") Pluma MH 5,35 m (17'7")
Balancín Recto 4,3 m (14'1") Recto 4,3 m (14'1")
Altura de transporte (con OPG, sin balancín) 3350 mm 11 pies
Longitud de embarque 27.3 pies 8300 mm
Longitud de transporte (con hoja de empuje) 28.3 pies 8600 mm
Longitud de la máquina 16.3 pies 4950 mm
Longitud de la máquina (con hoja de empuje) 17.8 pies 5390 mm
Radio de giro de la cola 8.5 pies 2600 mm
Altura libre desde el contrapeso 4.3 pies 1300 mm
Altura de la cabina: bajada 11 pies 3350 mm
Altura de la cabina: bajada con OPG 11 pies 3350 mm
Altura de la cabina: levantada 18.8 pies 5750 mm
Altura de la cabina: levantada con OPG 18.8 pies 5750 mm
Distancia entre ejes 8.5 pies 2600 mm
Anchura de transporte 8.3 pies 2540 mm
Altura libre sobre el suelo 1 pies 310 mm
Longitud del tren de rodaje 16.1 pies 4900 mm
Longitud del tren de rodaje (con hoja de empuje) 17.6 pies 5365 mm
Ancho bastidor superior (incluidos pasamanos) 8.3 pies 2540 mm
Alcance máximo 30.4 pies 9280 mm
Pluma Pluma MH 5,35 m (17'7") Pluma MH 5,35 m (17'7")
Balancín Recto 4,3 m (14'1") Recto 4,3 m (14'1")
Altura máxima 35.3 pies 10760 mm
Altura de descarga mínima 10.8 pies 3310 mm
Alcance máximo a nivel del suelo 28.5 pies 8680 mm
Anchura máxima 4.8 pies 1460 mm
Altura del bulón de la pluma 23.3 pies 7120 mm
Velocidad de desplazamiento máxima (con volante) 12.4 milla/h 20 km/h
Velocidad de desplazamiento máxima (con palancas tipo joystick) 9.3 milla/h 15 km/h

MH3022 Equipos estándar

Cabina

  • Cabina TOPS con insonorización avanzada (conforme con ISO 12117-2)
  • Control de arranque del motor por pulsación sin llave
  • Luces de techo LED
  • Cabina Deluxe: asiento calefactado con suspensión neumática ajustable
  • Cabina Premium: asiento calefactado y refrigerado con suspensión ajustable automática

Tecnología Cat

  • Cat VisionLink®
  • Cat Payload
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot

Sistema eléctrico

  • Luces indicadoras y de carretera, delanteras y traseras
  • Dos baterías sin mantenimiento
  • Luz de chasis, luces de pluma izquierda/derecha, luces de balancín, luces de cabina de tipo LED
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luces de trabajo LED con retardo de tiempo de apagado programable

Servicio y mantenimiento

  • Sistema de lubricación automática para sistema de giro e implementos
  • Orificios de toma de muestras para análisis programado de aceite (S·O·S℠)
  • Sistema de gestión del estado del vehículo integrado

Motor

  • Motor C4.4
  • Control automático del régimen del motor con reducción de la velocidad en vacío de un toque
  • Parada del motor automática
  • Capacidad para temperaturas ambiente elevadas de 52 °C (125 °F)
  • Capacidad de arranque en frío a –18 °C (0 °F)
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Filtro de aire de doble elemento con antefiltro integrado
  • Ventiladores de refrigeración eléctricos según demanda con función de inversión automática

Sistema hidráulico

  • Válvula de control principal eléctrica
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Freno de rotación automático
  • Bomba de giro especializada independiente
  • Válvulas anticaída de la pluma y el balancín
  • Circuito auxiliar de presión media
  • Filtro hidráulico principal de tipo de elemento
  • SmartBoom™
  • Balancín inteligente
  • Modo de elevación de cargas pesadas

Seguridad y protección

  • Evitación de cabina
  • Cámaras de visión trasera y del lado derecho
  • Interruptor de parada del motor secundario
  • Interruptor de desconexión bloqueable

Tren de rodaje y estructuras

  • Tren de rodaje de gran anchura de 2.550 mm (8'4")
  • Contrapeso de 3.700 kg (8.150 lb)
  • Tracción en todas las ruedas
  • Bloqueo automático de eje/freno
  • Velocidad de reducción
  • Ejes de servicio pesado, sistema avanzado de frenos de disco y motor de desplazamiento con fuerza de frenado ajustable
  • Eje delantero oscilante bloqueable con punto de engrasado remoto

MH3022 Equipos optativos

Plumas y balancines

  • Pluma MH recta de 6,4 m (21')
  • Pluma MH recta de 5,35 m (17'7")
  • Pluma de dos piezas ajustable de 5,26 m (17'3")
  • Pluma de una pieza de 5,65 m (18'6")
  • Balancín con extremo de caída MH de 4,5 m (14'9")
  • Balancín recto MH de 4,3 m (14' 1")
  • Balancín con extremo de caída MH de 4,0 m (13'1")
  • Balancín con extremo de caída MH de 5,0 m (16'5")
  • Balancín recto de 2,9 m (9'6")
  • Balancín recto de 2,5 m (8'2")
  • Sin configuración de balancín
  • Varillaje del cucharón, tipo B con argolla de elevación

Cabina

  • Parabrisas laminado de una pieza fijo (cristal P5A)
  • Parabrisas laminado de una pieza fijo (cristal P8B)
  • Protecciones del operador (OPG, Operator Protective Guards)

Sistema eléctrico

  • Bomba eléctrica de repostaje

Seguridad y protección

  • Visibilidad de 360°
  • Alarma de desplazamiento
  • Iluminación de inspección

Tren de rodaje y estructuras

  • Hoja de empuje
  • Neumáticos 10.00-20 dobles de goma maciza
  • Neumáticos 10.00-20 16 PR dobles

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Payload para manipuladoras de materiales

    La nueva generación de manipuladores de materiales se encarga de todo tipo de tareas: carga, clasificación, almacenamiento y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

La nueva generación de manipuladores de materiales se encarga de todo tipo de tareas: carga, clasificación, almacenamiento y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

Explorar tecnología

Compare MH3022 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

MH3022

MH3022