MH3260

Manipuladoras de materiales de oruga MH3260

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat C13
Cat C13
Peso de funcionamiento
133200 lb
60420 kg
Alcance máximo
59.1 pies
18000 mm

Información general

POTENCIA, PRODUCTIVIDAD Y CONFORT MEJORADOS

La Cat® MH3260 ofrece un excelente rendimiento para sus aplicaciones de manipulación de materiales. Con una amplia cabina ergonómica, la MH3260 ofrece un cómodo entorno de trabajo para que sea productivo durante todo el día. Unos intervalos de mantenimiento más largos y un menor consumo de combustible proporcionan unos costes de operación hasta un 20 % menores. La MH3260 proporciona la seguridad y fiabilidad que necesita para sus aplicaciones más exigentes.

Ventajas

MÁXIMO RENDIMIENTO

Un nuevo sistema de refrigeración con ventilador reversible del motor y un tren de rodaje variable mecánico ayudan a optimizar las prestaciones de la máquina.

HASTA UN 20% MENORES COSTES DE OPERACIÓN

Con unos intervalos de mantenimiento ampliados y un menor número de conexiones y mangueras, podrá hacer más por un menor coste en comparación con el modelo anterior.

MAYOR COMODIDAD Excelente facilidad de mantenimiento

Una nueva cabina de mayor tamaño ofrece el espacio y la visibilidad que necesita para trabajar de forma cómoda y segura durante todo el día.

HASTA UN 34% MENOS EMISIONES DE CO₂

La MH3MH3260 40 emite hasta un 17 % menos CO2 que el anterior modelo 345C L MH.

Especificaciones del producto para MH3260

Modelo de motor Cat C13 Cat C13
Potencia neta: ISO 9249 424 hp 316 kW
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 430 hp (métrico) 430 hp (métrico)
Potencia nominal del motor: ISO 14396 425 hp 317 kW
Potencia del motor - ISO 14396 (DIN) 431 hp (métrico) 431 hp (métrico)
Calibre 5 pulg 130 mm
Carrera 6 pulg 157 mm
Cilindrada 763 pulg³ 12.5 l
Capacidad de biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE.
Nota (1) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 1,800 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 1,800 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Subida de pendientes 30°/58% 30°/58%
Velocidad de desplazamiento máxima 3 milla/h 4.8 km/h
Máxima fuerza de tracción en la barra de tiro 53729 lbf 239 kN
Sistema principal: caudal máximo (× 2 bombas) - Recorrido 206 gal(EE.UU.)/min 779 l/min
Presión máxima: implementos 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: giro 3771 psi 26000 kPa
Peso de funcionamiento 133200 lb 60420 kg
Capacidad del depósito de combustible 188.9 gal (EE. UU.) 715 l
Sistema de refrigeración 13.7 gal (EE. UU.) 52 l
Aceite del motor (con filtro) 10.6 gal (EE. UU.) 40 l
Mando del giro: cada uno 2.8 gal (EE. UU.) 10.5 l
Mando final: cada uno 4 gal (EE. UU.) 15 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 145.3 gal (EE. UU.) 550 l
Depósito hidráulico 57.3 gal (EE. UU.) 217 l
Depósito de DEF 12.2 gal (EE. UU.) 46 l
Velocidad de giro 8 r/min 8 r/min
Par de giro 137924 pie·lbf 187 kN·m
Pluma MH 9,9 m (32'6") MH 9,9 m (32'6")
Balancín Industrial 9,1 m (29'10") Industrial 9,1 m (29'10")
Altura de transporte (con OPG, sin balancín) 11.8 pies 3580 mm
Longitud de embarque (sin balancín) 45 pies 13710 mm
Longitud de la máquina (con pluma/balancín) 46.5 pies 13270 mm
Radio de giro de la cola 12.3 pies 3760 mm
Altura libre desde el contrapeso 4.7 pies 1420 mm
Altura de la cabina: bajada 11.6 pies 3540 mm
Altura de la cabina: bajada con OPG 11.8 pies 3580 mm
Altura de la cabina: levantada 19.8 pies 6030 mm
Altura de la cabina: levantada con OPG 20.3 pies 6175 mm
Altura libre sobre el suelo 2.33 pies 710 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 14.3 pies 4340 mm
Longitud de la cadena 17.6 pies 5370 mm
Ancho bastidor superior (incluidos pasarelas y pasamanos) 12.6 pies 3830 mm
Ancho de vía: retraída 10.6 pies 3220 mm
Ancho de vía: extendida 12.2 pies 3720 mm
Ancho del tren de rodaje: retraído, zapatas de 750 mm (30”) 13.2 pies 4010 mm
Alcance máximo 59.1 pies 18000 mm
Pluma Pluma MH de 9,9 m (32'6") Pluma MH de 9,9 m (32'6")
Balancín Industrial 9,1 m (29'10") Industrial 9,1 m (29'10")
Altura máxima 58.5 pies 17820 mm
Altura mínima 10 pies 3120 mm
Radio de giro mínimo: delantero 13.1 pies 4000 mm
Anchura máxima 26.8 pies 8150 mm
Altura del bulón de la pluma 39.8 pies 12120 mm
Nota (1) El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,2 kg (2,64 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 1,716 toneladas métricas (1,892 toneladas). El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,2 kg (2,64 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 1,716 toneladas métricas (1,892 toneladas).

MH3260 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

PLUMAS Y BALANCINES

  • Pluma de la Manipuladora de materiales de 9,9 m (32'6")

CABINA

  • Cabina TOPS insonorizada avanzada con montaje de caucho
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")
  • Asiento Premium con suspensión neumática, reposacabezas, calefacción, ventilación

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Batería sin mantenimiento
  • Luces exteriores LED (integradas en caja de almacenamiento y montadas en los laterales de la pluma y balancín)
  • Módulo de fusible de potencia
  • Compatible con Electronic Technician

MOTOR

  • Alternador de 115 amperios
  • Capacidad de arranque en frío hasta –32 °C (–25 °F)
  • Refrigeración con temperatura ambiente elevada de hasta 52 °C (126 °F)
  • Control automático del régimen del motor
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Filtro de aire con antefiltro integrado
  • Tres sistemas verticales de refrigeración de lado a lado

SISTEMA HIDRÁULICO

  • SmartBoom™
  • Válvula de control principal eléctrica
  • Calentamiento automático
  • Freno de estacionamiento del giro automático
  • Bomba principal hidráulica
  • Válvulas anticaída de la pluma y el balancín
  • Circuito de regeneración de pluma y balancín
  • Presión media (giro de la pinza) y válvula de dispositivo de elevación de la cabina
  • Filtro de retorno hidráulico de altas prestaciones
  • Desplazamiento de dos velocidades
  • Capacidad de giro preciso

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • 2D E-fence
  • Cámaras de visión trasera y del lateral
  • Pasamanos y asidero en el lado derecho
  • Señal/bocina de advertencia
  • Interruptor de parada del motor secundario
  • Sistema de seguridad con una sola llave de Caterpillar
  • Caja de almacenamiento/herramienta externa con candado y compartimento de drenaje de combustible
  • Interruptor de desconexión bloqueable
  • Paquete de retrovisores con visibilidad estándar

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos empotrados
  • Orificios de toma de muestras para análisis programado de aceite (S·O·S℠)
  • Ubicación agrupada para los filtros de aceite del motor y combustible
  • Sistema de gestión del estado del vehículo integrado

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Tren de rodaje de ancho de vía variable
  • Zapatas de cadena de garra triple de 750 mm (30")
  • Contrapeso de 12 000 kg (26 460 lb)
  • Válvula de control principal eléctrica

MH3260 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

PLUMAS Y BALANCINES

  • Balancín industrial de 7,4 m (24'5")
  • Balancín industrial de 9,1 m (29'10")

CABINA

  • Protecciones del operador (OPG, Operator Protective Guards)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Generador, 25 kW con cableado al extremo del balancín

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Iluminación de inspección
  • Visibilidad de 360°

Compare MH3260 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

MH3260

MH3260

Dirección con palancas tipo joystick para excavadoras Cat®

Dirección con palancas tipo joystick para excavadoras Cat®