MH3024

Manipuladoras de materiales de ruedas MH3024

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat C4.4
Cat C4.4
Peso de funcionamiento máximo
59100 lb
26800 kg
Alcance máximo
39.4 pies
12010 mm

Información general

ALTO RENDIMIENTO Y CONFORT DEL OPERADOR

Sabemos que en lo que se refiere al equipo de manipulación de materiales, su éxito depende de la productividad y de unos costes de operación bajos. La Cat® MH3024 es una manipuladora de materiales diseñada a medida que le ofrecerá el óptimo rendimiento que necesita para sus aplicaciones de desguace y manipulación de residuos más exigentes. La MH3024 cuenta con tecnologías de fácil manejo, una cabina rediseñada para ofrecer una mayor comodidad y más opciones de plumas para adaptarse a su trabajo. Si a esto le añade una reducción de los costes de operación de hasta un 10 % y un aumento del par de giro de un 7 %, obtendrá un producto seguro, fiable y de calidad que le ayudará a afrontar los diversos desafíos que se le presentan cada día.

Ventajas

Excelente rendimiento

Trabaje más rápido con un par de giro hasta un 7 % mayor. Una huella de máquina más ancha mejora la estabilidad.

Hasta un 10% Menores costes de operación

Con unos intervalos de mantenimiento ampliados y un menor número de conexiones y mangueras, podrá hacer más por un menor coste en comparación con el modelo anterior.

Mayor comodidad

Trabaje con facilidad con las opciones de confort de la cabina que desee y disfrute de una mayor visibilidad con una vista de la máquina de 360°.

Hasta un 17% Menos emisiones de CO2

La MH3024 emite hasta un 17 % menos CO2 que el anterior modelo MH3024-06.

Especificaciones del producto para MH3024

Modelo de motor Cat C4.4 Cat C4.4
Potencia neta: ISO 9249 171 hp 128 kW
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 174 hp (métrico) 174 hp (métrico)
Potencia del motor - Máxima - ISO 14396 174 hp 129 kW
Potencia del motor - ISO 14396 (DIN) 176 hp (métrico) 176 hp (métrico)
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5.3 pulg 135 mm
Cilindrada 268.5 pulg³ 4.4 l
Capacidad de biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE.
Nota (1) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 2.200 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 2.200 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Bruta máxima: ISO 14396 129,4 kW (174 hp [176 hp/PS*]) 129,4 kW (174 hp [176 hp/PS*])
Grado de inclinación máximo (23.500 kg/51.810 lb) 65 65
Velocidad de desplazamiento máxima (con volante) 12.4 milla/h 20 km/h
Velocidad de desplazamiento máxima (con palancas tipo joystick) 9.3 milla/h 15 km/h
Tracción en la barra de tiro 28551 lb/pie 127 kN
Presión máxima: implementos 5366 psi 37000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5075 psi 35000 kPa
Presión máxima: giro 5656 psi 39000 kPa
Peso de funcionamiento máximo 59100 lb 26800 kg
Peso de funcionamiento mínimo 50050 lb 22700 kg
Capacidad del depósito de combustible 92.5 gal (EE. UU.) 350 l
Depósito de líquido de escape diésel 7.9 gal (EE. UU.) 30 l
Sistema de refrigeración 9.5 gal (EE. UU.) 36 l
Aceite del motor 3.4 gal (EE. UU.) 13 l
Depósito hidráulico 40.9 gal (EE. UU.) 155 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 91.1 gal (EE. UU.) 345 l
Eje trasero: carcasa (diferencial) 3.7 gal (EE. UU.) 14 l
Eje de dirección delantero: diferencial 2.8 gal (EE. UU.) 10.5 l
Mando final: cada uno 0.7 gal (EE. UU.) 2.5 l
Servotransmisión 0.7 gal (EE. UU.) 2.5 l
Capacidad del depósito hidráulico 40.4 gal (EE. UU.) 153 l
Depósito de combustible 87 gal (EE. UU.) 330 l
Capacidad del sistema hidráulico 66.8 gal (EE. UU.) 253 l
Par de giro máximo 42631 pie·lbf 58 kN·m
Velocidad de giro 8.2 r/min 8.2 r/min
Pluma Pluma MH de 7,45 m (24'5") Pluma MH de 7,45 m (24'5")
Balancín Extremo de caída de 5,0 m (16'5") Extremo de caída de 5,0 m (16'5")
Anchura del tren de rodaje 9.8 pies 2990 mm
Altura de transporte (con OPG, sin balancín) 11 pies 3350 mm
Longitud de embarque 35 pies 10670 mm
Longitud de transporte (con hoja de empuje) 36.5 pies 11130 mm
Longitud de la máquina 17.3 pies 5290 mm
Longitud de la máquina (con hoja de empuje) 18.8 pies 5740 mm
Radio de giro de la cola 8.5 pies 2600 mm
Altura libre desde el contrapeso 4.3 pies 1300 mm
Altura de la cabina: bajada 11 pies 3350 mm
Altura de la cabina: bajada con OPG 11 pies 3350 mm
Altura de la cabina: levantada 18.9 pies 5750 mm
Altura de la cabina: levantada con OPG 18.9 pies 5750 mm
Distancia entre ejes 9 pies 2750 mm
Anchura de transporte 9.8 pies 2990 mm
Altura libre sobre el suelo 1.1 pies 320 mm
Longitud del tren de rodaje 17.4 pies 5300 mm
Longitud del tren de rodaje (con hoja de empuje) 18.8 pies 5740 mm
Ancho bastidor superior (incluidos pasamanos) 8.3 pies 2540 mm
Altura de la cabina: levantada hasta la parte superior del protector del FOGS 18.83 pies 5750 mm
Nota (1) 11 11
Alcance máximo 39.4 pies 12010 mm
Pluma Pluma MH de 7,45 m (24'5") Pluma MH de 7,45 m (24'5")
Balancín Extremo de caída de 5,0 m (16'5") Extremo de caída de 5,0 m (16'5")
Altura máxima 42.8 pies 13030 mm
Altura de descarga mínima 14.8 pies 4520 mm
Alcance máximo a nivel del suelo 38.9 pies 11870 mm
Anchura máxima 9.9 pies 3010 mm
Altura del bulón de la pluma 30.4 pies 9260 mm
Con pluma MH (6.400 mm/20'1"): tren de rodaje MH y balancín recto 50552 lb 22930 kg
Con pluma MH (6.400 mm/20'1"): tren de rodaje MH y balancín con extremo de caída de 4.900 mm/16'1" 49714 lb 22550 kg
Con pluma MH corta (5.350 mm/17'6"): tren de rodaje MH y balancín recto 49979 lb 22670 kg
Ángulo del eje oscilante �5 grados �5 grados
Altura libre sobre el suelo: tren de rodaje MH 2,55 m/8'4" 12.8 pulg 325 mm
Velocidad de desplazamiento máxima (con palancas tipo joystick) 9.3 milla/h 15 km/h
Velocidad de desplazamiento máxima (con volante) 12.4 milla/h 20 km/h

MH3024 Equipos estándar

Cabina

  • Cabina TOPS con insonorización avanzada (conforme con ISO 12117-2)
  • Control de arranque del motor por pulsación sin llave
  • Cabina Deluxe: asiento calefactado y refrigerado con suspensión automática ajustable, monitor con pantalla táctil de 10".
  • Cabina Premium: asiento calefactado con suspensión neumática, monitor de pantalla táctil de 10"
  • Luces de techo LED

Seguridad y protección

  • Evitación de cabina
  • Cámaras de visión trasera y del lado derecho
  • Interruptor de parada del motor secundario
  • Interruptor de desconexión bloqueable

Tecnología Cat

  • Cat VisionLink®
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Cat Payload

Sistema eléctrico

  • Luces indicadoras y de carretera, delanteras y traseras
  • Dos baterías sin mantenimiento
  • Luz de chasis, luces de pluma izquierda/derecha, luces de balancín, luces de cabina de tipo LED
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luces de trabajo LED con retardo de tiempo de apagado programable

Servicio y mantenimiento

  • Sistema de lubricación automática para sistema de giro e implementos
  • Orificios de toma de muestras para análisis programado de aceite (S·O·S℠)
  • Sistema de gestión del estado del vehículo integrado

Motor

  • Motor C4.4
  • Control automático del régimen del motor con reducción de la velocidad en vacío de un toque
  • Parada del motor automática
  • Capacidad para temperaturas ambiente elevadas de 52 °C (125 °F)
  • Capacidad de arranque en frío a –18 °C (0 °F)
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Filtro de aire de doble elemento con antefiltro integrado
  • Ventiladores de refrigeración eléctricos según demanda con función de inversión automática

Sistema hidráulico

  • Válvula de control principal eléctrica
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Freno de rotación automático
  • Bomba de giro especializada independiente
  • Válvulas anticaída de la pluma y el balancín
  • Circuito auxiliar de presión media
  • Filtro hidráulico principal de tipo de elemento
  • SmartBoom™
  • Balancín inteligente
  • Modo de elevación de cargas pesadas

Tren de rodaje y estructuras

  • Tracción en todas las ruedas
  • Bloqueo automático de eje/freno
  • Velocidad de reducción
  • Ejes de servicio pesado, sistema avanzado de frenos de disco y motor de desplazamiento con fuerza de frenado ajustable
  • Eje delantero oscilante bloqueable con punto de engrasado remoto

MH3024 Equipos optativos

Plumas y balancines

  • Pluma MH de 7,45 m (24'5"')
  • Pluma MH de 6,4 m (21')
  • Pluma de dos piezas ajustable de 5,26 m (17'3")
  • Pluma de una pieza de 5,65 m (18'6")
  • Balancín con extremo de caída MH de 5,0 m (16'5")
  • Balancín recto MH de 4,3 m (14' 1")
  • Balancín recto de 2,9 m (9'6")
  • Balancín recto de 2,5 m (8'2")
  • Sin configuración de balancín
  • Varillaje del cucharón, tipo B1 con argolla de elevación

Cabina

  • Parabrisas laminado de una pieza fijo y ventana del techo (cristal P5A)
  • Parabrisas laminado de una pieza fijo y ventana del techo (cristal P8A)
  • Relé auxiliar
  • Protecciones del operador (OPG, Operator Protective Guards)

Sistema eléctrico

  • Bomba eléctrica de repostaje

Seguridad y protección

  • Visibilidad de 360°
  • Iluminación de inspección
  • Alarma de desplazamiento

Tren de rodaje y estructuras

  • Tren de rodaje de gran anchura de 2.750 mm (9'0")
  • Tren de rodaje de 2990 mm (9'10") de anchura
  • Contrapeso de 4.200 kg (9.250 lb)
  • Contrapeso de 4.700 kg (10.350 lb)
  • Hoja de empuje
  • Neumáticos 10.00-20 dobles de goma maciza
  • Neumáticos dobles 11.00-20 16 PR

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Payload para manipuladoras de materiales

    La nueva generación de manipuladores de materiales se encarga de todo tipo de tareas: carga, clasificación, almacenamiento y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

La nueva generación de manipuladores de materiales se encarga de todo tipo de tareas: carga, clasificación, almacenamiento y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

Explorar tecnología

Compare MH3024 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

MH3024

MH3024 recogiendo restos de madera

MH3024 recogiendo de una pila de madera

Moviendo una pila de piezas de madera

MH3024 sujetando un bloque compacto de basura

MH3024
MH3024 recogiendo restos de madera
MH3024 recogiendo de una pila de madera
Moviendo una pila de piezas de madera
MH3024 sujetando un bloque compacto de basura
Ventajas para el cliente de la Manipuladora de Materiales MH3024

Ventajas para el cliente de la Manipuladora de Materiales MH3024

Ventajas para el cliente de la Manipuladora de Materiales MH3024