MH3026

Manipuladoras de materiales de ruedas MH3026

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat C7.1
Cat C7.1
Peso de funcionamiento máximo
64370 lb
29200 kg
Alcance máximo
42.7 pies
13000 mm

Información general

MUEVA MÁS MATERIAL CON ESTABILIDAD Y BAJOS COSTES DE OPERACIÓN

Sabemos que en lo que se refiere al equipo de manipulación de materiales, su éxito depende de la productividad y de unos costes de operación bajos. La Cat® MH3026 cuenta con tecnologías fáciles de usar, una cabina rediseñada para ofrecer una mayor comodidad y más opciones para adaptarse a su trabajo. Combine estas características con unos costes de operación hasta un 10 % inferiores y tendrá un producto seguro, fiable y de calidad que le proporcionará el óptimo rendimiento que necesita para las aplicaciones de manipulación de materiales de interior más exigentes.

Ventajas

MÁXIMO RENDIMIENTO

Trabaje más rápido con un par de giro hasta un 15 % mayor. Su alcance de hasta 13 m (42'8") le permitirá mover más material sin tener que cambiar la posición de la máquina.

Hasta un 10%

Con unos intervalos de mantenimiento ampliados y un menor número de conexiones y mangueras, podrá hacer más por un menor coste en comparación con el modelo anterior.

MAYOR EFICIENCIA DEL OPERADOR

Ofrece el máximo nivel del sector en cuanto a tecnología de serie, como el sistema delimitador 2D y Payload. Un diseño ergonómico de la cabina que incluye de serie dirección con palanca tipo joystick aumenta la comodidad y eficiencia del operador.

Especificaciones del producto para MH3026

Modelo de motor Cat C7.1 Cat C7.1
Potencia neta: ISO 9249 171 hp 128 kW
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 174 hp (métrico) 174 hp (métrico)
Potencia del motor - Máxima - ISO 14396 174 hp 129 kW
Potencia del motor - ISO 14396 (DIN) 176 hp (métrico) 176 hp (métrico)
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5.3 pulg 135 mm
Cilindrada 427.8 pulg³ 7 l
Capacidad de biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE.
Nota (1) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 2.200 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con velocidad del motor a 2.200 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). **Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Grado de inclinación máximo (23.500 kg/51.810 lb) 52 52
Velocidad de desplazamiento máxima (con volante) 12.4 milla/h 20 km/h
Velocidad de desplazamiento máxima (con palancas tipo joystick) 9.3 milla/h 15 km/h
Tracción en la barra de tiro 28551 lb/pie 127 kN
Presión máxima: implementos 5366 psi 37000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 psi 35000 kPa
Presión máxima: giro 5656 psi 39000 kPa
Peso de funcionamiento máximo 64370 lb 29200 kg
Peso de funcionamiento mínimo 58200 lb 26400 kg
Capacidad del depósito de combustible 109.9 gal (EE. UU.) 416 l
Depósito de líquido de escape diésel 7.9 gal (EE. UU.) 30 l
Sistema de refrigeración 10.6 gal (EE. UU.) 40 l
Aceite del motor 5.3 gal (EE. UU.) 20 l
Depósito hidráulico 55.2 gal (EE. UU.) 209 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 91.1 gal (EE. UU.) 345 l
Eje trasero: carcasa (diferencial) 3.7 gal (EE. UU.) 14 l
Eje de dirección delantero: diferencial 2.9 gal (EE. UU.) 11 l
Mando final: cada uno 0.7 gal (EE. UU.) 2.5 l
Servotransmisión 0.7 gal (EE. UU.) 2.5 l
Par de giro máximo 51800 pie·lbf 70 kN·m
Pluma Pluma MH de 7,5 m (24'7") Pluma MH de 7,5 m (24'7")
Balancín Extremo de caída de 6,0 m (19'8") Extremo de caída de 6,0 m (19'8")
Altura de transporte (con OPG, sin balancín) 11.1 pies 3375 mm
Longitud de embarque 35.1 pies 10700 mm
Longitud de transporte (con hoja de empuje) 36.8 pies 11190 mm
Longitud de la máquina 17.9 pies 5450 mm
Longitud de la máquina (con hoja de empuje) 20.1 pies 6115 mm
Radio de giro de la cola 9.2 pies 2800 mm
Altura libre desde el contrapeso 4.3 pies 1305 mm
Altura de la cabina: bajada 11 pies 3350 mm
Altura de la cabina: bajada con OPG 11.1 pies 3375 mm
Altura de la cabina: levantada 18.9 pies 5750 mm
Altura de la cabina: levantada con OPG 5775 pies 18.9 mm
Distancia entre ejes 9 pies 2750 mm
Anchura de transporte 9.9 pies 2990 mm
Altura libre sobre el suelo 1.1 pies 320 mm
Longitud del tren de rodaje 17.4 pies 5300 mm
Longitud del tren de rodaje (con hoja de empuje) 19.6 pies 5970 mm
Ancho bastidor superior (incluidos pasamanos) 9 pies 2740 mm
Alcance máximo 42.7 pies 13000 mm
Pluma Pluma MH de 7,5 m (24'7") Pluma MH de 7,5 m (24'7")
Balancín Extremo de caída de 6,0 m (19'8") Extremo de caída de 6,0 m (19'8")
Altura máxima 46.9 pies 14270 mm
Altura de descarga mínima 12.5 pies 3810 mm
Alcance máximo a nivel del suelo 42.2 pies 12850 mm
Anchura máxima 9.8 pies 2970 mm
Altura del bulón de la pluma 30.5 pies 9300 mm

MH3026 Equipos estándar

Nota

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Cabina

  • Cabina TOPS con insonorización avanzada (conforme con ISO 12117-2)
  • Monitor de pantalla táctil de 10"
  • Control de arranque del motor por pulsación sin llave
  • Luces de techo LED

Tecnología Cat

  • Cat VisionLink®
  • Cat Payload

Sistema eléctrico

  • Luces indicadoras y de carretera, delanteras y traseras
  • Dos baterías sin mantenimiento
  • Luz de chasis LED, luces de pluma y balancín izquierda/derecha y luces de cabina de tipo LED, 1.800 lúmenes
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luces de trabajo LED con retardo de tiempo de apagado programable

Servicio y mantenimiento

  • Sistema de lubricación automática para sistema de giro e implementos
  • Orificios de toma de muestras para análisis programado de aceite (S·O·S℠)
  • Sistema de gestión del estado del vehículo integrado

Motor

  • Motor Diésel Monoturbo Cat C7.1
  • Control automático del régimen del motor con reducción de la velocidad en vacío de un toque
  • Parada del motor automática
  • Capacidad para temperaturas ambiente elevadas de 52 °C (125 °F)
  • Capacidad de arranque en frío a –18 °C (0 °F)
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Filtro de aire de doble elemento con antefiltro integrado
  • Ventiladores de refrigeración eléctricos según demanda con función de inversión automática

Sistema hidráulico

  • Válvula de control principal eléctrica
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Freno de rotación automático
  • Bomba de giro especializada independiente
  • Válvulas anticaída de la pluma y el balancín
  • Circuito auxiliar de presión media
  • Filtro hidráulico principal de tipo de elemento
  • SmartBoom™
  • SmartStick
  • Modo de elevación de cargas pesadas

Seguridad y protección

  • Cámaras de visión trasera y del lado derecho
  • Interruptor de parada del motor secundario
  • Interruptor de desconexión bloqueable
  • Sistema delimitador 2D con evitación de cabina

Tren de rodaje y estructuras

  • Contrapeso de 5.700 kg (12.500 lb)
  • Tracción en todas las ruedas
  • Bloqueo automático de eje/freno
  • Velocidad de reducción
  • Ejes de servicio pesado, sistema avanzado de frenos de disco y motor de desplazamiento con fuerza de frenado ajustable
  • Eje delantero oscilante bloqueable con punto de engrasado remoto

MH3026 Equipos optativos

Nota

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Plumas y balancines

  • Pluma recta MH de 6,9 m (22'8")
  • Pluma MH recta de 7,5 m (24'7")
  • Balancín recto MH de 5,0 m (16'5")
  • Balancín con extremo de caída MH de 5,5 m (18'1")
  • Balancín con extremo de caída MH de 6,0 m (19'8")
  • Varillaje del cucharón, tipo B con argolla de elevación

Cabina

  • Cabina Deluxe: asiento calefactado con suspensión neumática, monitor de pantalla táctil de 10"
  • Cabina Premium: asiento calefactado y refrigerado con suspensión automática ajustable, monitor con pantalla táctil de 10".
  • Parabrisas laminado de una pieza fijo y ventana del techo (cristal P5A)
  • Parabrisas laminado de dos piezas fijo y ventana de techo (cristal P8B)
  • Relé auxiliar
  • Protecciones del operador (OPG, Operator Protective Guards)

Sistema eléctrico

  • Bomba eléctrica de repostaje

Seguridad y protección

  • Visibilidad de 360°
  • Alarma de desplazamiento
  • Iluminación de inspección

Tren de rodaje y estructuras

  • Tren de rodaje de 2,99 m (9'10") de anchura
  • Tren de rodaje de 2,99 m (9'10") de anchura con hoja de empuje
  • Neumáticos 10.00-20 dobles de goma maciza
  • Neumáticos dobles 11.00-20 16

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Payload para manipuladoras de materiales

    La nueva generación de manipuladores de materiales se encarga de todo tipo de tareas: carga, clasificación, almacenamiento y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

La nueva generación de manipuladores de materiales se encarga de todo tipo de tareas: carga, clasificación, almacenamiento y mucho más. La tecnología Cat® Payload permite pesar cargas sobre la marcha para ayudar a los operadores a alcanzar siempre los objetivos exactos y evitar cargas de material excesivas, insuficientes o incorrectas.

Explorar tecnología

Compare MH3026 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

MH3026

MH3026