Motor
Modelo de motor | Cat® C27 Cat® C27 |
Potencia neta: SAE J1349:2011 - Ambiente estándar | 732 hp 546 kW |
Régimen nominal | 1800 r/min 1800 r/min |
Emisiones | Opción 1: Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. / Stage V de UE Opción 1: Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. / Stage V de UE |
Potencia del motor - ISO 14396:2002 | 786 hp 586 kW |
Potencia bruta: SAE J1995:2014 | 801 hp 597 kW |
Potencia neta: SAE J1349:2011 - Climas cálidos | 681 hp 508 kW |
Emisiones | Opción 2 - Cumple con los estándares de emisiones de fase III para motores extraviales de China, equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE. UU. Opción 2 - Cumple con los estándares de emisiones de fase III para motores extraviales de China, equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE. UU. |
Potencia nominal del motor - ISO 14396: 2002 | 752 hp 561 kW |
Potencia bruta: SAE J1995:2014 | 766 hp 571 kW |
Potencia neta: SAE J1349:2011 - Ambiente estándar | 699 hp 521 kW |
Potencia neta: SAE J1349:2011 - Climas cálidos | 648 hp 483 kW |
Calibre | 5.4 pulg 137.2 mm |
Carrera | 6 pulg 152.4 mm |
Cilindrada | 1649.5 pulg³ 27.03 l |
Par máximo: velocidad | 2624 lb/pie 3557 N·m |
Reserva de par motor | 18 % 18 % |
Nota | La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador girando a su velocidad mínima, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador girando a su velocidad mínima, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador. |