854

Tractores de ruedas 854

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat C32B
Cat C32B
Potencia bruta
907 hp
676 kW
Peso de funcionamiento
224647 lb
101898 kg

Información general

El complemento perfecto

El Tractor de Ruedas Cat® 854, diseñado para el trabajo exigente en aplicaciones de explanación grandes, es el tractor de ruedas más grande de la gama Cat y resulta perfecto para grandes operaciones de minería, infraestructuras de generación de energía, la industria de construcción en general y cualquier lugar donde se necesite movilidad, versatilidad y compactación. Como todos los tractores de ruedas Cat, el 854 está diseñado con durabilidad incorporada, lo que garantiza la máxima disponibilidad a lo largo de múltiples ciclos de vida. Con un rendimiento optimizado y características que facilitan el servicio, el 854 permite mover más material de forma eficiente y segura por un bajo coste por tonelada.

Ventajas

Versátil y flexible

Combina velocidad, movilidad y versatilidad para dar soporte a múltiples actividades en aplicaciones de gran tamaño

Tiempos de ciclo rápidos

Gracias a la alta velocidad marcha atrás

Cabina cómoda y productiva

La comodidad y ergonomía sin precedentes que ofrece esta máquina le permitirán sacarle el máximo provecho. Turno tras turno.

Especificaciones del producto para 854

Modelo de motor Cat C32B Cat C32B
Potencia bruta 907 hp 676 kW
Emisiones (Tier 4 Final de la EPA de EE. UU.): potencia bruta, SAE J1995 900 hp 671 kW
Emisiones (Tier 4 Final de la EPA de EE. UU.): potencia neta, ISO - 9249 814 hp 607 kW
Emisiones (equivalente a Tier 2): potencia bruta, SAE J1995 907 hp 676 kW
Emisiones (equivalente a Tier 2): potencia neta, ISO - 9249 823 hp 614 kW
Régimen nominal 1750 r/min 1750 r/min
Calibre 5.7 pulg 145 mm
Carrera 6.4 pulg 162 mm
Cilindrada 1958 pulg² 32.1 l
Par máximo: 1.200 rev/min 3139 lb/pie 4242 N·m
Reserva de par motor 30 % 30 %
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador.
Nota (2) El aumento de par neto cumple la norma SAE J139. El aumento de par neto cumple la norma SAE J139.
Nota (3) El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3.058 m (10.000 pies) de altitud. El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3.058 m (10.000 pies) de altitud.
Peso de funcionamiento 224647 lb 101898 kg
Tipo de transmisión Servotransmisión planetaria Cat Servotransmisión planetaria Cat
Transmisión por convertidor - 1.ª marcha de avance 4.4 milla/h 7.1 km/h
Transmisión por convertidor - 2.ª marcha de avance 7.7 milla/h 12.4 km/h
Transmisión por convertidor - 3.ª marcha de avance 13.2 milla/h 21.2 km/h
Transmisión por convertidor - 1.ª marcha atrás 4.8 milla/h 7.7 km/h
Transmisión por convertidor - 2.ª marcha atrás 8.4 milla/h 13.5 km/h
Transmisión por convertidor - 3.ª marcha atrás 14.6 milla/h 23.5 km/h
Transmisión directa - 1.ª marcha de avance Bloqueo desactivado Bloqueo desactivado
Transmisión directa - 2.ª marcha de avance 8.1 milla/h 13 km/h
Transmisión directa - 3.ª marcha de avance 14.2 milla/h 22.8 km/h
Transmisión directa - 1.ª marcha atrás 5 milla/h 8 km/h
Transmisión directa - 2.ª marcha atrás 8.9 milla/h 14.3 km/h
Transmisión directa - 3.ª marcha atrás 15.6 milla/h 25.1 km/h
Nota Velocidades de desplazamiento basadas en neumáticos de estructura diagonal 45/65-45 L-5 46. Velocidades de desplazamiento basadas en neumáticos de estructura diagonal 45/65-45 L-5 46.
Caudal a 1.850 rev/min y 6.900 kPa (1.000 lb/pulg²) 161 gal/min 610 l/min
Cilindros, doble acción: elevación, calibre y carrera 177 mm × 1760 mm (0.58 ft × 5.8 ft) 177 mm × 1760 mm (0.58 ft × 5.8 ft)
Cilindro de doble acción: vuelco y punta, calibre y carrera 267 mm × 286 mm (0.88 ft × 0.94 ft) 267 mm × 286 mm (0.88 ft × 0.94 ft)
Depósito de combustible - De serie 413 gal (EE. UU.) 1562 l
Sistema de refrigeración 53 gal (EE. UU.) 200 l
Cárter 32 gal (EE. UU.) 120 l
Transmisión 45 gal (EE. UU.) 169 l
Diferencial, mandos finales: delantero 98 gal (EE. UU.) 369 l
Diferencial/mandos finales: trasero 90 gal (EE. UU.) 342 l
Sistema hidráulico: dirección y ventilador de refrigeración del motor, solo depósito 77 gal (EE. UU.) 290 l
Nota (1) - Todos los motores diésel extraviales Tier 4 de la EPA de EE. UU., Stage IIIB y V de la Unión Europea (UE) y Step 4 de Japón (MLIT) deben utilizar únicamente combustibles diésel ultra bajo en azufre (ULSD, Ultra Low Sulfer Diesel) que contengan 15 ppm (mg/kg) de azufre o menos. Las mezclas de biodiésel hasta B20 (20 % de mezcla por volumen) son aceptables cuando se mezclan con ULSD con 15 ppm (mg/kg) de azufre o menos. Los B20 deben cumplir con la especificación ASTM D7467 (la mezcla de biodiésel existente debe cumplir con las especificaciones de biodiésel Cat ASTM D6751 o EN 14214. Se necesitan aceites Cat DEO-ULS o aceites que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. Para más especificaciones y directrices sobre fluidos, visite: http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf - Todos los motores diésel extraviales Tier 4 de la EPA de EE. UU., Stage IIIB y V de la Unión Europea (UE) y Step 4 de Japón (MLIT) deben utilizar únicamente combustibles diésel ultra bajo en azufre (ULSD, Ultra Low Sulfer Diesel) que contengan 15 ppm (mg/kg) de azufre o menos. Las mezclas de biodiésel hasta B20 (20 % de mezcla por volumen) son aceptables cuando se mezclan con ULSD con 15 ppm (mg/kg) de azufre o menos. Los B20 deben cumplir con la especificación ASTM D7467 (la mezcla de biodiésel existente debe cumplir con las especificaciones de biodiésel Cat ASTM D6751 o EN 14214. Se necesitan aceites Cat DEO-ULS o aceites que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. Para más especificaciones y directrices sobre fluidos, visite: http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf
Delantero Fijo Fijo
Trasero Muñón Muñón
Frenos Cumple la norma ISO 3540:2011 Cumple la norma ISO 3540:2011
Capacidades de hojas 30,5 a 44.8 m3 (40 to 58,6 yd3) 30,5 a 44.8 m3 (40 to 58,6 yd3)
Altura: parte superior de la ROPS 18.25 pies 5590 mm
Altura: parte superior del tubo de escape 17.17 pies 5234 mm
Altura: parte superior del capó 13 pies 3984 mm
Altura libre sobre el suelo 27 pulg 691 mm
Línea central desde el eje delantero hasta el enganche 9.67 pies 2945 mm
Línea central desde el eje trasero hasta el borde del parachoques 13.75 pies 4195 mm
Distancia entre ejes 19.25 pies 5890 mm
Longitud - Con la hoja en el suelo 44 pies 13405 mm
Sistema de dirección: bomba Pistón, caudal variable Pistón, caudal variable
Radio de giro mínimo: sobre la hoja 31 pies 9550 mm
Sistema de dirección: circuito Piloto, detección de carga Piloto, detección de carga
Ángulo de dirección total 86grados 86grados
Ajuste de la válvula de seguridad 5004 psi 34500 kPa
Peso de funcionamiento 224647 lb 101898 kg
Niveles de ruido • El nivel de potencia acústica de la máquina se ha medido según la norma ISO 6395:2008. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor. • El nivel de presión acústica en los oídos del operador se ha medido conforme a la norma ISO 6396:2008. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor. • Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas. • El nivel de potencia acústica de la máquina se ha medido según la norma ISO 6395:2008. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor. • El nivel de presión acústica en los oídos del operador se ha medido conforme a la norma ISO 6396:2008. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor. • Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas.
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,8 kg de refrigerante, que equivale a 2,574 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,8 kg de refrigerante, que equivale a 2,574 toneladas métricas de CO2.
ROPS/FOPS Normas ISO 3471:2008 e ISO 3449:2005 Nivel II Normas ISO 3471:2008 e ISO 3449:2005 Nivel II

854 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

  • Alternador de 150 amperios
  • Baterías, sin mantenimiento, (4, 1.400 CCA)
  • Desconexión de batería y receptáculo de arranque mediante conexión provisional, paragolpes
  • Conexiones terminales selladas
  • Sistema eléctrico, 24 V
  • Control electrónico de la transmisión
  • Sistema de alumbrado, faros halógenos (delanteros y traseros), escalerilla de acceso, compartimento del motor
  • Bloqueo del motor de arranque en el parachoques
  • Sistema de arranque y carga, 24 V
  • Bloqueo de la transmisión en el parachoques

TREN DE POTENCIA

  • Frenos, refrigerados por aceite, discos múltiples, servicio/secundarios
  • Freno motor
  • Motor, Cat C32B
  • Bomba de cebado de combustible (eléctrica)
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Radiadores de aceite de los ejes (delantero y trasero)
  • Antefiltro, admisión de aire del motor (encima del capó)
  • Radiador modular de aluminio (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Ayuda al arranque (por éter) automática
  • Bloqueo electrónico del acelerador
  • Convertidor de par, embrague impulsor con embrague de bloqueo (ICTC) y sistema de control de tracción
  • Transmisión, servotransmisión planetaria de 534 mm (21 pulg) (electrónica) (3 hacia delante/3 hacia atrás)

CABINA DEL OPERADOR

  • La pantalla del sistema Advisor muestra información sobre el funcionamiento en tiempo real, realiza calibraciones y personaliza los ajustes del operador
  • Aire acondicionado y calefacción con control automático de la temperatura
  • Antefiltro de aire, motorizado
  • Cabina presurizada insonorizada, estructura de protección antivuelco externa independiente (ROPS/FOPS)
  • Encendedor y cenicero
  • Percha para abrigo
  • Convertidor (12 V, 10-15 amperios) y puerto de alimentación
  • Pantalla digital de la consola central: marcha, velocidad de desplazamiento, horas de funcionamiento
  • Controles electrohidráulicos de la hoja, palanca tipo joystick
  • Calentador y sistema antiescarcha
  • Bocina eléctrica
  • Instrumentos, indicadores: temperatura del refrigerante, nivel de combustible, temperatura del aceite hidráulico, temperatura del aceite del tren de potencia, tacómetro
  • Instrumentación, indicadores de advertencia: sistema de alerta de acción - tres categorías, estado de activación de modelo de transmisión automática, funcionamiento incorrecto del freno, estado de flotación del cucharón, estado de parada retardada del motor, estado de parada del motor en vacío, avería del motor, estado de activación del modo ahorro de combustible, bloqueo hidráulico, estado de activación del embrague de bloqueo, nivel bajo de combustible, estado del freno de estacionamiento, estado de activación del control de tracción, advertencia del cinturón de seguridad, dirección secundaria (si está instalada), estado de bloqueo del acelerador, indicador de marcha
  • Luz, cabina, techo
  • Soporte para termo/bebidas
  • Asiento Premium con cuero calefactado y refrigerado de forma activa, soporte lumbar ajustable, refuerzos con ajuste neumático en el asiento y el respaldo, y cojín del asiento con ajuste de inclinación y de longitud
  • Radio, AM/FM con Bluetooth®, puerto USB, entrada (AUX) auxiliar de 3,5 mm (0,14 pulg)
  • Cristal tintado
  • Limpia/lavaparabrisas con depósito de agua (delantero y trasero y esquina), limpiaparabrisas delantero intermitente

SEGURIDAD

  • Alarma de marcha atrás
  • Cámara de visión trasera
  • Salida de la plataforma de emergencia
  • Interruptor de bloqueo de implemento
  • LED estroboscópico
  • Retrovisores (montaje externo)
  • Cinturón de seguridad, retráctil, 76 mm (3 pulg) de anchura
  • Estructura de protección externa independiente (ROPS/FOPS)
  • Escalerilla, acceso trasero izquierdo y derecho
  • Palanca de bloqueo de dirección y transmisión, cabina
  • Dirección secundaria
  • Asiento, acompañante con cinturón de seguridad de dos puntos,
  • 76 mm (3 pulg) de anchura
  • Conexiones de pie

MANTENIMIENTO

  • Sistema de lubricación automática que engrasa el enganche, la dirección y los cojinetes de muñones de ejes
  • Drenajes ecológicos de los ejes
  • Desconexión de batería y receptáculo de arranque mediante conexión provisional, paragolpes
  • Filtros de drenaje de la caja
  • Acoplamientos, juntas tóricas Cat
  • Motor, cárter, intervalo de 500 horas con CH4
  • Pasarela delantera alrededor de la cabina
  • Protecciones del cárter y tren de potencia
  • Sistema de repostaje rápido de combustible a nivel del suelo
  • Centro de servicio a nivel del suelo con puerto Electronic Technician (ET), puertos de llenado rápido de fluidos, drenajes ecológicos
  • Puntos de lubricación etiquetados/agrupados
  • Enganche para la barra de tiro con bulón
  • Mangueras, Cat XT™
  • Válvulas de toma de muestras de aceite
  • Bloqueos de la transmisión y el motor de arranque en el paragolpes
  • Mirillas para el aceite de la transmisión, el implemento y la dirección
  • Sistema de gestión de información vital (VIMS, Vital Information Management System) 3G con Pantalla de información gráfica: puerto de datos externo, perfiles del operador configurables

REFRIGERACIÓN

  • Paquete de refrigeración estándar (recomendado para lugares con temperaturas que no superen los 43 °C [110 °F])

CLIMA FRÍO

  • Asiento con calefacción

EFICIENCIA

  • Modo económico con acelerador según demanda
  • Sistema del implemento de control de caudal positivo
  • Convertidor de par de capacidad variable (ICTC, Impeller Clutch Torque Converter) con embrague de bloqueo
  • Dirección con detección de carga
  • Bloqueos suaves
  • Características de regulación del régimen del motor: reducción automática al funcionamiento en vacío, parada retardada del motor, parada del motor en vacío

DESPLAZAMIENTO

  • Guardabarros delanteros

854 Equipos optativos

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

  • Luces, HID
  • Luces, LED
  • Product Link (telefonía móvil)
  • Product Link (satélite)

TREN DE POTENCIA

  • Freno de estacionamiento del eje motriz
  • Eje trasero sin roscado
  • Antefiltro, elevado

CABINA DEL OPERADOR

  • Radio, radio Sirius XM/AM/FM con tecnología Bluetooth, puerto USB, entrada AUX de 3,5 mm (0,14 pulg)
  • Cristal de cabina montado sobre goma
  • Cortina parasol para ventanilla

SEGURIDAD

  • Salida, acceso trasero motorizado
  • Detección de objetos (radar)
  • Calzos para rueda

MANTENIMIENTO

  • Filtro de aceite hidráulico de alta presión
  • Product Link™
  • Control de presión de los neumáticos

HOJAS

  • Semi-U, 30.5 m3 (40 yd3) HD Semi-U, 30,5 m3 (40 yd3) Coal, 44,8 m3 (58,6 yd3)
  • Pintura, parte trasera de la hoja en negro

REFRIGERACIÓN

  • Sistema de refrigeración para climas cálidos (recomendado para temperaturas ambiente de hasta 50 °C [122 °F] para máquinas con certificación de emisiones Tier 4 Final de la EPA y 55 °C [131 °F] para máquinas equivalentes a Tier 2 de la EPA)

CLIMA FRÍO

  • Anticongelante, –50 °C (–58 °F)
  • Elementos de calentamiento del refrigerante de 120 V o 240 V (recomendados para condiciones de –18 °C a –30 °C [0 °F a –22 °F])
  • Calentador de combustible (calentado por recirculación mediante el uso del calor del motor y un intercambiador de calor) (recomendado en condiciones de –18 °C a –30 °C [0 °F a –22 °F])
  • Aceite hidráulico –40 °C (–40 °F), Arctic
  • Espejos con calefactor

CONTROL Y GUIADO DE LA MÁQUINA

  • Preinstalación para Cat Terrain

NEUMÁTICOS Y LLANTAS

  • Neumáticos 45/65R45
  • Neumáticos 45/65-45
  • Solo llantas

DESPLAZAMIENTO

  • Extensiones de guardabarros, de carretera, delanteras y traseras

SUPRESIÓN DE SONIDO

  • Paquete de insonorización

Compare 854 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Use el recorrido virtual interactivo para explorar las magníficas características y ventajas del 854.

Iniciar recorrido de la 854
close