D7

Hojas de empuje medianas D7

Tier 4 / Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat C9.3B
Cat C9.3B
Potencia: neta
265 hp
197 kW
Peso de funcionamiento
65644 lb
29776 kg

Información general

AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD


La Hoja de Empuje Cat® D7 ofrece una mayor productividad y el valor añadido de un tren de rodaje con transmisión elevada. La transmisión de 4 velocidades completamente automática facilita un funcionamiento eficaz. La máquina ofrece la más amplia gama de funciones tecnológicas del sector, que le ayudarán a sacar el máximo provecho de su inversión en equipos.

Ventajas

Transmisión elevada

El rendimiento y valor añadido de la rueda cabilla elevada, además de la mayor resistencia del bastidor y de las estructuras, ofrecen una mayor durabilidad y un menor coste de propiedad.

Hasta un 8% Más material por hora

El aumento de peso y potencia, el mayor tamaño de las hojas y la transmisión de 4 velocidades completamente automática le ayudarán a mover más material en menos tiempo.

Hasta un 50% Más productividad con tecnología Cat

Las funciones tecnológicas Grade y Assist ayudan a los operadores a aumentar su productividad y les facilitan el manejo de la máquina, independientemente de su nivel de experiencia.

Especificaciones del producto para D7

Modelo de motor Cat C9.3B Cat C9.3B
Potencia: neta 265 hp 197 kW
Potencia neta (nominal): ISO 9249/SAE J1349 265 hp 197 kW
Potencia neta (nominal): ISO9249 (DIN) 268 mhp 268 mhp
Emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE/Japón 2014/Tier 5 de Corea/ Stage IV de China para motores extraviales Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE/Japón 2014/Tier 5 de Corea/ Stage IV de China para motores extraviales
Nota (1) Potencia neta a 2.200 rev/min La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con un ventilador, un filtro de aire, un módulo de emisiones limpias y un alternador. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. Potencia neta a 2.200 rev/min La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con un ventilador, un filtro de aire, un módulo de emisiones limpias y un alternador. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)** o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. ** Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)** o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. ** Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat).
Nota (3) Las especificaciones básicas de la máquina se detallan a continuación. Para consultar las especificaciones y las dimensiones completas según la configuración, conocer las ofertas de zapata de cadena y hoja, y mucho más, visite la sección de descarga, donde se encuentra el documento de Especificaciones técnicas completas. Las especificaciones básicas de la máquina se detallan a continuación. Para consultar las especificaciones y las dimensiones completas según la configuración, conocer las ofertas de zapata de cadena y hoja, y mucho más, visite la sección de descarga, donde se encuentra el documento de Especificaciones técnicas completas.
Nota (4) Número de fabricación de la máquina 17A Número de fabricación de la máquina 17A
Peso de funcionamiento 65644 lb 29776 kg
Nota (1) El peso de funcionamiento SU estándar incluye un ripper con tres dientes que añaden aproximadamente 2.993 kg (6.596 lbs). Peso de funcionamiento S LGP con barra de tiro. El peso de funcionamiento SU estándar incluye un ripper con tres dientes que añaden aproximadamente 2.993 kg (6.596 lbs). Peso de funcionamiento S LGP con barra de tiro.
Tren de potencia De 4 velocidades completamente automática De 4 velocidades completamente automática
Depósito de combustible 123 gal (EE. UU.) 465 l
Depósito de DEF 12 gal (EE. UU.) 44 l
Peso de funcionamiento 65644 lb 29776 kg
Presión sobre el suelo 10 psi 72 kPa
Anchura de zapata estándar 24 pulg 610 mm
Hoja Semiuniversal (SU) Semiuniversal (SU)
Capacidad de la hoja 10 yd³ 7 m³
Peso de funcionamiento 63220 lb 28677 kg
Presión sobre el suelo 6 psi 43 kPa
Anchura de zapata estándar 36 pulg 915 mm
Hoja Recta (S) Recta (S)
Capacidad de la hoja 8 yd³ 6 m³
Peso de funcionamiento 62035 lb 28140 kg
Presión sobre el suelo 10 psi 68 kPa
Anchura de zapata estándar 24 pulg 610 mm
Hoja Para vertedero universal (U) Para vertedero universal (U)
Capacidad de la hoja 22 yd³ 17 m³
Reciclabilidad 98% 98%
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,36 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,946 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,36 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,946 toneladas métricas de CO2.
Nota (2) Las configuraciones y las funciones pueden variar según la región. Consulte a su distribuidor Cat para conocer la disponibilidad en su zona. Las configuraciones y las funciones pueden variar según la región. Consulte a su distribuidor Cat para conocer la disponibilidad en su zona.

D7 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Tren de potencia

  • Motor Diésel Cat C9.3B
  • Transmisión de 4 velocidades completamente automática
  • Mandos finales de 3 engranajes planetarios con reducción doble
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible

Cabina del operador

  • Cabina completamente rediseñada, insonorizada, con estructura de protección antivuelco integrada (IROPS, Integrated Roll Over Protective Structure)
  • Pantalla táctil de cristal líquido en color de 254 mm (10 pulg)
  • Cámara de visión trasera integrada
  • Asiento de tela
  • Controles del operador/reposabrazos ajustables
  • Mandos de dirección y de los implementos electrohidráulicos
  • Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) modular montado en la cabina
  • Zonas de almacenamiento adicional
  • Luces: 6 LED

Tecnología Cat

  • Slope Indicate
  • Product Link (teléfono móvil)
  • Cabina con preinstalación para Grade Control
  • Compatibilidad con control remoto
  • Remote Flash/Remote Troubleshoot
  • ID de operador
  • Seguridad de la máquina: contraseña
  • Compatibilidad con radios y estaciones base de Trimble, Topcon y Leica.
  • Capacidad para instalar sistemas de nivelación 3D de Trimble, Topcon y Leica.

Tren de rodaje

  • Servicio pesado (HDXL con DuraLink)
  • Nuevo diseño de bastidor de rodillos de cadenas

Sistema hidráulico

  • Bombas de dirección y de implemento independientes
  • Sistema hidráulico con detección de carga

Servicio y mantenimiento

  • Desmontaje de la cabina en 30 minutos
  • Sistemas de vaciado ecológico
  • Preparado para repostado rápido de combustible
  • Preinstalación para extintor de incendios
  • Centro de servicio a nivel del suelo
  • Ventilador hidráulico reversible
  • Soporte para palas
  • Luz de trabajo bajo el capó

D7 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Cabina del operador

  • Asiento calefactado/ventilado de piel Deluxe
  • Preparado para comunicación por radio
  • Luces Premium: 12 LED
  • Luces de advertencia integradas
  • Cabina para aplicaciones especiales con ventanillas de cristal doble/policarbonato

Tecnología Cat

  • Paquete ARO con Assist: incluye Attachment Ready Option (ARO), Slope Assist, Steer Assist, Stable Blade, Blade Load Monitor, Traction Control y AutoCarry
  • Paquete Cat Grade 3D con Assist: incluye pantalla de nivelación táctil de 254 mm (10 pulg) en color, Steer Assist 3D, receptores y antenas de Grade, Software Enabled Attachment (SEA) de Grade y funciones del paquete ARO con Assist
  • Product Link, telefonía móvil o satélite dual
  • Conectividad de Grade
  • Seguridad de la máquina: Bluetooth
  • Cat Command for Dozing

Hojas

  • Hoja de empuje angulable
  • Semiuniversal
  • Hoja de empuje recta
  • Universal
  • Residuos/Vertederos
  • Cuchillas FirstCut (hojas SU)

Tren de rodaje

  • Zapatas de servicio moderado o servicio extremo
  • Tren de rodaje para residuos o clima frío

Servicio y mantenimiento

  • Cambio rápido de aceite
  • Suelo de la cabina de acceso rápido

Accesorios

  • Contrapesos
  • Barra de tiro
  • Ripper de múltiples vástagos
  • Luneta trasera: con bisagras o fija
  • Pantallas laterales
  • Caja de la barra deflectora
  • Protecciones
  • Configuraciones especiales para aplicaciones forestales y residuos

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat AutoCarry para hojas de empuje

    Cat® AutoCarry™ para hojas de empuje ayuda a los operadores a mantener la carga completa de la hoja a la vez que reduce la fatiga. AutoCarry funciona en tándem con Blade Load Monitor para ayudar a mejorar la consistencia de la carga con menos esfuerzo.

  • Cat Slope Assist para hojas de empuje

    Cat® Grade con Slope Assist™ para hojas de empuje facilita y acelera cualquier trabajo de explanación. El sistema mantiene las pendientes longitudinal y/o transversal de la hoja para obtener una superficie de mejor calidad, incluso con los operadores menos experimentados.

  • Cat Stable Blade para hojas de empuje

    Cat® Stable Blade para hojas de empuje funciona a la perfección con las maniobras del operador para ayudar a conseguir una superficie más lisa cuando se trabaja de forma manual.

  • Cat Steer Assist para hojas de empuje

    Cat® Steer Assist para hojas de empuje automatiza múltiples funciones de dirección para facilitar el manejo. Aumente la productividad con menos esfuerzo, lo que se traduce en una mayor eficacia y una menor fatiga del operador. ​

  • Cat Traction Control para Hojas de empuje

    Cat Traction Control para Hojas de empuje reduce el deslizamiento excesivo de las cadenas en condiciones de plena carga y mejora la vida útil del tren de rodaje. Reduce la fatiga del operador y aumenta la productividad al proporcionar un paso atrás más suave.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat® AutoCarry™ para hojas de empuje ayuda a los operadores a mantener la carga completa de la hoja a la vez que reduce la fatiga. AutoCarry funciona en tándem con Blade Load Monitor para ayudar a mejorar la consistencia de la carga con menos esfuerzo.

Explorar tecnología

Cat® Grade con Slope Assist™ para hojas de empuje facilita y acelera cualquier trabajo de explanación. El sistema mantiene las pendientes longitudinal y/o transversal de la hoja para obtener una superficie de mejor calidad, incluso con los operadores menos experimentados.

Explorar tecnología

Cat® Stable Blade para hojas de empuje funciona a la perfección con las maniobras del operador para ayudar a conseguir una superficie más lisa cuando se trabaja de forma manual.

Explorar tecnología

Cat® Steer Assist para hojas de empuje automatiza múltiples funciones de dirección para facilitar el manejo. Aumente la productividad con menos esfuerzo, lo que se traduce en una mayor eficacia y una menor fatiga del operador. ​

Explorar tecnología

Cat Traction Control para Hojas de empuje reduce el deslizamiento excesivo de las cadenas en condiciones de plena carga y mejora la vida útil del tren de rodaje. Reduce la fatiga del operador y aumenta la productividad al proporcionar un paso atrás más suave.

Explorar tecnología
  • Control remoto Cat Command para construcción

    Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

Explorar tecnología
  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • Resolución remota de problemas Cat

    Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
  • Cat GRADE con 3D para hojas de empuje

    La tecnología Cat GRADE con 3D para hojas de empuje es un sistema de control de nivelación integrado de fábrica que le permite mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de sus trabajos de nivelación. El sistema automatiza los movimientos de la hoja tanto en aplicaciones de nivelación fina como en tareas de empuje para producción, lo que reduce las intervenciones manuales del operador en hasta un 80 %.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

La tecnología Cat GRADE con 3D para hojas de empuje es un sistema de control de nivelación integrado de fábrica que le permite mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de sus trabajos de nivelación. El sistema automatiza los movimientos de la hoja tanto en aplicaciones de nivelación fina como en tareas de empuje para producción, lo que reduce las intervenciones manuales del operador en hasta un 80 %.

Explorar tecnología

Compare D7 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Herramientas y ayuda experta en todo momento