D10

Hojas de empuje grandes D10

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat® C27
Cat® C27
Potencia del motor - Neta, SAE J1349/ISO 9249** - Avance
602 hp
449 kW
Peso de funcionamiento
154888 lb
70256 kg

Información general

Innovación sobre cadenas

La Hoja de Empuje Cat® D10 presenta un diseño innovador, desarrollado por un equipo de expertos que siguen un método de diseño que incorpora las opiniones del personal que trabaja sobre el terreno junto con tecnologías líderes en el sector para proporcionar una hoja de empuje que continúe ofreciendo grandes avances con cada modelo. La nueva D10 no es una excepción. Es más eficiente, por lo que consume menos combustible. Su mantenimiento resulta más sencillo, por lo que experimentará un menor tiempo de inactividad. Ofrece una mayor durabilidad, por lo que gastará menos durante su vida útil. Y es más productiva, por lo que empleará menos tiempo en aumentar su rentabilidad.

Ventajas

Hasta un 6 % más eficiente y un 4 % menos consumo de combustible

Con un convertidor de par con embrague de estátor, un sistema de refrigeración de un solo plano y un sistema hidráulico con detección de carga

Equipada con tecnologías probadas

Interfaz del operador mejorada, AutoCarry™ y AutoRip, compatibilidad con control remoto y arquitectura electrónica actualizada

Hasta un 8 % de reducción del mantenimiento y las reparaciones

Reducción del tiempo de inactividad y los costes gracias a una mayor durabilidad de los componentes y una mayor facilidad de mantenimiento

Especificaciones del producto para D10

Modelo de motor Cat® C27 Cat® C27
Potencia del motor - Neta, SAE J1349/ISO 9249** - Avance 602 hp 449 kW
Potencia del motor - Bruta SAE J1995* - Avance 631 hp 471 kW
Potencia del motor - Bruta SAE J1995* - Retroceso 766 hp 571 kW
Potencia del motor - ISO 14396* - Avance 620 hp 462 kW
Potencia del motor - ISO 14396* - Retroceso 754 hp 563 kW
Potencia del motor - Neta, SAE J1349/ISO 9249** - Retroceso 756 hp 564 kW
Cilindrada 1648 pulg³ 27 l
Carrera 6 pulg 152 mm
Calibre 5.4 pulg 137 mm
Emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU./Stage V de la UE Tier 4 Final de la EPA de EE.UU./Stage V de la UE
Nota (1) *Sin incluir todas las pérdidas del ventilador. *Sin incluir todas las pérdidas del ventilador.
Nota (2) Todas las clasificaciones de potencia del motor corresponden a una velocidad de 1.800 rev/min. Todas las clasificaciones de potencia del motor corresponden a una velocidad de 1.800 rev/min.
Nota (3) Con la clasificación equivalente a Tier 2 (en las marchas de avance), la reducción de potencia comienza a una altitud de 4.480 m (14.700 pies). Con la clasificación equivalente a Tier 2 (en las marchas de avance), la reducción de potencia comienza a una altitud de 4.480 m (14.700 pies).
Nota (4) Con la clasificación equivalente a Tier 4/Stage 5 de la UE (en las marchas de avance), la reducción de potencia comienza a una altitud de 4.420 m (14.500 pies). Con la clasificación equivalente a Tier 4/Stage 5 de la UE (en las marchas de avance), la reducción de potencia comienza a una altitud de 4.420 m (14.500 pies).
Nota (5) **La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con filtro de aire, silenciador, alternador, ventilador y los controles de emisiones del motor que se requieran a una temperatura ambiente de 25° C. **La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con filtro de aire, silenciador, alternador, ventilador y los controles de emisiones del motor que se requieran a una temperatura ambiente de 25° C.
Modelo de motor Cat® C27 Cat® C27
Potencia del motor - Neta, SAE J1349/ISO 9249** - Avance 603 hp 450 kW
Potencia del motor - Neta, SAE J1349/ISO 9249** - Retroceso 722 hp 538 kW
Potencia del motor - Bruta SAE J1995* - Avance 631 hp 471 kW
Potencia del motor - Bruta SAE J1995* - Retroceso 766 hp 571 kW
Potencia del motor - ISO 14396* - Avance 622 hp 464 kW
Potencia del motor - ISO 14396* - Retroceso 756 hp 564 kW
Cilindrada 1648 pulg³ 27 l
Calibre 5.4 pulg 137 mm
Carrera 6 pulg 152 mm
Emisiones Equivalente a Tier 2 de la EPA de EE. UU. Equivalente a Tier 2 de la EPA de EE. UU.
Nota (1) *Sin incluir todas las pérdidas del ventilador. *Sin incluir todas las pérdidas del ventilador.
Nota (2) Todas las clasificaciones de potencia del motor corresponden a una velocidad de 1.800 rev/min. Todas las clasificaciones de potencia del motor corresponden a una velocidad de 1.800 rev/min.
Nota (3) Con la clasificación equivalente a Tier 2 (en las marchas de avance), la reducción de potencia comienza a una altitud de 4.480 m (14.700 pies). Con la clasificación equivalente a Tier 2 (en las marchas de avance), la reducción de potencia comienza a una altitud de 4.480 m (14.700 pies).
Nota (4) Con la clasificación equivalente a Tier 4/Stage 5 de la UE (en las marchas de avance), la reducción de potencia comienza a una altitud de 4.420 m (14.500 pies). Con la clasificación equivalente a Tier 4/Stage 5 de la UE (en las marchas de avance), la reducción de potencia comienza a una altitud de 4.420 m (14.500 pies).
Nota (5) **La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con filtro de aire, silenciador, alternador, ventilador y los controles de emisiones del motor que se requieran a una temperatura ambiente de 25° C. **La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con filtro de aire, silenciador, alternador, ventilador y los controles de emisiones del motor que se requieran a una temperatura ambiente de 25° C.
Depósito de combustible - Volumen utilizable 323.3 gal (EE. UU.) 1224 l
Depósito de combustible - Volumen total 335.2 gal (EE. UU.) 1269 l
Llenado del sistema de refrigeración – Motor Tier 4 Final 46.2 gal (EE. UU.) 175 l
Cárter de aceite del motor 27.2 gal (EE. UU.) 103 l
Tren de potencia - Volumen total 81.4 gal (EE. UU.) 308 l
Tren de potencia - Volumen de llenado 74.8 gal (EE. UU.) 283 l
Mandos finales (cada uno) 12.2 gal (EE. UU.) 46 l
Bastidores de rodillos de cadena (cada uno) 16.9 gal (EE. UU.) 64 l
Aceite de eje de giro 9.5 gal (EE. UU.) 36 l
Depósito del sistema hidráulico 32.2 gal (EE. UU.) 122 l
Peso de funcionamiento 154888 lb 70256 kg
Peso de embarque 111739 lb 50684 kg
Nota (1) El peso de funcionamiento de la D10 incluye refrigerante, lubricantes, depósito de combustible lleno, cabina ROPS/FOPS, hoja de empuje SU ABR, inclinación doble, ripper de un solo vástago con extractor de bulones, sistema de llenado rápido de combustible, zapatas ES de 610 mm (24 pulg) y operador. El peso de funcionamiento de la D10 incluye refrigerante, lubricantes, depósito de combustible lleno, cabina ROPS/FOPS, hoja de empuje SU ABR, inclinación doble, ripper de un solo vástago con extractor de bulones, sistema de llenado rápido de combustible, zapatas ES de 610 mm (24 pulg) y operador.
Nota (2) El peso de embarque de la D10 incluye refrigerante, lubricantes, un 10 % de combustible, cabina FOPS, sistema de llenado rápido de combustible y zapatas ES de 610 mm (24 pulg). El peso de embarque de la D10 incluye refrigerante, lubricantes, un 10 % de combustible, cabina FOPS, sistema de llenado rápido de combustible y zapatas ES de 610 mm (24 pulg).
Tipo de bomba Pistón de desplazamiento variable Pistón de desplazamiento variable
Caudal de la bomba - Implemento 112 gal/min 424 l/min
Nota (1) Caudal de la bomba del implemento medido a 2.010 rev/min y 7.000 kPa (1.015 lb/pulg²). Caudal de la bomba del implemento medido a 2.010 rev/min y 7.000 kPa (1.015 lb/pulg²).
Bomba del ventilador 21.7 gal/min 82 l/min
Nota (2) Caudal de la bomba del ventilador medido a 2.010 rev/min y 26.000 kPa (3.771 lb/pulg²). Caudal de la bomba del ventilador medido a 2.010 rev/min y 26.000 kPa (3.771 lb/pulg²).
Caudal del cilindro de inclinación - Caudal en el extremo de varilla 112 gal/min 424 l/min
Caudal del cilindro de inclinación - Caudal en la parte delantera 63.4 gal/min 240 l/min
Ajuste de la válvula de seguridad del cilindro de elevación 4061.1 psi 28000 kPa
Ajuste de la válvula de seguridad del cilindro de inclinación 3872.5 psi 26700 kPa
Ripper - Elevación - Ajuste de la válvula de seguridad 4061.1 psi 28000 kPa
Ripper - Ángulo de ataque - Ajuste de la válvula de seguridad 4061.1 psi 28000 kPa
Capacidad del depósito 32.2 gal (EE. UU.) 122 l
Tamaños de cilindros - Elevación de hoja - Calibre 5.5 pulg 140 mm
Tamaños de cilindros - Inclinación de hoja - Calibre 8.3 pulg 210 mm
Tamaños de cilindros - Elevación de vástago de ripper - Calibre 8.3 pulg 209.6 mm
Tamaños de cilindros - Ángulo de vástago de ripper - Calibre 7.1 pulg 180 mm
Tamaños de cilindros - Elevación de hoja - Carrera 65.1 pulg 1653 mm
Tamaños de cilindros - Inclinación de hoja - Carrera 9.5 pulg 241 mm
Tamaños de cilindros - Elevación de vástago de ripper - Carrera 21.1 pulg 535 mm
Tamaños de cilindros - Ángulo de vástago de ripper - Carrera 26 pulg 660 mm
Nota (3) Las válvulas piloto electrohidráulicas ayudan a manejar los mandos del ripper y de la hoja de empuje. Las válvulas piloto electrohidráulicas ayudan a manejar los mandos del ripper y de la hoja de empuje.
Tipo de zapata Servicio extremo (ES) Servicio extremo (ES)
Anchura - Zapata 24 pulg 610 mm
Zapatas/lado 44 44
Altura de la garra 3.7 pulg 93 mm
Paso 10.2 pulg 260 mm
Altura libre sobre el suelo 28.5 pulg 725 mm
Ancho de vía 100.4 pulg 2550 mm
Longitud - Cadena sobre el suelo 152.8 pulg 3880 mm
Superficie de contacto con el suelo 7347 pulg² 4.74 m²
Rodillos de cadena/lado 8 8
Número de rodillos portadores 1 por lado (opcional) 1 por lado (opcional)
Tipo de dirección Embrague de dirección de discos múltiples de accionamiento hidráulico Embrague de dirección de discos múltiples de accionamiento hidráulico
Tipo de freno Freno de discos múltiples de accionamiento por muelle Freno de discos múltiples de accionamiento por muelle
Diámetro de frenos 15.4 pulg 392 mm
Número de frenos 10 10
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,8 kg de refrigerante, que equivale a 2,600 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,8 kg de refrigerante, que equivale a 2,600 toneladas métricas de CO2.
ROPS La estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure) cumple los siguientes criterios: ISO 3471:2008. La estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure) cumple los siguientes criterios: ISO 3471:2008.
FOPS La estructura de protección contra la caída de objetos (FOPS, Falling Objects Protective Structure) cumple los siguientes criterios: ISO 3449:2005 NIVEL II. La estructura de protección contra la caída de objetos (FOPS, Falling Objects Protective Structure) cumple los siguientes criterios: ISO 3449:2005 NIVEL II.
Sonido Nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008): 78 db(A) Nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008): 78 db(A)
Nota La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor. El nivel de ruido puede variar a diferentes velocidades del ventilador de refrigeración del motor. La medición se realizó con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas. La cabina se ha instalado y mantenido correctamente. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor. El nivel de ruido puede variar a diferentes velocidades del ventilador de refrigeración del motor. La medición se realizó con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas. La cabina se ha instalado y mantenido correctamente.
Ruido (1) Nivel de ruido exterior (ISO 6395:2008): 116 db(A) Nivel de ruido exterior (ISO 6395:2008): 116 db(A)
Nota (1) La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor. El nivel de ruido puede variar a diferentes velocidades del ventilador de refrigeración del motor. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor. El nivel de ruido puede variar a diferentes velocidades del ventilador de refrigeración del motor.
Nota (2) Los niveles de ruido indicados anteriormente incluyen tanto la imprecisión de medición como la imprecisión por variaciones en la producción. Los niveles de ruido indicados anteriormente incluyen tanto la imprecisión de medición como la imprecisión por variaciones en la producción.
Nota (3) El paquete de insonorización disponible puede reducir el nivel de potencia acústica dinámica exterior de la máquina hasta en 4 db(A) y el nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador hasta en 2 db(A). El paquete de insonorización disponible puede reducir el nivel de potencia acústica dinámica exterior de la máquina hasta en 4 db(A) y el nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador hasta en 2 db(A).
1,0 avance 2.5 milla/h 4 km/h
1,5 avance 3.4 milla/h 5.4 km/h
2,0 avance 4.5 milla/h 7.2 km/h
2,5 avance 6 milla/h 9.6 km/h
3,0 avance 7.8 milla/h 12.5 km/h
1,0 retroceso 3.2 milla/h 5.2 km/h
1,5 retroceso 4.2 milla/h 6.7 km/h
2,0 retroceso 5.6 milla/h 9 km/h
2,5 retroceso 7.5 milla/h 12.1 km/h
3,0 retroceso 9.8 milla/h 15.7 km/h
Diámetro del embrague de la transmisión 17 pulg 431.8 mm
Tipo Servotransmisión planetaria Servotransmisión planetaria
Altura libre sobre el suelo* 28.5 pulg 725 mm
Ancho de vía 100.4 pulg 2550 mm
Anchura - Sin muñones - ES de 610 mm (24 pulg) 130.4 pulg 3311 mm
Anchura - Sobre muñones 148 pulg 3759 mm
Altura - Cabina FOPS* 162.8 pulg 4134 mm
Altura - Parte superior del tubo de escape* 171.5 pulg 4356 mm
Altura - ROPS/techo* 173.5 pulg 4406 mm
Nota (1) *Incluye la altura de la garra para las dimensiones totales sobre superficies duras. *Incluye la altura de la garra para las dimensiones totales sobre superficies duras.
Longitud - Cadena sobre el suelo 152.8 pulg 3880 mm
Longitud total - Tractor básico 209.6 pulg 5324 mm
Longitud - Con hoja SU 292 pulg 7416 mm
Longitud - Con hoja U 305.1 pulg 7750 mm
Longitud - Con ripper de un solo vástago 278.8 pulg 7081 mm
Longitud - Con ripper de múltiples vástagos 285.1 pulg 7241 mm
Longitud total - Hoja SU/ripper de un solo vástago 360.6 pulg 9158 mm
10SU ABR - Capacidad (SAE J1265) 24.2 yd³ 18.5 m³
10SU ABR - Anchura (sobre cantoneras) 194.5 pulg 4940 mm
10SU ABR - Altura 83.5 pulg 2120 mm
10SU ABR - Profundidad de excavación - Ángulo de ataque de hoja: completamente recogida (acarreo) 19.98 pulg 507.47 mm
10SU ABR - Profundidad de excavación - Ángulo de ataque de hoja: nominal 25.23 pulg 640.87 mm
10SU ABR - Profundidad de excavación - Ángulo de ataque de hoja: completamente inclinada hacia delante (esparcimiento) 30.08 pulg³ 764.12 mm
10SU ABR - Altura libre sobre el suelo - Ángulo de ataque de hoja: completamente recogida (acarreo) 66.14 pulg 1680 mm
10SU ABR - Altura libre sobre el suelo - Ángulo de ataque de hoja: completamente inclinada hacia delante (esparcimiento) 53.86 pulg 1368 mm
10SU ABR - Altura libre sobre el suelo - Inclinación máxima en el lado izquierdo 56.3 pulg 1430 mm
10SU ABR - Altura libre sobre el suelo - Inclinación máxima en el lado derecho 56.3 pulg 1430 mm
10U ABR - Capacidad (SAE J1265) 28.7 yd³ 22 m³
10U ABR - Anchura (sobre cantoneras) 207.1 pulg 5260 mm
10U ABR - Altura 83.5 pulg 2120 mm
10U ABR - Profundidad de excavación - Ángulo de ataque de hoja: completamente recogida (acarreo) 19.98 pulg 507.5 mm
10U ABR - Profundidad de excavación - Ángulo de ataque de hoja: nominal 60 pulg 640.9 mm
10U ABR - Profundidad de excavación - Ángulo de ataque de hoja: completamente inclinada hacia delante (esparcimiento) 30.1 pulg 764.1 mm
10U ABR - Altura libre sobre el suelo - Ángulo de ataque de hoja: completamente recogida (acarreo) 66.1 pulg 1680 mm
10U ABR - Altura libre sobre el suelo - Ángulo de ataque de hoja: completamente inclinada hacia delante (esparcimiento) 53.9 pulg 1368 mm
10U ABR - Altura libre sobre el suelo - Inclinación máxima en el lado izquierdo 60.8 pulg 1545 mm
10U ABR - Altura libre sobre el suelo - Inclinación máxima en el lado derecho 60.8 pulg 1545 mm
10U ABR - Pesos - Peso de hoja* 23585 lb 10698 kg
10U ABR - Pesos - Peso de funcionamiento total** (con hoja y ripper de un solo vástago) 154888 lb 70256 kg
Nota (1) Inclinación máxima de las hojas 10SU ABR y 10U ABR en el lado derecho y el lado izquierdo: 17,31 grados Inclinación máxima de las hojas 10SU ABR y 10U ABR en el lado derecho y el lado izquierdo: 17,31 grados
Nota (2) *No incluye los controles hidráulicos, pero incluye los cilindros de la hoja y los brazos de empuje. *No incluye los controles hidráulicos, pero incluye los cilindros de la hoja y los brazos de empuje.
Nota (3) **El peso de funcionamiento de la D10 incluye refrigerante, lubricantes, depósito de combustible lleno, cabina ROPS/FOPS, hoja de empuje SU ABR, inclinación doble, ripper de un solo vástago con extractor de bulones, sistema de llenado rápido de combustible, zapatas ES de 610 mm (24 pulg) y operador. **El peso de funcionamiento de la D10 incluye refrigerante, lubricantes, depósito de combustible lleno, cabina ROPS/FOPS, hoja de empuje SU ABR, inclinación doble, ripper de un solo vástago con extractor de bulones, sistema de llenado rápido de combustible, zapatas ES de 610 mm (24 pulg) y operador.
Fuerza de penetración máxima* (vástago vertical) 49233 lbf 219 kN
Profundidad de penetración máxima (punta estándar) 59.2 pulg 1504 mm
Espacio libre máximo elevado - Bajo la punta, empernado en el orificio inferior 36 pulg 912 mm
Peso 14209 lb 6445 kg
Nota El peso incluye un vástago. Añada 544 kg (1.199 lb) por cada vástago adicional. El peso incluye un vástago. Añada 544 kg (1.199 lb) por cada vástago adicional.
Fuerza de penetración máxima* (vástago vertical) 53055 lbf 236 kN
Profundidad de penetración máxima (punta estándar) 78.3 pulg 1988 mm
Peso 14548 lb 6599 kg
Nota El peso incluye un vástago. Añada 544 kg (1.199 lb) por cada vástago adicional. El peso incluye un vástago. Añada 544 kg (1.199 lb) por cada vástago adicional.

D10 Equipos estándar

CABINA DEL OPERADOR

  • Aire acondicionado y calefacción con climatizador automático
  • Asiento: de tela con suspensión neumática
  • Cristal de la cabina – Polarizado de un solo panel
  • Sistema de protección antivuelco (ROPS, Rollover Protection System)/Sistema de protección contra la caída de objetos (FOPS, Falling Object Protection System), cabina insonorizada
  • Pantalla táctil principal de alta definición
  • Acceso a la cabina – Asidero y escalones en el brazo de empuje de la hoja
  • Visibilidad – Espejo retrovisor

TECNOLOGÍA

  • VIMS
  • Cat Product Link™ Elite (móvil)
  • Automated Blade Assist (ABA)

TREN DE POTENCIA

  • Divisor de par con embrague de estátor – Control electrónico
  • Servotransmisión – Cambio electrónico de tres velocidades
  • Paquete de refrigeración de un solo plano de alto rendimiento con radiador de aluminio
  • Motor Cat C27 – Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. o equivalente a Tier 2

TREN DE RODAJE

  • Ruedas locas y rodillos lubricados permanentemente
  • Tren de rodaje de suspensión
  • Zapata de cadena (ES): 610/710/785 mm (24, 28, 31 pulg) de anchura

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Sistema controlado electrónicamente con detección de carga, levantamiento e inclinación de la hoja de empuje
  • Hoja activada electrónicamente – Caída rápida
  • Sistema controlado electrónicamente con detección de carga, levantamiento e inclinación del ripper
  • Hoja de empuje – Doble inclinación, tuberías protegidas

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Arranque eléctrico de 24 V
  • Baterías – 2 x 200 amperios/hora, 12 V
  • Aislamiento de baterías - Un solo polo
  • Luces – LED – 13 posiciones

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Cojinetes reemplazables – Brazo de empuje y ripper
  • Protector de radiador – Puertas de acceso basculantes
  • Llenado rápido de combustible a nivel del suelo
  • Estación de servicio eléctrica a nivel del suelo
  • Conector de diagnóstico
  • Protecciones inferiores - Abisagradas con pestillo de liberación
  • Orificios de muestreo de fluidos para análisis programado de aceite (S·O·S)
  • Drenajes de fluidos ecológicos – Todos los compartimentos

D10 Equipos optativos

CABINA DEL OPERADOR

  • Cristal de la cabina – Laminado de doble panel resistente a impactos
  • Visibilidad – Cinco cámaras: vista de 360 grados y cámara de ripper
  • Cristal de la cabina – Resistente a altas presiones (40 lb/pulg²/275 kPa)
  • Pantalla de MineStar™ Terrain
  • Asiento – Calefactado, refrigerado, refuerzos y soporte lumbar ajustable
  • Visibilidad – Doble cámara: marcha atrás y ripper

TECNOLOGÍA

  • Autocarry™
  • Control automático del ripper
  • Modo doble de Cat Product Link Elite (móvil + satelital)
  • Cat Grade con control de la hoja en 3D
  • Compatibilidad con MineStar Terrain
  • MineStar Terrain con control de la hoja
  • Compatibilidad con control remoto de MineStar Command

TREN DE POTENCIA

  • Ventilador de refrigeración hidráulico – Reversible automático

TREN DE RODAJE

  • Rodillos y ruedas locas resistentes a la abrasión
  • Rodillos y ruedas locas para climas fríos
  • Rodillo portador
  • Eslabones de cadena – Servicio pesado XL – DuraLink
  • Zapata de cadena – Orificio redondo antiempaque
  • Tren de rodaje de insonorización
  • Zapatas de cadena: 610/710/786 mm (24/28/31 pulg) de anchura (diversas configuraciones)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Extractor de bulones del ripper

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luces – LED – Paquete Premium
  • Aislamiento de baterías – Polo doble

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Lubricación del ripper – Agrupada – Llenado a nivel del suelo
  • A nivel del suelo – Motor de drenaje y llenado de fluidos, tren de potencia, sistema hidráulico y refrigerante
  • Protecciones inferiores selladas con reducción de ruido
  • Lubricación del ripper – Lubricación automática con llenado a nivel del suelo

COMPONENTES TRASEROS

  • Contrapeso – Trasero, 3 placas pesadas
  • Sin accesorio trasero para los clientes que ya dispongan de un accesorio trasero
  • Ripper – Un solo vástago con extractor de bulones y enganche de desmontaje
  • Ripper – Un solo vástago con extractor de bulones
  • Ripper – Múltiples vástagos (tres vástagos)
  • Contrapeso – Trasero, 4 placas pesadas
  • Ripper – Múltiples vástagos (profundo) con extractor de bulones

HOJAS

  • Semiuniversal (18,5 m3/24,2 yd3)
  • Universal (22 m3/28,7 yd3)

OTROS

  • Preinstalación para extinción de incendios
  • Sistema de extinción de incendios instalado

HOJAS DE IMPLEMENTOS

  • Hoja de empuje amortiguada
  • Universal para carbón (52 m3/68 yd3)
  • Pintura de hoja negra
  • Protecciones y revestimientos contra la abrasión
  • Universal para virutas (72,6 m3/95 yd3)
  • Universal para recuperación (24,5 m3/32 yd3)
  • Universal para carbón (46,1 m3/60,3 yd3)

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Command para explanación en minería

    Cat® MineStar™ Command para explanación mejora la seguridad y la eficacia al apartar a los operarios de sus máquinas y permitirles trabajar desde ubicaciones cercanas o remotas. Tanto si elige la consola de control remoto por encima del hombro como la estación de operador remoto, sus operadores pueden tener un control total de la hoja de empuje sin estar expuestos al polvo, el ruido, las vibraciones u otros peligros. Con la explanación semiautónoma, un solo operador puede gestionar hasta cuatro máquinas desde una ubicación remota, lo que aumenta la productividad y la seguridad La profunda integración con los sistemas de las máquinas Cat permite un control fluido y preciso para obtener la máxima eficiencia y productividad.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat® MineStar™ Command para explanación mejora la seguridad y la eficacia al apartar a los operarios de sus máquinas y permitirles trabajar desde ubicaciones cercanas o remotas. Tanto si elige la consola de control remoto por encima del hombro como la estación de operador remoto, sus operadores pueden tener un control total de la hoja de empuje sin estar expuestos al polvo, el ruido, las vibraciones u otros peligros. Con la explanación semiautónoma, un solo operador puede gestionar hasta cuatro máquinas desde una ubicación remota, lo que aumenta la productividad y la seguridad La profunda integración con los sistemas de las máquinas Cat permite un control fluido y preciso para obtener la máxima eficiencia y productividad.

Explorar tecnología
  • Cat GRADE con 3D para hojas de empuje

    La tecnología Cat GRADE con 3D para hojas de empuje es un sistema de control de nivelación integrado de fábrica que le permite mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de sus trabajos de nivelación. El sistema automatiza los movimientos de la hoja tanto en aplicaciones de nivelación fina como en tareas de empuje para producción, lo que reduce las intervenciones manuales del operador en hasta un 80 %.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

La tecnología Cat GRADE con 3D para hojas de empuje es un sistema de control de nivelación integrado de fábrica que le permite mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de sus trabajos de nivelación. El sistema automatiza los movimientos de la hoja tanto en aplicaciones de nivelación fina como en tareas de empuje para producción, lo que reduce las intervenciones manuales del operador en hasta un 80 %.

Explorar tecnología

Use el recorrido virtual interactivo para explorar las magníficas características y ventajas del D10.

Iniciar recorrido de la D10
close

Galería multimedia

Hoja de Empuje Grande D10

Hoja de Empuje Grande D10

Hoja de Empuje Grande D10

Hoja de Empuje Grande D10

Hoja de Empuje Grande D10

Hoja de Empuje Grande D10

Hoja de Empuje Grande D10

Hoja de Empuje Grande D10

Hoja de Empuje Grande D10

Hoja de Empuje Grande D10
Hoja de Empuje Grande D10
Hoja de Empuje Grande D10
Hoja de Empuje Grande D10
Hoja de Empuje Grande D10
Hoja de Empuje Grande D10
Hoja de Empuje Grande D10
Hoja de Empuje Grande D10
Hoja de Empuje Grande D10

Vídeo sobre la Hoja de Empuje Cat® D10

Hoja de Empuje Cat® D10: innovación sobre cadenas

Vídeo sobre la Hoja de Empuje Cat® D10
Hoja de Empuje Cat® D10: innovación sobre cadenas

360 View

Compare D10 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS