824

Tractores de ruedas 824

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat® C15
Cat® C15
Peso de funcionamiento – Hoja recta (Tier 4 Final/Stage V)
74966 lb
34004 kg
Potencia neta: SAE J1349:2011
405 hp
302 kW

Información general

MÓVILES. ÁGILES. VERSÁTILES.

Los tractores de ruedas Cat® combinan la potencia de un tractor de oruga con la movilidad de una máquina de ruedas para ofrecer una alta producción con bajos costes operativos en una serie de aplicaciones, como limpieza de minería superficial, apilado de carbón, mantenimiento de carreteras o recuperación.

Ventajas

MANTENIMIENTO MEJORADO

Haga más cómodo el mantenimiento rutinario con controles accesibles ubicados en el interior de la cabina.

MÁS SEGURIDAD

Los controles del motor y de la máquina agrupados, al nivel del suelo, permiten realizar el mantenimiento diario de manera fácil y segura.

MÁS CONFORT PARA EL OPERADOR

La comodidad de la cabina y la suavidad de los controles con niveles de vibración reducidos ayudan a los operadores a ser más productivos durante todo el día.

Especificaciones del producto para 824

Modelo de motor Cat® C15 Cat® C15
Potencia neta: SAE J1349:2011 405 hp 302 kW
Régimen nominal 1800 r/min 1800 r/min
Potencia neta - ISO 9249:2007 405 hp 302 kW
Potencia del motor - ISO 14396:2002 426 hp 318 kW
Potencia bruta: SAE J1995:2014 434 hp 324 kW
Par neto máximo (1300 rev/min) 1479 lbf-pie 2005 N·m
Reserva de par motor 33% 33%
Altitud máxima: sin reducción de potencia (EPA Tier 4 de EE. UU./Fase IIIA de la UE) 9298 pies 2834 m
Altitud máxima: sin reducción de potencia (EPA Tier 3 de EE. UU./Fase IIIA de la UE) 9098 pies 2773 m
Calibre 5.4 pulg 137.2 mm
Carrera 6.7 pulg 171.4 mm
Cilindrada 927.6 pulg³ 15.2 l
Velocidad de ralentí alta 2300 r/min 2300 r/min
Velocidad a ralentí bajo 800 r/min 800 r/min
Nota (1) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con un ventilador, un filtro de aire, un módulo de emisiones limpias y un alternador. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con un ventilador, un filtro de aire, un módulo de emisiones limpias y un alternador.
Nota (2) Hay disponibles dos configuraciones de emisiones del motor. Una cumple las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de Corea, Stage V de la UE y Japón 2014. La otra cumple las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a la Tier 3 de la EPA de EE. UU. y Stage IIIA de la UE. Hay disponibles dos configuraciones de emisiones del motor. Una cumple las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de Corea, Stage V de la UE y Japón 2014. La otra cumple las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a la Tier 3 de la EPA de EE. UU. y Stage IIIA de la UE.
Peso de funcionamiento – Hoja recta (Tier 4 Final/Stage V) 74966 lb 34004 kg
Tipo de transmisión Planetario Cat - Servotransmisión - ECPC Planetario Cat - Servotransmisión - ECPC
1.ª marcha de avance 3.8 milla/h 6.1 km/h
2.ª marcha de avance 6.9 milla/h 11.1 km/h
3.ª marcha de avance 12.2 milla/h 19.6 km/h
4.ª marcha de avance 21.6 milla/h 34.8 km/h
1.ª marcha atrás 4.3 milla/h 7 km/h
2.ª marcha atrás 7.8 milla/h 12.6 km/h
3.ª marcha atrás 13.9 milla/h 22.4 km/h
4.ª marcha atrás 24.7 milla/h 39.7 km/h
Caudal de la bomba a 1800 rev/min 30.9 gal/min 117 l/min
Presión de alivio principal 3771 psi 26000 kPa
Presión máxima de suministro 3495 psi 24100 kPa
Cilindros, doble acción: elevación, calibre y carrera 120mm × 1070mm (4,7pulg × 42,1pulg) 120mm × 1070mm (4,7pulg × 42,1pulg)
Cilindro de doble acción: vuelco y punta, calibre y carrera 140mm × 230mm (5,5pulg × 9,1pulg) 140mm × 230mm (5,5pulg × 9,1pulg)
Sistema de dirección: circuito Accionado por piloto, detección de carga Accionado por piloto, detección de carga
Calibre 4.5 pulg 114.3 mm
Carrera 22.7 pulg 576 mm
Sistema de dirección: bomba Pistón de desplazamiento variable Pistón de desplazamiento variable
Caudal máximo a 1800 rev/min 44.9 gal/min 170 l/min
Ajuste de la válvula de seguridad, dirección 3481 psi 24000 kPa
Ángulo de articulación del vehículo 86° 86°
Sistema de refrigeración 30.6 gal (EE. UU.) 116 l
Cárter del motor 9 gal (EE. UU.) 34 l
Transmisión 17.4 gal (EE. UU.) 66 l
Depósito de combustible 206.6 gal (EE. UU.) 782 l
Depósito de fluido de escape diésel (solo Tier 4 Final/Stage V) 8.5 gal (EE. UU.) 32 l
Diferencial, mandos finales: delantero 26.4 gal (EE. UU.) 100 l
Diferencial/mandos finales: trasero 29.1 gal (EE. UU.) 110 l
Solo el depósito hidráulico 35.4 gal (EE. UU.) 134 l
Sistema hidráulico: implemento/dirección 56.5 gal (EE. UU.) 214 l
Nota (1) Todos los motores diésel extraviales que cumplan con las normas de emisiones Tier 4 Final, Stage V de la UE y Japón 2014 (Tier 4 Final) deben usar:– Combustible diésel con contenido muy bajo de azufre (ULSD, Ultra low sulfur diesel) que contengan 15 ppm (mg/kg) de azufre o menos. – Los motores Cat son compatibles con los siguientes combustibles renovables, alternativos y biodiésel* que reducen los gases de efecto invernadero***: • Biodiésel hasta B20 (FAME) ** • Hasta el 100 % de combustibles renovables HVO y GTL – Se necesitan aceites Cat DEO-ULS™ o unos que cumplan con las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9.– Líquido de escape diésel (DEF) que cumpla con todos los requisitos definidos en la norma ISO 22241-1:2006. * Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las "Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar" (SEBU6250) para obtener más información. **Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar hasta B20. Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta B100. *** Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. Todos los motores diésel extraviales que cumplan con las normas de emisiones Tier 4 Final, Stage V de la UE y Japón 2014 (Tier 4 Final) deben usar:– Combustible diésel con contenido muy bajo de azufre (ULSD, Ultra low sulfur diesel) que contengan 15 ppm (mg/kg) de azufre o menos. – Los motores Cat son compatibles con los siguientes combustibles renovables, alternativos y biodiésel* que reducen los gases de efecto invernadero***: • Biodiésel hasta B20 (FAME) ** • Hasta el 100 % de combustibles renovables HVO y GTL – Se necesitan aceites Cat DEO-ULS™ o unos que cumplan con las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9.– Líquido de escape diésel (DEF) que cumpla con todos los requisitos definidos en la norma ISO 22241-1:2006. * Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las "Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar" (SEBU6250) para obtener más información. **Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar hasta B20. Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta B100. *** Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante de gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. - Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global = 1430), el sistema contiene 2,0 kg de refrigerante que tiene un equivalente de CO₂ de 2,86 toneladas métricas (3,15 toneladas). El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante de gas fluorado de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas. - Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global = 1430), el sistema contiene 2,0 kg de refrigerante que tiene un equivalente de CO₂ de 2,86 toneladas métricas (3,15 toneladas).
Delantero Planetario: fijo Planetario: fijo
Trasero Planetario: oscilante Planetario: oscilante
Ángulo de oscilación ±11° ±11°
Freno de estacionamiento Tambor y zapata, accionamiento por muelle, liberado hidráulicamente Tambor y zapata, accionamiento por muelle, liberado hidráulicamente
Frenos Disco múltiple bañado en aceite (estanco) 4 WHL Disco múltiple bañado en aceite (estanco) 4 WHL
Nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Nivel de potencia acústica de la máquina (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Nivel de potencia acústica de la máquina (ISO 6395:2008)** 110 dB(A) 110 dB(A)
Nota (1) * Para máquinas utilizadas en países de la Unión Europea y en otros países que adopten las Directivas de la UE y las Directivas del Reino Unido. * Para máquinas utilizadas en países de la Unión Europea y en otros países que adopten las Directivas de la UE y las Directivas del Reino Unido.
Nota (2) **Directiva 2000/14/CE de la Unión Europea modificada por 2005/88/EC y Normativa sobre el ruido del Reino Unido de 2001, n.º 1701. **Directiva 2000/14/CE de la Unión Europea modificada por 2005/88/EC y Normativa sobre el ruido del Reino Unido de 2001, n.º 1701.
Nota (3) El nivel de potencia acústica de la máquina se ha medido según la norma ISO 6395:2008. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor. El nivel de potencia acústica de la máquina se ha medido según la norma ISO 6395:2008. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
Nota (4) El nivel de presión acústica en los oídos del operador se ha medido conforme a la norma ISO 6396:2008. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor. El nivel de presión acústica en los oídos del operador se ha medido conforme a la norma ISO 6396:2008. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
Nota (5) Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas. Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas.
Nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Nivel de potencia acústica de la máquina (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Nivel de potencia acústica de la máquina (ISO 6395:2008)** 110 dB(A) 110 dB(A)
Nota (1) * Para máquinas utilizadas en países de la Unión Europea y en otros países que adopten las Directivas de la UE y las Directivas del Reino Unido. * Para máquinas utilizadas en países de la Unión Europea y en otros países que adopten las Directivas de la UE y las Directivas del Reino Unido.
Nota (2) **Directiva 2000/14/CE de la Unión Europea modificada por 2005/88/EC y Normativa sobre el ruido del Reino Unido de 2001, n.º 1701. **Directiva 2000/14/CE de la Unión Europea modificada por 2005/88/EC y Normativa sobre el ruido del Reino Unido de 2001, n.º 1701.
Nota (3) El nivel de potencia acústica de la máquina se ha medido según la norma ISO 6395:2008. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor. El nivel de potencia acústica de la máquina se ha medido según la norma ISO 6395:2008. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
Nota (4) El nivel de presión acústica en los oídos del operador se ha medido conforme a la norma ISO 6396:2008. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor. El nivel de presión acústica en los oídos del operador se ha medido conforme a la norma ISO 6396:2008. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
Nota (5) Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas. Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas.
Altura a la parte superior de la baliza 14.5 pies 4422 mm
Altura: parte superior del tubo de escape vertical 14.2 pies 4332 mm
Altura: parte superior del capó 10.5 pies 3204 mm
Altura libre sobre el suelo - Paragolpes 2.8 pies 852 mm
Línea central desde el eje delantero hasta el enganche 6.1 pies 1850 mm
Distancia entre ejes 12.1 pies 3700 mm
Longitud: con la hoja en el suelo - hoja recta 27.6 pies 8422 mm
Altura libre sobre el suelo hasta el muñón 1.45 pies 441.4 mm
Altura: parte superior de la cabina 13.5 pies 4100 mm
Ancho sobre barandillas 10.94 pies 3336 mm
Altura libre sobre el suelo 1.8 pies 534.4 mm
Capacidad 6.6 yd³ 5 m³
Anchura sobre cantonera 177.4 pulg 4507 mm
Altura 48.4 pulg 1230 mm
Profundidad de excavación 17.6 pulg 448 mm
Altura libre sobre el suelo 41.6 pulg 1057 mm
Inclinación máxima 45.9 pulg 1167 mm
Radio de giro - Esquina exterior de la hoja 23.7 pies 7227 mm
Radio de giro: esquina interior de la hoja 10.15 pies 3093 mm
Capacidad 6.6 yd³ 5 m³
Anchura sobre cantonera 177.4 pulg 4507 mm
Altura 48.4 pulg 1230 mm
Profundidad de excavación 17.6 pulg 448 mm
Altura libre sobre el suelo 41.6 pulg 1057 mm
Inclinación máxima 45.9 pulg 1167 mm
Radio de giro - Esquina exterior de la hoja 23.2 pies 7099 mm
Radio de giro: esquina interior de la hoja 10.2 pulg³ 3120 mm
Capacidad 10 yd³ 7.7 m³
Anchura sobre cantonera 174.1 pulg 4421 mm
Altura 61.1 pulg 1551 mm
Profundidad de excavación 18.8 pulg 477 mm
Altura libre sobre el suelo 42 pulg 1068 mm
Inclinación máxima 44.1 pulg 1120 mm
Radio de giro - Esquina exterior de la hoja 23.8 pies 7260 mm
Radio de giro: esquina interior de la hoja 10.8 pies 3313 mm
Capacidad 10 yd³ 7.7 m³
Anchura sobre cantonera 171.3 pulg 4352 mm
Altura 53.1 pulg 1350 mm
Profundidad de excavación 18.1 pulg 461 mm
Altura libre sobre el suelo 41.4 pulg 1051 mm
Inclinación máxima 44.6 pulg 1132 mm
Radio de giro - Esquina exterior de la hoja 23.9 pies 7299 mm
Radio de giro: esquina interior de la hoja 11.3 pies 3468 mm
Capacidad 21.2 yd³ 16.2 m³
Anchura sobre cantonera 189 pulg 4798 mm
Altura 68.7 pulg 1745 mm
Profundidad de excavación 18.6 pulg 472 mm
Altura libre sobre el suelo 42.2 pulg 1072 mm
Inclinación máxima 48.9 pulg 1242 mm
Radio de giro - Esquina exterior de la hoja 24.9 pies 7590 mm
Radio de giro: esquina interior de la hoja 11.4 pies 3496 mm
Capacidad 10.6 yd³ 8.1 m³
Anchura sobre cantonera 171.6 pulg 4357 mm
Altura 53.1 pulg 1350 mm
Profundidad de excavación 18.1 pulg 461 mm
Altura libre sobre el suelo 41.4 pulg 1051 mm
Inclinación máxima 44.6 pulg 1132 mm
Radio de giro - Esquina exterior de la hoja 23.9 pies 7296 mm
Radio de giro: esquina interior de la hoja 11.4 pies 3475 mm

824 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

SEGURIDAD

  • Cámara de visión trasera
  • Alarma de marcha atrás
  • Luz, activación de advertencia (LED estroboscópico)
  • Alumbrado, escalerilla de acceso
  • Cat Detect: Detección de objetos (listo)
  • Retrovisor, interior (panorámico)
  • Retrovisores (montaje externo)
  • Cinturón de seguridad con recordatorio, retráctil, 76mm (3pulg) de anchura
  • Sistema de control integrado de la dirección y la transmisión (STIC™) con bloqueo
  • Salida de la plataforma de emergencia
  • Escalerilla, acceso trasero izquierdo y derecho
  • Conexiones de pie

EFICIENCIA

  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda y accionamiento hidráulico

TREN DE POTENCIA

  • Postenfriador aire a aire
  • Cambio automático
  • Frenos, totalmente hidráulicos, estancos, de servicio de discos múltiples bañados en aceite
  • Módulo de emisiones limpias Cat (Tier 4 Final/Stage V)
  • Freno de estacionamiento electrohidráulico
  • Control electrónico de la presión de los embragues (ECPC)
  • Motor, Cat C15 cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU./Stage IV de la UE o los estándares de emisiones equivalentes Tier 3 de la EPA de EE.UU. /Stage IIIA de la UE.
  • Bomba de cebado de combustible (eléctrica)
  • Enfriador de combustible por aire
  • Sistema de freno inteligente
  • Silenciador (bajo el capó) (Tier 3/Fase IIIA)
  • Radiador modular de aluminio (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Sistema de refrigeración independiente
  • Cambio de velocidades del embrague (SCSS, Single clutch speed shifting)
  • Sistema de bloqueo del acelerador
  • Convertidor de par con embrague de bloqueo (LUC, Lock Up Clutch)
  • Transmisión, planetaria, con control de gama de velocidad (4F/4R)

CLIMA FRÍO

  • Ayuda al arranque (por éter) automática
  • Anticongelante de larga duración en una concentración al 50 % ya preparada (-34°C/-29°F)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador de 150 amperios
  • Baterías que no requieren mantenimiento (4, 1000CCA)
  • Sistema eléctrico, 24 V
  • Sistema de alumbrado, halógeno (delantero y trasero)
  • Luces, direccionales (traseras)
  • Motor de arranque eléctrico de servicio pesado

CABINA DEL OPERADOR

  • Preinstalación de radio por satélite
  • Toma de corriente de 12 V para teléfono móvil o portátil
  • Aire acondicionado
  • Cabina, insonorizada y presurizada, estructura de protección contra vuelcos de cuatro postes interna /estructura de protección contra la caída de objetos (ROPS/FOPS), radio preparada para el entretenimiento, incluye antena, altavoces y convertidor (12 voltios 10-15 amperios) y puerto de alimentación.
  • Puerta de la cabina, ventanilla corredera (lado izquierdo)
  • Percha para abrigo y casco
  • Mandos electrohidráulicos de inclinación y basculación
  • Controles de cambio al alcance de la mano
  • Reposabrazos abatible
  • Calentador y sistema antiescarcha
  • Bocina eléctrica
  • Bloqueo hidráulico del implemento
  • Instrumentos, indicadores: - Nivel de líquido de escape diésel (DEF) (Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE) - Temperatura del refrigerante del motor - Nivel de combustible - Temperatura del aceite hidráulico - Velocímetro/taquímetro - Temperatura del convertidor de par
  • Instrumentos, indicadores de advertencia: – Sistema de alerta de acción, tres categorías – Presión de aceite de los frenos – Sistema eléctrico de bajo voltaje – Alerta de funcionamiento incorrecto del motor y luz de funcionamiento – Estado del freno de estacionamiento
  • Antefiltro de cabina, motorizado
  • Luz del techo (cabina)
  • Soportes para termo/bebidas
  • Asiento Premium Plus con calefacción y refrigeración por aire forzado, ajuste hermético en 2 posiciones, ajuste eléctrico lumbar y del respaldo, ajuste de la rigidez de la suspensión, amortiguación dinámica y acabado en cuero
  • Parasol delantero
  • Cristal tintado laminado montado sobre caucho
  • Marchas (indicador)
  • Sistema de gestión de información vital (VIMS™, Vital Information Management System): Pantalla de información gráfica - Puerto de datos externo - Perfiles del operador personalizables
  • Limpia/lavaparabrisas con depósito de agua (delantero y trasero): – Limpiaparabrisas intermitentes (delantero y trasero)

OTROS

  • Protección, eje motriz
  • Protecciones del cárter y tren de potencia
  • Tubo de escape vertical plegable para el transporte
  • Depósito de combustible, 782L (207gal)
  • Enganche para la barra de tiro con bulón
  • Mangueras, Cat XT™
  • Radiadores de aceite hidráulico, del motor y de la transmisión
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo
  • Tubo de escape vertical, tipo Venturi

MANTENIMIENTO

  • Interruptor de parada del motor a nivel del suelo
  • Interruptor de desconexión principal bloqueable a nivel del suelo
  • Conector de arranque auxiliar
  • Puertas de servicio con cerradura
  • Sistemas de vaciado ecológico para motor, radiador, transmisión, depósito hidráulico
  • Motor, cárter, intervalo de 500horas con aceiteCJ-4
  • Antefiltro del motor
  • Preinstalación para extinción de incendios
  • Sistema de cambio de aceite, alta velocidad
  • Válvulas de toma de muestras de aceite
  • Product Link™
  • Iluminación bajo el capó
  • Sistema de filtración hidráulica total

824 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

CABINA DEL OPERADOR

  • Radio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth®

OTROS

  • Contrapeso, delantero

RUIDO

  • Insonorización

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema de iluminación: LED

MANTENIMIENTO

  • Sistema de control de presión de los neumáticos
  • Antefiltro del motor de doble fase

CLIMA FRÍO

  • Calentador, refrigerante del motor, 120V
  • Calentador, refrigerante del motor, 240 V
  • Anticongelante, –50 °C (–58 °F)
  • Aceite hidráulico para condiciones árticas
  • Espejos retrovisores, con calefacción

TREN DE POTENCIA

  • Eje trasero sin roscado

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología

Compare 824 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Herramientas y ayuda experta en todo momento