D6

Hojas de empuje medianas D6

Tier 4 / Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat C9.3B
Cat C9.3B
Potencia: neta
215 hp
161 kW
Peso de funcionamiento
50733 lb
23012 kg

Información general

RENDIMIENTO DE PRESTIGIO, MENOR COSTE DE OPERACIÓN

Mueva material con un menor coste gracias a una transmisión totalmente automática, una excelente eficiencia del combustible y menores costes de servicio y mantenimiento. La más amplia gama de funciones tecnológicas del sector se combinan para ayudarle a sacar el máximo provecho de su inversión en equipos.

Ventajas

Hasta un 9% Menos costes de mantenimiento

Impulse su productividad con tecnologías instaladas de fábrica como Cat Grade con Slope Assist y Cat Grade con 3D.

Hasta un 20% De ahorro de combustible

Transmisión de 4velocidades totalmente automática que se ajusta de forma continua para conseguir la máxima eficiencia y transmitir la máxima potencia al suelo sin una mayor intervención por parte del operador.

Hasta un 50% Más productividad con tecnología Cat

Las funciones tecnológicas Grade y Assist ayudan a los operadores a aumentar su productividad y les facilitan el manejo de la máquina, independientemente de su nivel de experiencia.

Especificaciones del producto para D6

Modelo de motor Cat C9.3B Cat C9.3B
Potencia: neta 215 hp 161 kW
Potencia neta (nominal): ISO 9249/SAE J1349 215 hp 161 kW
Potencia neta (nominal): ISO9249 (DIN) 219 mhp 219 mhp
Emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE, Tier 5 de Corea Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE, Tier 5 de Corea
Nota (1) Potencia nominal a 2200rev/min. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con un ventilador, un filtro de aire, un módulo de emisiones limpias y un alternador. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. Potencia nominal a 2200rev/min. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con un ventilador, un filtro de aire, un módulo de emisiones limpias y un alternador. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)** o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrogenado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. ** Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)** o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrogenado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. ** Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat).
Nota (3) Las especificaciones básicas de la máquina se detallan a continuación. Para consultar las especificaciones y las dimensiones completas según la configuración, conocer las ofertas de zapata de cadena y hoja, y mucho más, visite la sección de descarga, donde se encuentra el documento de Especificaciones técnicas completas. Las especificaciones básicas de la máquina se detallan a continuación. Para consultar las especificaciones y las dimensiones completas según la configuración, conocer las ofertas de zapata de cadena y hoja, y mucho más, visite la sección de descarga, donde se encuentra el documento de Especificaciones técnicas completas.
Nota (4) Número de fabricación de la máquina 20B Número de fabricación de la máquina 20B
Peso de funcionamiento 50733 lb 23012 kg
Tren de potencia Servotransmisión de 4velocidades totalmente automática Servotransmisión de 4velocidades totalmente automática
Depósito de combustible 90 gal (EE. UU.) 341 l
Depósito de DEF 7.4 gal (EE. UU.) 28 l
Peso de funcionamiento 48788 lb 22130 kg
Presión sobre el suelo 7.9 psi 54 kPa
Anchura de zapata estándar 24 pulg 610 mm
Hoja Semiuniversal (SU) Semiuniversal (SU)
Capacidad de la hoja 7.5 yd³ 5.7 m³
Peso de funcionamiento 50420 lb 22870 kg
Presión sobre el suelo 6.5 psi 45 kPa
Anchura de zapata estándar 30 pulg 760 mm
Hoja Semiuniversal (SU) Semiuniversal (SU)
Capacidad de la hoja 7.6 yd³ 5.8 m³
Peso de funcionamiento 52715 lb 23911 kg
Presión sobre el suelo 5.2 psi 36 kPa
Anchura de zapata estándar 36 pulg 915 mm
Hoja Recta Recta
Capacidad de la hoja 5 yd³ 3.8 m³
Peso de funcionamiento 49108 lb 22275 kg
Presión sobre el suelo 7.1 psi 49 kPa
Anchura de zapata estándar 24 pulg 610 mm
Hoja VPAT VPAT
Capacidad de la hoja 5.4 yd³ 4.1 m³
Peso de funcionamiento 50733 lb 23012 kg
Presión sobre el suelo 5.9 psi 40 kPa
Anchura de zapata estándar 30 pulg 760 mm
Hoja VPAT VPAT
Capacidad de la hoja 5.9 yd³ 4.5 m³
Peso de funcionamiento 51912 lb 23547 kg
Presión sobre el suelo 5 psi 34 kPa
Anchura de zapata estándar 36 pulg 915 mm
Hoja VPAT VPAT
Capacidad de la hoja 6.5 yd³ 4.9 m³
Reciclabilidad 98% 98%
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,36 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,946 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,36 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,946 toneladas métricas de CO2.

D6 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Tren de potencia

  • Transmisión de 4 velocidades completamente automática
  • Motor Diésel Cat C9.3B
  • Mandos finales planetarios de reducción dobles
  • Ventilador hidráulico reversible

Cabina del operador

  • Cabina completamente rediseñada, insonorizada, con estructura de protección antivuelco (ROPS) integrada
  • Pantalla táctil de cristal líquido en color de 10 pulgadas (254 mm)
  • Cámara de visión trasera integrada
  • Controles del operador/reposabrazos ajustables
  • Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado montado en la cabina
  • Zonas de almacenamiento adicional
  • Mandos de dirección y de los implementos electrohidráulicos
  • Asiento de tela
  • Luces: 6 LED

Tecnología Cat

  • Slope Indicate
  • Product Link (teléfono móvil)
  • Cabina con preinstalación para Grade Control
  • Compatibilidad con control remoto
  • Actualización remota/resolución remota de problemas
  • ID de operador
  • Seguridad de la máquina: contraseña
  • Compatibilidad con radios y estaciones base de Trimble, Topcon y Leica.
  • Capacidad para instalar sistemas de nivelación 3D de Trimble, Topcon y Leica.

Tren de rodaje

  • Nuevo diseño de bastidor de rodillos de cadenas

Servicio y mantenimiento

  • Escalerilla de acceso trasera
  • Soporte para palas
  • Centro de servicio a nivel del suelo
  • Desmontaje de la cabina en 30 minutos
  • Preinstalación para extintor de incendios
  • Sistemas de vaciado ecológico
  • Luz de trabajo bajo el capó

Sistema hidráulico

  • Bombas de dirección y de implementos independientes
  • Sistema hidráulico con detección de carga

Accesorios

  • Sistema hidráulico trasero acondicionado para ripper

D6 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Cabina del operador

  • Asiento calefactado/ventilado de piel Deluxe
  • Antefiltro eléctrico
  • Luces Premium: 12 LED
  • Luces de advertencia integradas
  • Preparado para comunicación por radio

Tecnología Cat

  • Paquete ARO con Assist: incluye Attachment Ready Option (ARO), Slope Assist, Steer Assist, Stable Blade, Blade Load Monitor, Traction Control y AutoCarry
  • Paquete Grade 3D con Assist: incluye pantalla de nivelación táctil de 254 mm (10 pulg) en color, Steer Assist 3D, receptores y antenas de Grade, Software Enabled Attachment (SEA) de Grade y funciones del paquete ARO con Assist
  • Product Link, telefonía móvil o satélite dual
  • Conectividad de Grade
  • Seguridad de la máquina: Bluetooth
  • Cat Command for Dozing

Hojas

  • Semiuniversal
  • Ángulo de inclinación de ataque variable (VPAT)
  • Hoja de empuje recta
  • Hoja de empuje angulable
  • VPAT plegable: menos de 3m (9,9pies) de anchura de transporte (no está disponible en todas las regiones)
  • Desperdicios/Vertederos
  • Cuchillas FirstCut (hojas SU)

Tren de rodaje

  • Servicio pesado (HDXL con DuraLink) o Cat Abrasion
  • Tren de rodaje para nivelación fina de 10 rodillos
  • Zapatas de servicio moderado o servicio extremo

Servicio y mantenimiento

  • Sistema de repostaje rápido de combustible
  • Bomba de combustible de repostado (solo UE)
  • Cambio rápido de aceite
  • Luz de trabajo de implemento trasero

Accesorios

  • Ripper de alta elevación con dientes rectos o curvos
  • Cabrestante
  • Contrapesos
  • Sistema hidráulico trasero preparado para ripper y cabrestante
  • Pantallas laterales y/o traseras
  • Protecciones
  • Barra de tiro
  • Configuraciones especiales para aplicaciones forestales y residuos

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat AutoCarry para hojas de empuje

    Cat® AutoCarry™ para hojas de empuje ayuda a los operadores a mantener la carga completa de la hoja a la vez que reduce la fatiga. AutoCarry funciona en tándem con Blade Load Monitor para ayudar a mejorar la consistencia de la carga con menos esfuerzo.

  • Cat Slope Assist para hojas de empuje

    Cat® Grade con Slope Assist™ para hojas de empuje facilita y acelera cualquier trabajo de explanación. El sistema mantiene las pendientes longitudinal y/o transversal de la hoja para obtener una superficie de mejor calidad, incluso con los operadores menos experimentados.

  • Cat Stable Blade para hojas de empuje

    Cat® Stable Blade para hojas de empuje funciona a la perfección con las maniobras del operador para ayudar a conseguir una superficie más lisa cuando se trabaja de forma manual.

  • Cat Steer Assist para hojas de empuje

    Cat® Steer Assist para hojas de empuje automatiza múltiples funciones de dirección para facilitar el manejo. Aumente la productividad con menos esfuerzo, lo que se traduce en una mayor eficacia y una menor fatiga del operador. ​

  • Cat Traction Control para Hojas de empuje

    Cat Traction Control para Hojas de empuje reduce el deslizamiento excesivo de las cadenas en condiciones de plena carga y mejora la vida útil del tren de rodaje. Reduce la fatiga del operador y aumenta la productividad al proporcionar un paso atrás más suave.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat® AutoCarry™ para hojas de empuje ayuda a los operadores a mantener la carga completa de la hoja a la vez que reduce la fatiga. AutoCarry funciona en tándem con Blade Load Monitor para ayudar a mejorar la consistencia de la carga con menos esfuerzo.

Explorar tecnología

Cat® Grade con Slope Assist™ para hojas de empuje facilita y acelera cualquier trabajo de explanación. El sistema mantiene las pendientes longitudinal y/o transversal de la hoja para obtener una superficie de mejor calidad, incluso con los operadores menos experimentados.

Explorar tecnología

Cat® Stable Blade para hojas de empuje funciona a la perfección con las maniobras del operador para ayudar a conseguir una superficie más lisa cuando se trabaja de forma manual.

Explorar tecnología

Cat® Steer Assist para hojas de empuje automatiza múltiples funciones de dirección para facilitar el manejo. Aumente la productividad con menos esfuerzo, lo que se traduce en una mayor eficacia y una menor fatiga del operador. ​

Explorar tecnología

Cat Traction Control para Hojas de empuje reduce el deslizamiento excesivo de las cadenas en condiciones de plena carga y mejora la vida útil del tren de rodaje. Reduce la fatiga del operador y aumenta la productividad al proporcionar un paso atrás más suave.

Explorar tecnología
  • Control remoto Cat Command para construcción

    Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

Explorar tecnología
  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • Resolución remota de problemas Cat

    Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
  • Cat GRADE con 3D para hojas de empuje

    La tecnología Cat GRADE con 3D para hojas de empuje es un sistema de control de nivelación integrado de fábrica que le permite mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de sus trabajos de nivelación. El sistema automatiza los movimientos de la hoja tanto en aplicaciones de nivelación fina como en tareas de empuje para producción, lo que reduce las intervenciones manuales del operador en hasta un 80 %.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

La tecnología Cat GRADE con 3D para hojas de empuje es un sistema de control de nivelación integrado de fábrica que le permite mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de sus trabajos de nivelación. El sistema automatiza los movimientos de la hoja tanto en aplicaciones de nivelación fina como en tareas de empuje para producción, lo que reduce las intervenciones manuales del operador en hasta un 80 %.

Explorar tecnología

Compare D6 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga