D5

Hojas de empuje medianas D5

Tier 4 / Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat C7.1
Cat C7.1
Potencia: neta
170 hp
127 kW
Peso de funcionamiento
42263 lb
19170 kg

Información general

RENDIMIENTO Y TECNOLOGÍA

La Cat D5 sucede a la reconocida D6N con un rendimiento excepcional, una transmisión completamente automática y el más amplio catálogo de funciones tecnológicas opcionales para ayudarle a sacar el máximo partido de su hoja de empuje. Con una excelente agilidad y una gran capacidad de respuesta, cuenta con la potencia necesaria para empujar y la delicadeza que se requiere para la nivelación.

Ventajas

El mejor rendimiento de su clase

Ágil, maniobrable y una excelente capacidad de respuesta gracias a una transmisión completamente automática para una aceleración perfecta, tiempos de ciclo rápidos y durabilidad a largo plazo. La cabina establece un nuevo referente de visibilidad, comodidad y productividad.

Hasta un 50% Más productividad con tecnología Cat

Las funciones tecnológicas Grade y Assist ayudan a los operadores a aumentar su productividad y les facilitan el manejo de la máquina, independientemente de su nivel de experiencia.

Más potencia de trabajo

Va más allá de la D6N con más potencia y rendimiento añadido para realizar el trabajo. Las estructuras más sólidas ofrecen una mayor durabilidad y tiempo de operación mientras que un brazo de la hoja de empuje diseñado exclusivamente le ayuda a encargarse del trabajo más pesado.

Especificaciones del producto para D5

Modelo de motor Cat C7.1 Cat C7.1
Potencia: neta 170 hp 127 kW
Potencia neta (nominal): ISO 9249/SAE J1349 170 hp 127 kW
Potencia neta (nominal): ISO9249 (DIN) 172 mhp 172 mhp
Emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Fase V de la UE/Japón 2014 (Tier 4 Final)/Tier 5 de Corea Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Fase V de la UE/Japón 2014 (Tier 4 Final)/Tier 5 de Corea
Nota (1) Potencia nominal a 1.770 rev/min. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con un ventilador, un filtro de aire, un módulo de emisiones limpias y un alternador. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. Potencia nominal a 1.770 rev/min. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con un ventilador, un filtro de aire, un módulo de emisiones limpias y un alternador. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)** o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrogenado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. **Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 30 % de biodiésel. Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)** o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrogenado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. **Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 30 % de biodiésel.
Nota (3) Las especificaciones básicas de la máquina se detallan a continuación. Para consultar las especificaciones y las dimensiones completas según la configuración, conocer las ofertas de zapata de cadena y hoja, y mucho más, visite la sección de descarga, donde se encuentra el documento de Especificaciones técnicas completas. Las especificaciones básicas de la máquina se detallan a continuación. Para consultar las especificaciones y las dimensiones completas según la configuración, conocer las ofertas de zapata de cadena y hoja, y mucho más, visite la sección de descarga, donde se encuentra el documento de Especificaciones técnicas completas.
Nota (4) Número de fabricación de la máquina 17B Número de fabricación de la máquina 17B
Peso de funcionamiento 42263 lb 19170 kg
Tren de potencia De 3 velocidades completamente automática De 3 velocidades completamente automática
Depósito de combustible 83.2 gal (EE. UU.) 315 l
Depósito de DEF 4.2 gal (EE. UU.) 16 l
Peso de funcionamiento 37875 lb 17180 kg
Presión sobre el suelo 6.9 psi 47.6 kPa
Anchura de zapata estándar 24 pulg 610 mm
Hoja VPAT VPAT
Capacidad de la hoja 4.6 yd³ 3.5 m³
Peso de funcionamiento 42263 lb 19170 kg
Presión sobre el suelo 4.7 psi 32.6 kPa
Anchura de zapata estándar 33 pulg 840 mm
Hoja VPAT LGP VPAT LGP
Capacidad de la hoja 5.5 yd³ 4 m³
Peso de funcionamiento 39198 lb 17780 kg
Presión sobre el suelo 6 psi 41.4 kPa
Anchura de zapata estándar 24 pulg 610 mm
Hoja VPAT VPAT
Capacidad de la hoja 4.6 yd³ 3.5 m³
Peso de funcionamiento 38228 lb 17340 kg
Presión sobre el suelo 7 psi 48.2 kPa
Anchura de zapata estándar 24 pulg 610 mm
Hoja Semiuniversal (SU) Semiuniversal (SU)
Capacidad de la hoja 5.6 yd³ 4.3 m³
Reciclabilidad 97% 97%
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,36 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,946 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,36 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,946 toneladas métricas de CO2.
Nota (1) Las configuraciones y las funciones pueden variar según la región. Consulte a su distribuidor Cat para conocer la disponibilidad en su zona. Las configuraciones y las funciones pueden variar según la región. Consulte a su distribuidor Cat para conocer la disponibilidad en su zona.

D5 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Tren de potencia

  • Motor Diésel Cat C7.1
  • Transmisión de 3 velocidades completamente automática
  • Ajuste de velocidad de desplazamiento infinito

Cabina del operador

  • Cabina completamente rediseñada, insonorizada, con estructura de protección antivuelco integrada (IROPS, Integrated Roll Over Protective Structure)
  • Pantalla táctil en color de 10 pulgadas (254 mm)
  • Cámara de visión trasera integrada
  • Cabina Premium con controles/reposabrazos ajustables
  • Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) modular montado en la cabina
  • Zonas de almacenamiento adicional
  • Mandos de dirección y de los implementos electrohidráulicos
  • Asiento de tela
  • Luces: 6 LED

Tecnología Cat

  • Slope Indicate
  • Product Link (teléfono móvil)
  • Cabina con preinstalación para Grade Control
  • Compatibilidad con control remoto
  • Actualización remota/resolución remota de problemas
  • ID de operador
  • Seguridad de la máquina: contraseña
  • Compatibilidad con radios y estaciones base de Trimble, Topcon y Leica.
  • Capacidad para instalar sistemas de nivelación 3D de Trimble, Topcon y Leica.

Hojas

  • VPAT
  • Semiuniversal

Tren de rodaje

  • Servicio pesado (HDXL con DuraLink) o Cat Abrasion
  • Nuevo diseño de bastidor de rodillos de cadenas
  • Zapatas de servicio moderado o servicio extremo

Servicio y mantenimiento

  • Desmontaje de la cabina en 30 minutos
  • Sistemas de vaciado ecológico
  • Centro de servicio a nivel del suelo
  • Ventilador hidráulico
  • Escalerilla de acceso trasera
  • Soporte para palas

Accesorios

  • Barra de tiro

D5 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Cabina del operador

  • Asiento calefactado/ventilado de piel Deluxe
  • Luces Premium: 12 LED
  • Luces de advertencia integradas
  • Preparado para comunicación por radio

Tecnología Cat

  • Paquete ARO con Assist: incluye Attachment Ready Option (ARO), Slope Assist, Steer Assist, Stable Blade, Blade Load Monitor, Traction Control y AutoCarry
  • Paquete Grade 3D con Assist: incluye pantalla de nivelación táctil de 254 mm (10 pulg) en color, Steer Assist 3D, receptores y antenas de Grade, Software Enabled Attachment (SEA) de Grade y funciones del paquete ARO con Assist
  • Product Link, telefonía móvil o satélite dual
  • Conectividad de Grade
  • Seguridad de la máquina: Bluetooth
  • Cat Command for Dozing

Hojas

  • VPAT plegable
  • Desperdicios/Vertederos

Servicio y mantenimiento

  • Bomba de repostado rápido de combustible

Sistema hidráulico

  • Bombas de dirección y de implementos independientes
  • Sistema hidráulico con detección de carga

Accesorios

  • Sistema hidráulico trasero acondicionado para ripper
  • Sistema hidráulico trasero acondicionado para cabrestante
  • Ripper con dientes rectos o curvos
  • Cabrestante
  • Pantallas laterales
  • Luneta trasera: con bisagras o fija
  • Protecciones
  • Disposición de nivelación de precisión
  • Configuraciones especiales para aplicaciones forestales y residuos
  • Configuración de hoja de empuje para extinción de incendios

Nota

  • No todas las características están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat local para conocer la oferta disponible en su zona.

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat AutoCarry para hojas de empuje

    Cat® AutoCarry™ para hojas de empuje ayuda a los operadores a mantener la carga completa de la hoja a la vez que reduce la fatiga. AutoCarry funciona en tándem con Blade Load Monitor para ayudar a mejorar la consistencia de la carga con menos esfuerzo.

  • Cat Slope Assist para hojas de empuje

    Cat® Grade con Slope Assist™ para hojas de empuje facilita y acelera cualquier trabajo de explanación. El sistema mantiene las pendientes longitudinal y/o transversal de la hoja para obtener una superficie de mejor calidad, incluso con los operadores menos experimentados.

  • Cat Stable Blade para hojas de empuje

    Cat® Stable Blade para hojas de empuje funciona a la perfección con las maniobras del operador para ayudar a conseguir una superficie más lisa cuando se trabaja de forma manual.

  • Cat Steer Assist para hojas de empuje

    Cat® Steer Assist para hojas de empuje automatiza múltiples funciones de dirección para facilitar el manejo. Aumente la productividad con menos esfuerzo, lo que se traduce en una mayor eficacia y una menor fatiga del operador. ​

  • Cat Traction Control para Hojas de empuje

    Cat Traction Control para Hojas de empuje reduce el deslizamiento excesivo de las cadenas en condiciones de plena carga y mejora la vida útil del tren de rodaje. Reduce la fatiga del operador y aumenta la productividad al proporcionar un paso atrás más suave.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat® AutoCarry™ para hojas de empuje ayuda a los operadores a mantener la carga completa de la hoja a la vez que reduce la fatiga. AutoCarry funciona en tándem con Blade Load Monitor para ayudar a mejorar la consistencia de la carga con menos esfuerzo.

Explorar tecnología

Cat® Grade con Slope Assist™ para hojas de empuje facilita y acelera cualquier trabajo de explanación. El sistema mantiene las pendientes longitudinal y/o transversal de la hoja para obtener una superficie de mejor calidad, incluso con los operadores menos experimentados.

Explorar tecnología

Cat® Stable Blade para hojas de empuje funciona a la perfección con las maniobras del operador para ayudar a conseguir una superficie más lisa cuando se trabaja de forma manual.

Explorar tecnología

Cat® Steer Assist para hojas de empuje automatiza múltiples funciones de dirección para facilitar el manejo. Aumente la productividad con menos esfuerzo, lo que se traduce en una mayor eficacia y una menor fatiga del operador. ​

Explorar tecnología

Cat Traction Control para Hojas de empuje reduce el deslizamiento excesivo de las cadenas en condiciones de plena carga y mejora la vida útil del tren de rodaje. Reduce la fatiga del operador y aumenta la productividad al proporcionar un paso atrás más suave.

Explorar tecnología
  • Control remoto Cat Command para construcción

    Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

Explorar tecnología
  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • Resolución remota de problemas Cat

    Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
  • Cat GRADE con 3D para hojas de empuje

    La tecnología Cat GRADE con 3D para hojas de empuje es un sistema de control de nivelación integrado de fábrica que le permite mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de sus trabajos de nivelación. El sistema automatiza los movimientos de la hoja tanto en aplicaciones de nivelación fina como en tareas de empuje para producción, lo que reduce las intervenciones manuales del operador en hasta un 80 %.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

La tecnología Cat GRADE con 3D para hojas de empuje es un sistema de control de nivelación integrado de fábrica que le permite mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de sus trabajos de nivelación. El sistema automatiza los movimientos de la hoja tanto en aplicaciones de nivelación fina como en tareas de empuje para producción, lo que reduce las intervenciones manuales del operador en hasta un 80 %.

Explorar tecnología

Compare D5 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga