D4

Hojas de empuje medianas D4

Tier 4 / Stage V

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat C4.4
Cat C4.4
Potencia: neta
130 hp
97 kW
Peso de funcionamiento
29259 lb
13272 kg

Información general

AUMENTE SU RENTABILIDAD

La versátil Hoja de Empuje Cat® D4 (anteriormente D6K2) ofrece la potencia y precisión necesarias para realizar los trabajos rápidamente, además de proporcionarle hasta un 30 % más visibilidad en la parte delantera de la hoja. Las funciones tecnológicas de fácil manejo le ayudan a realizar un trabajo de mayor calidad en menos tiempo. La eficiencia del combustible y las mejoras en el mantenimiento le ayudan a reducir sus costes de operación.

Ventajas

Hasta un 30% Más visibilidad

Trabaje de un modo más eficaz gracias a un capó inclinado más bajo, que ofrece una mayor visibilidad de la zona de delante de la hoja.

Hasta un 50% Más productividad con tecnología Cat

La tecnología Grade y las funciones Assist estándar ayudan a los operadores a aumentar su productividad y les facilitan el manejo de la máquina, independientemente de su nivel de experiencia.

Menores costes de operación

Podrá ahorra tiempo y dinero gracias a unos costes de mantenimiento más bajos y a unos intervalos de servicio más largos.

Hasta un 5% Menos emisiones de CO2

La D4 emite hasta un 5 % menos CO2 que el modelo D6K2 anterior.

Especificaciones del producto para D4

Modelo de motor Cat C4.4 Cat C4.4
Potencia: neta 130 hp 97 kW
Potencia neta: ISO 9249 130 hp 97 kW
Potencia neta: ISO 9249 (DIN) 132 mhp 132 mhp
Emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU./Stage V de la UE/Japón 2014/Stage V de Corea Tier 4 Final de la EPA de EE.UU./Stage V de la UE/Japón 2014/Stage V de Corea
Nota (1) Potencia neta disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, sistema de postratamiento y alternador con el motor a una velocidad de 2.100 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. Potencia neta disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, sistema de postratamiento y alternador con el motor a una velocidad de 2.100 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). ** Los combustibles con menor intensidad de carbono no reducen significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG) del tubo de escape. Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles** con menor intensidad de carbono hasta: 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)* o 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido). Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas de Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más información. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel (para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat). ** Los combustibles con menor intensidad de carbono no reducen significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG) del tubo de escape.
Nota (3) Número de fabricación de la máquina 16B Número de fabricación de la máquina 16B
Peso de funcionamiento 29259 lb 13272 kg
Tren de potencia Transmisión hidrostática Transmisión hidrostática
Depósito de combustible 69 gal (EE. UU.) 260 l
Depósito de DEF 5 gal (EE. UU.) 19 l
Peso de funcionamiento 29259 lb 13272 kg
Presión sobre el suelo 5.9 psi 40.5 kPa
Anchura de zapata estándar 22 pulg 560 mm
Hoja VPAT o VPAT plegable* VPAT o VPAT plegable*
Capacidad de la hoja 4.26 yd³ 3.26 m³
Peso de funcionamiento 30882 lb 14008 kg
Presión sobre el suelo 4.5 psi 31 kPa
Anchura de zapata estándar 30 pulg 760 mm
Hoja VPAT o VPAT plegable* VPAT o VPAT plegable*
Capacidad de la hoja 4.98 yd³ 3.81 m³
Nota *Las hojas VPAT plegables tienen la misma capacidad que las hojas XL/LGP VPAT. *Las hojas VPAT plegables tienen la misma capacidad que las hojas XL/LGP VPAT.
Reciclabilidad 93% 93%
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,6 kg de refrigerante, equivalente a 2,288 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,6 kg de refrigerante, equivalente a 2,288 toneladas métricas de CO2.

D4 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Tren de potencia

  • Motor Diésel Cat C4.4
  • Filtro de aire con antefiltro integrado, expulsor de polvo y admisión de aire debajo del capó
  • Postenfriamiento de aire a aire
  • Sistema de refrigeración con placa de barra de aluminio
  • Control automático del régimen del motor
  • Bomba de combustible eléctrica
  • Parada en vacío del motor
  • Ventilador de velocidad variable de accionamiento hidráulico
  • Transmisión hidrostática de velocidad infinitamente variable

Cabina del operador

  • Cabina ROPS/FOPS estándar
  • Aire acondicionado integrado
  • Asiento de tela con suspensión neumática
  • Reposabrazos ajustables
  • Pantalla táctil de 254 mm (10 pulg)
  • Cámara de visión trasera
  • Selector de velocidad programable electrónicamente
  • Cambio bidireccional programable/seleccionable
  • Indicador de servicio para filtro de aire del motor electrónico
  • Toma de corriente de 12 V
  • Preinstalación para radio de entretenimiento

Tecnología Cat

  • Slope Indicate
  • Paquete ARO con Assist: incluye Attachment Ready Option (ARO), Slope Assist, Steer Assist*, Stable Blade, Blade Load Monitor, Traction Control y AutoCarry
  • Product Link (teléfono móvil)
  • Remote Flash/Remote Troubleshoot
  • ID de operador
  • Seguridad de la máquina: contraseña
  • Compatibilidad con radios y estaciones base de Trimble, Topcon y Leica.
  • Capacidad para instalar sistemas de nivelación 3D de Trimble, Topcon y Leica.

Tren de rodaje

  • Tren de rodaje de servicio pesado
  • Tren de rodaje Cat Abrasion
  • Ruedas locas y rodillos de cadena (8 + 2 rodillos portadores) lubricados permanentemente
  • Cadenas de 40 secciones: servicio moderado de 560 mm (22 pulg), estándar
  • Cadenas de 40 secciones: servicio moderado de 760 mm (30 pulg), LGP

Sistema eléctrico

  • Alternador de tipo escobilla de 105 A (24 V)
  • Alarma de marcha atrás
  • Conector de diagnóstico
  • Luces halógenas integradas: 4 delanteras, 2 traseras

Sistema hidráulico

  • Sistema hidráulico de tres válvulas
  • Sistema hidráulico con detección de carga

Servicio y mantenimiento

  • Intervalos de servicio ampliados
  • Sistemas de vaciado ecológico (aceite y refrigerante del motor, sistema hidráulico)

Hojas

  • Hoja VPAT
  • Inclinación de la hoja manual
  • Cuchillas de precisión*

Accesorios

  • Dispositivo de tracción delantero

*Disponible a principios de 2024

D4 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Tren de potencia

  • Antefiltro con turbina
  • Ventilador de inversión automática

Cabina del operador

  • Paquete de cabina Comfort
  • Paquete de cabina de servicio pesado
  • Radio, AM/FM/AUX/USB, Bluetooth

Tecnología Cat

  • Paquete Grade 3D con Assist: incluye pantalla de nivelación táctil de 254 mm (10 pulg) en color, Steer Assist 3D*, receptores y antenas de Grade, Software Enabled Attachment (SEA) de Grade y funciones del paquete ARO con Assist
  • Product Link, telefonía móvil o satélite dual
  • Seguridad de la máquina: Bluetooth

Sistema eléctrico

  • 6 luces LED
  • 8 luces LED: Premium

Tren de rodaje

  • Zapatas de cadena de servicio moderado o servicio extremo
  • Protecciones guía de cadenas: completas, centrales, delanteras/traseras

Servicio y mantenimiento

  • Preinstalación para llenado rápido
  • Aceite hidráulico biodegradable
  • Paquete para climas fríos (120 V o 240 V)
  • Calentador del refrigerante del motor (240 V)
  • Soporte de montaje de pala
  • Bomba de rellenado de combustible
  • Cambio rápido de aceite

Hojas

  • Hoja VPAT plegable
  • Inclinación de la hoja eléctrica
  • Hoja VPAT

Accesorios

  • Paquete de preinstalación para ripper
  • Preinstalación para cabrestante
  • Paquete de preinstalación para cabrestante/ripper doble
  • Cabrestante (instalado por el distribuidor)
  • Ripper con dientes curvos o rectos
  • Barra de tiro
  • Contrapeso trasero
  • Paquetes de protección: protecciones estándar, delanteras o de servicio pesado
  • Luneta trasera

*Disponible a principios de 2024

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat AutoCarry para hojas de empuje

    Cat® AutoCarry™ para hojas de empuje ayuda a los operadores a mantener la carga completa de la hoja a la vez que reduce la fatiga. AutoCarry funciona en tándem con Blade Load Monitor para ayudar a mejorar la consistencia de la carga con menos esfuerzo.

  • Cat Slope Assist para hojas de empuje

    Cat® Grade con Slope Assist™ para hojas de empuje facilita y acelera cualquier trabajo de explanación. El sistema mantiene las pendientes longitudinal y/o transversal de la hoja para obtener una superficie de mejor calidad, incluso con los operadores menos experimentados.

  • Cat Stable Blade para hojas de empuje

    Cat® Stable Blade para hojas de empuje funciona a la perfección con las maniobras del operador para ayudar a conseguir una superficie más lisa cuando se trabaja de forma manual.

  • Cat Steer Assist para hojas de empuje

    Cat® Steer Assist para hojas de empuje automatiza múltiples funciones de dirección para facilitar el manejo. Aumente la productividad con menos esfuerzo, lo que se traduce en una mayor eficacia y una menor fatiga del operador. ​

  • Cat Traction Control para Hojas de empuje

    Cat Traction Control para Hojas de empuje reduce el deslizamiento excesivo de las cadenas en condiciones de plena carga y mejora la vida útil del tren de rodaje. Reduce la fatiga del operador y aumenta la productividad al proporcionar un paso atrás más suave.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat® AutoCarry™ para hojas de empuje ayuda a los operadores a mantener la carga completa de la hoja a la vez que reduce la fatiga. AutoCarry funciona en tándem con Blade Load Monitor para ayudar a mejorar la consistencia de la carga con menos esfuerzo.

Explorar tecnología

Cat® Grade con Slope Assist™ para hojas de empuje facilita y acelera cualquier trabajo de explanación. El sistema mantiene las pendientes longitudinal y/o transversal de la hoja para obtener una superficie de mejor calidad, incluso con los operadores menos experimentados.

Explorar tecnología

Cat® Stable Blade para hojas de empuje funciona a la perfección con las maniobras del operador para ayudar a conseguir una superficie más lisa cuando se trabaja de forma manual.

Explorar tecnología

Cat® Steer Assist para hojas de empuje automatiza múltiples funciones de dirección para facilitar el manejo. Aumente la productividad con menos esfuerzo, lo que se traduce en una mayor eficacia y una menor fatiga del operador. ​

Explorar tecnología

Cat Traction Control para Hojas de empuje reduce el deslizamiento excesivo de las cadenas en condiciones de plena carga y mejora la vida útil del tren de rodaje. Reduce la fatiga del operador y aumenta la productividad al proporcionar un paso atrás más suave.

Explorar tecnología
  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • Resolución remota de problemas Cat

    Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
  • Cat GRADE con 3D para hojas de empuje

    La tecnología Cat GRADE con 3D para hojas de empuje es un sistema de control de nivelación integrado de fábrica que le permite mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de sus trabajos de nivelación. El sistema automatiza los movimientos de la hoja tanto en aplicaciones de nivelación fina como en tareas de empuje para producción, lo que reduce las intervenciones manuales del operador en hasta un 80 %.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

La tecnología Cat GRADE con 3D para hojas de empuje es un sistema de control de nivelación integrado de fábrica que le permite mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de sus trabajos de nivelación. El sistema automatiza los movimientos de la hoja tanto en aplicaciones de nivelación fina como en tareas de empuje para producción, lo que reduce las intervenciones manuales del operador en hasta un 80 %.

Explorar tecnología

Compare D4 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Herramientas y ayuda experta en todo momento