Toma en estudio

Pinzas de uso múltiple G208

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Área de garfio
2.8 pie²
0.26 m²
Peso
619.5 lb
281 kg
Clase de máquina
Miniexcavadoras de 7-10 toneladas
Miniexcavadoras de 7-10 toneladas

Información general

Funciona mejor en aplicaciones de manipulación de materiales en las que se utilizan materiales de superficie irregular.

Especificaciones del producto para G208

Área de garfio 2.8 pie² 0.26 m²
Peso 619.5 lb 281 kg
Clase de máquina Miniexcavadoras de 7-10 toneladas Miniexcavadoras de 7-10 toneladas
Máxima apertura de las mandíbulas 59.1 pulg 1500 mm
Anchura total (mandíbulas abiertas) 65.9 pulg 1673 mm
Anchura total (mandíbulas cerradas) 35.6 pulg 903 mm
Altura total (mandíbulas abiertas) 33.1 pulg 842 mm
Altura total (mandíbulas cerradas) 23.3 pulg 591 mm
Profundidad total 21.3 pulg 540 mm
Diámetro de agarre mínimo 3.9 pulg 100 mm
Espesor de la placa antidesgaste 0.6 pulg 16 mm
Profundidad del brazo (externa) 18.9 pulg 480 mm
Profundidad del brazo (interna) 16.5 pulg 418 mm
Tipo de interfaz Interfaz de herramienta Interfaz de herramienta
Sistema hidráulico requerido Sistema rotador inclinable auxiliar Sistema rotador inclinable auxiliar
Material de la cuchilla AR500/HB500 AR500/HB500
Fuerza de cierre máxima 4136.5 pie·lbf 18.4 kN
Valor nominal de carga máximo 10582.2 lb 4800 kg

Compare G208 con otros productos considerados habitualmente.