MH3050 – Tier 4/Stufe V

Umschlagmaschinen mit Radlaufwerk MH3050 – Tier 4/Stufe V

Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat C9.3B
Cat C9.3B
Einsatzgewicht
110250 lb
50000 kg
Maximale Reichweite
59.3 '
18060 mm

Übersicht

Höhere Produktivität

Der Cat® MH3050 ist eine leistungsstarke und zuverlässige Umschlagmaschine, die auf eine hohe Produktionsleistung ausgelegt ist. Dank des breiten Laufwerks und der ausladenden Abstützpratzen steht die Maschine immer stabil. Ein optional erhältlicher Generator macht die Maschine beim Materialumschlag noch vielseitiger. Der MH3050 wird aus bewährten Komponenten von Cat-Baggern der nächsten Generation zusammen mit einer speziell konstruierten Fahrerkabine für den Materialumschlag gefertigt und bietet dadurch Produktivität, Bedienerkomfort und eine lange Haltbarkeit.

Vorteile

Hochleistung

Dank der großen Reichweite lässt sich ohne Umsetzen der Maschine mehr Material bewegen. Ein breites Laufwerk bietet rundum Stabilität.

Bewährte Zuverlässigkeit

Der MH3050 ist aus bewährten Komponenten zusammengestellt, die auf die anspruchsvollsten Einsätze ausgelegt sind. Die Maschine bietet die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit, die Sie von Cat-Produkten erwarten.

Fahrerkomfort

Unkomplizierter Betrieb. In der Kabine sorgen Komfortoptionen Ihrer Wahl und eine gute Rundumsicht mit 360°-Maschinenansicht dafür, dass Sie die ganze Schicht über bequem arbeiten können.

Produktspezifikationen für MH3050 – Tier 4/Stufe V

Motormodell Cat C9.3B Cat C9.3B
Nettoleistung – ISO 9249 346 HP 258 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 351 HP (metrisch) 351 HP (metrisch)
Motorleistung – ISO 14396:2002 347 HP 259 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 352 HP (metrisch) 352 HP (metrisch)
Bohrung 4.5 " 115 mm
Hub 5.9 " 149 mm
Hubraum 568 in³ 9.3 l
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU). Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 1900/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 1900/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen ULSD (ultra-schwefelarmer Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger) oder ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** verwenden, und zwar bis zu 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Empfehlungen für Caterpillar-Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. ¹Cat-Dieselmotoren müssen ULSD (ultra-schwefelarmer Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger) oder ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** verwenden, und zwar bis zu 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Empfehlungen für Caterpillar-Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.
Höchstgeschwindigkeit 11.2 mile/h 18 km/h
Zugkraft 40915 lb/ft 182 kN
Max. Steigfähigkeit 41 41
Höchstdruck – Arbeitsgeräte 4496 psi 31000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 4264 psi 29400 kPa
Höchstdruck – Fahren 5076 psi 35000 kPa
Schwenkgeschwindigkeit 7 r/min 7 r/min
Max. Schwenkmoment 105820 lbf·ft 143 kN·m
Einsatzgewicht 110250 lb 50000 kg
Kraftstofftankinhalt 158.5 Gall. (US) 600 l
Kühlsystem 10.6 Gall. (US) 40 l
Motoröl 8.5 Gall. (US) 32 l
Hinterachse – Gehäuse (Differenzial) 10.6 Gall. (US) 40 l
Seitenantrieb – jeweils 1.2 Gall. (US) 4.5 l
Lastschaltgetriebe 0.8 Gall. (US) 3 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 111.7 Gall. (US) 423 l
Hydrauliktank 49.1 Gall. (US) 186 l
DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit) 21.1 Gall. (US) 80 l
Ausleger MH 10,95 m (35'11") MH 10,95 m (35'11")
Stiel Industrie-Version 8,3 m (27'3") Industrie-Version 8,3 m (27'3")
Transportlänge 48.7 ' 14840 mm
Maschinenlänge 22.5 ' 6850 mm
Heckschwenkradius 11.6 ' 3520 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 5.3 ' 1630 mm
Fahrerkabinenhöhe – abgesenkt 12 ' 3670 mm
Kabinenhöhenabsenkung mit OPG 12.2 ' 3720 mm
Fahrerkabinenhöhe – angehoben 18.4 ' 6260 mm
Kabinenhöhenabsenkung mit OPG 20.7 ' 6310 mm
Radstand 11.2 ' 3400 mm
Transportbreite 11.4 ' 3490 mm
Bodenfreiheit 0.9 ' 310 mm
Laufwerkslänge 22.2 ' 6750 mm
Maximale Reichweite 59.3 ' 18060 mm
Ausleger MH 10,95 m (35'11") MH 10,95 m (35'11")
Stiel Industrie-Version 8,3 m (27'3") Industrie-Version 8,3 m (27'3")
Max. Höhe 62.4 ' 19030 mm
Min. Auskipphöhe 17.5 ' 5530 mm
Max. Tiefe 18.9 ' 5760 mm
Auslegerbolzenhöhe 44.2 ' 13470 mm
Anmerkung (1) Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,25 kg (2,76 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,787 Tonnen (1,970 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,25 kg (2,76 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,787 Tonnen (1,970 US-Tonnen) entspricht.

MH3050 – Tier 4/Stufe V Standardausrüstung

Anmerkung

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Kran

  • Gerader Materialumschlagausleger 10,95 m (35'11")
  • Greiferkranstiel 8,3 m (27'3")

Fahrerkabine

  • Fortschrittliche schallgedämpfte gummigelagerte TOPS-Fahrerkabine
  • Hochauflösender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10″)
  • Zweistufen-Klimaautomatik
  • Dreh-/Auswahlknopf und Direkttasten für Monitorsteuerung
  • Schlüssellose Starttasten-Motorsteuerung
  • Hochklappbare Seitenkonsole links
  • Premiumsitz mit Luftfederung, Kopfstütze, Heizung und Belüftung
  • LED-Deckenleuchte

Cat-Technologie

  • VisionLink®
  • Software-Updates/Fehlersuche per Fernzugriff
  • Cat Payload

Elektrik

  • LED-Scheinwerfer an Ausleger, Stiel und Fahrerkabine
  • LED-Leuchten an Fahrgestell und Kontergewicht
  • Programmierbare LED-Arbeitsscheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
  • Wartungsfreie Batterien
  • Zentraler Haupttrennschalter

Motor

  • Cat-Dieselmotor C9.3B
  • Drei wählbare Modi: Power, Smart, Eco
  • Geeignet für Höhenlagen bis 4500m (14.760') mit Motordrosselung über 3000m (9840')
  • Kaltstartfähigkeit bis -32°C (-25°F)
  • Elektrische Automatiklüfter mit Umkehrfunktion

Hydraulik

  • Ausleger- und Stielrohrbruchsicherungen
  • Ausleger- und Stiel-Regenerierungskreise
  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Hochleistungs-Rücklauffilter für Hydrauliköl

Sicherheit

  • Caterpillar-Einschlüssel-Sicherheitsschließsystem
  • Fahralarm
  • Abschließbares Werkzeug-/Staufach außen
  • Vom Boden aus zugänglicher zusätzlicher Motorabstellschalter in der Fahrerkabine
  • Signal-/Warnhorn
  • Sperrhebel für alle Funktionen
  • 2D e-Fence
  • Vermeidung von Fahrerkabinen
  • Schwenkunterstützung
  • Heck- und Seitenkamera rechts

Service und Wartung

  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S℠)
  • Für QuickEvac™-Wartung geeignet
  • Gruppierung von Motoröl- und Kraftstofffiltern
  • Schmierautomatik für Arbeitshydraulik und Schwenksystem

Laufwerk und Aufbau

  • Allradantrieb
  • Automatische Bremsen-/Achsensperre
  • Kriechgang
  • Elektronische Schwenk- und Fahrsperre
  • Hochleistungsachsen, modernes Scheibenbremssystem und Fahrmotor, einstellbare Bremskraft
  • Pendelachse vorn, verriegelbar, mit Fernschmierpunkt
  • Zugangsstufen und ein Werkzeugkasten am Laufwerk
  • Hydrostatischer Antrieb mit zwei Geschwindigkeitsstufen
  • Kontergewicht 9000 kg (19.850 lb)

MH3050 – Tier 4/Stufe V Sonderausrüstung

Anmerkung

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Fahrerkabine

  • Bedienerschutzvorrichtung (OPG)

Elektrik

  • 25-kW-Generator mit Verkabelung bis Stielkopf

Motor

  • Kühlerklappe mit integriertem feinmaschigem Sieb

Sicherheit

  • 360°-Sicht
  • Rundumleuchte (Fahrerkabinendach)

Laufwerk und Aufbau

  • Zwillings-Vollgummireifen 12.00-24
  • Zwillings-Vollgummireifen 14.00-24
  • Zugangsstufen hinten am Laufwerk

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

  • Cat-Fehlersuche per Fernzugriff

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Payload für Umschlagmaschinen

    Die Umschlagmaschinen der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Sortieren, Aufhalden und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Umschlagmaschinen der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Sortieren, Aufhalden und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie MH3050 – Tier 4/Stufe V mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

MH3050

MH3050 beim Laden von Material auf eine Lkw-Ladefläche

MH3050 beim Schrottumschlag

Generator für Umschlagmaschine MH3050

MH3050: Fahrerkabine

MH3050
MH3050 beim Laden von Material auf eine Lkw-Ladefläche
MH3050 beim Schrottumschlag
Generator für Umschlagmaschine MH3050
MH3050: Fahrerkabine