740 GC

Knickgelenkte Muldenkipper mit drei Achsen 740 GC

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat® C15
Cat® C15
Nutzlast
40 ton (US)
36.3 t
Gehäuft (SAE 2:1)
29.7 yd³
22.7 m³

Übersicht

Verlässliche Produktivität

Der Cat® 740 GC verfügt über eine erstklassige Fahrerkabine, die nach weltweitem Anwender-Feedback neu gestaltet wurde, um für mehr Komfort und leichte Bedienbarkeit zu sorgen. Die Verbesserungen umfassen neue Steuerungen, Getriebeschutzfunktionen, ein Hub-Assistenzsystem, fortschrittliche, automatische Antriebsschlupfregelung, ein Stabilitätsassistenten mit Überschlags-Warnsystem und einen Kraftstoffsparenden Öko-Modus.

Vorteile

BIS ZU 50% WENIGER EINGABEN DURCH DEN FAHRER

Eine einzigartige Verbindung von Hubzeug und Schalthebel sorgt für einen einfachen Betrieb, der eine große Bandbreite an Fahrererfahrung abdeckt.

VERBESSERTER FAHRERKOMFORT

Die geräuschärmere, geräumigere Fahrerkabine bietet eine verbesserte Sicht und hilft dem Fahrer, über den ganzen Tag hinweg produktiver zu arbeiten

UNÜBERTROFFENE SICHERHEIT

Sicherheitsfunktionen wie ein Überrollschutz für Fahrerkabine und Unterwagen sowie ein sicherer Zugang zur Kabine tragen durch einen noch risikoärmeren Betrieb zum sicheren Gefühl des Fahrers bei

Produktspezifikationen für 740 GC

Motormodell Cat® C15 Cat® C15
Bruttoleistung – SAE J1995 452 HP 337 kW
Nettoleistung – SAE J1349 439 HP 327 kW
Nettoleistung – ISO 14396 447 HP 333 kW
Bohrung 5.4 " 137 mm
Hub 6.75 " 171.5 mm
Hubraum 926 in³ 15.2 l
Anmerkung (3) Die angegebenen Nettoleistungen wurden am Schwungrad gemessen. Die Messung wurde am Motor bei Ausrüstung mit Luftfilter, Schalldämpfer, Drehstromgenerator und Lüfter bei minimaler Drehzahl vorgenommen. Die angegebenen Nettoleistungen wurden am Schwungrad gemessen. Die Messung wurde am Motor bei Ausrüstung mit Luftfilter, Schalldämpfer, Drehstromgenerator und Lüfter bei minimaler Drehzahl vorgenommen.
Anmerkung (4) Die Nennleistung bei Höchstdrehzahl des Lüfters beträgt 327 kW (439 HP) gemäß SAE-Bezugsbedingungen. Die Nennleistung bei Höchstdrehzahl des Lüfters beträgt 327 kW (439 HP) gemäß SAE-Bezugsbedingungen.
Anmerkung (5) Im Cat-System zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) verwendete Abgasreinigungsflüssigkeiten (DEF, Diesel Exhaust Fluid) müssen die Anforderungen der ISO 22241-1 (International Organization for Standardization, Internationale Organisation für Normung) erfüllen. Die Anforderungen werden von vielen DEF-Marken erfüllt, auch von denen mit AdBlue- oder API-Zertifizierungen. Im Cat-System zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) verwendete Abgasreinigungsflüssigkeiten (DEF, Diesel Exhaust Fluid) müssen die Anforderungen der ISO 22241-1 (International Organization for Standardization, Internationale Organisation für Normung) erfüllen. Die Anforderungen werden von vielen DEF-Marken erfüllt, auch von denen mit AdBlue- oder API-Zertifizierungen.
Keine Leistungsreduzierung unter 10000 ' 3050 m
Maximales Bruttodrehmoment des Motors (SAE J1995) 1711 ft·lbf 2320 N·m
Maximales Nettodrehmoment (SAE J1349) 1670 ft·lbf 2264 N·m
Maximales Drehmoment des Motors 1200 r/min 1200 r/min
Motortyp – gemäß EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe V (EU) Cat C15 Cat C15
Emissionen Der C15-Motor erfüllt die Emissionsnormen der Tier 4 Final und Stufe V. Der C15-Motor erfüllt die Emissionsnormen der Tier 4 Final und Stufe V.
Anmerkung (1) Der Verweis auf die Emissionsnormen der Tier 4 Final/Stufe V umfasst EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU)/Japan 2014 (Tier 4 Final) und Tier 4 Final (Korea). Der Verweis auf die Emissionsnormen der Tier 4 Final/Stufe V umfasst EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU)/Japan 2014 (Tier 4 Final) und Tier 4 Final (Korea).
Anmerkung (2) Die Nennleistungsangaben gelten bei einer Nenndrehzahl von 1700/min unter den in der angegebenen Norm festgelegten Bedingungen. Die Nennleistungsangaben gelten bei einer Nenndrehzahl von 1700/min unter den in der angegebenen Norm festgelegten Bedingungen.
Nutzlast 40 ton (US) 36.3 t
Gehäuft (SAE 2:1) 29.7 yd³ 22.7 m³
Gestrichen 22.2 yd³ 17 m³
Heckklappe, gehäuft SAE 2:1 31.9 yd³ 24.4 m³
Heckklappe, gestrichen 23.4 yd³ 17.9 m³
Vorwärts – 1 4 mile/h 6.4 km/h
Vorwärts – 2 5.3 mile/h 8.5 km/h
Vorwärts – 3 7.3 mile/h 11.5 km/h
Vorwärts – 4 9.2 mile/h 14.8 km/h
Vorwärts – 5 12.2 mile/h 19.7 km/h
Vorwärts – 6 14.9 mile/h 24 km/h
Vorwärts – 7 20.6 mile/h 33.1 km/h
Vorwärts - 8 24.7 mile/h 39.8 km/h
Vorwärts - 9 35.7 mile/h 57.5 km/h
Rückwärts – 1 4.2 mile/h 6.8 km/h
Rückwärts – 2 9.8 mile/h 15.7 km/h
In der Fahrerkabine 72 dB(A) 72 dB(A)
Anmerkung (1) Der Leq-Schalldruckpegel (äquivalenter Schalldruckpegel) beträgt in einer von Caterpillar angebotenen und vorschriftsmäßig montierten, gewarteten und geprüften Fahrerkabine bei geschlossenen Türen und Fenstern 72 dB(A); dieser Wert wurde gemäß den in ANSI/SAE J1166 OCT98 festgelegten Arbeitstaktverfahren gemessen. Der Leq-Schalldruckpegel (äquivalenter Schalldruckpegel) beträgt in einer von Caterpillar angebotenen und vorschriftsmäßig montierten, gewarteten und geprüften Fahrerkabine bei geschlossenen Türen und Fenstern 72 dB(A); dieser Wert wurde gemäß den in ANSI/SAE J1166 OCT98 festgelegten Arbeitstaktverfahren gemessen.
Anmerkung (2) Bei längerem Betrieb der Maschine ohne Fahrerkabine, mit nicht ordnungsgemäß gewarteter Fahrerkabine oder mit geöffneten Türen/Fenstern bzw. in lauter Umgebung ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich. Bei längerem Betrieb der Maschine ohne Fahrerkabine, mit nicht ordnungsgemäß gewarteter Fahrerkabine oder mit geöffneten Türen/Fenstern bzw. in lauter Umgebung ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich.
Vorderachse – leer 42596 lb 19321 kg
Mittelachse – Leer 14636 lb 6639 kg
Hinterachse – leer 14145 lb 6416 kg
Gesamtgewicht - leer 71377 lb 32376 kg
Vorderachse – Nennlast 4687 lb 2126 kg
Mittelachse – Nennlast 37670 lb 17087 kg
Hinterachse – Nennlast 37670 lb 17087 kg
Gesamtgewicht – Nennlast 80027 lb 36300 kg
Vorderachse – beladen 49723 lb 22554 kg
Mittelachse – Beladen 51088 lb 23173 kg
Hinterachse – beladen 50594 lb 22949 kg
Gesamtgewicht – Beladen 151405 lb 68676 kg
Typ Harter, hochfester, abriebbeständiger Stahl (Brinellhärte 450 HB) Harter, hochfester, abriebbeständiger Stahl (Brinellhärte 450 HB)
Stirnplatte 0.28 " 7 mm
Grundplatte 0.51 " 13 mm
Seitenwände 0.43 " 11 mm
Kraftstofftank 145.3 Gall. (US) 550 l
Kühlsystem 23.7 Gall. (US) 90 l
Bremsenkühlungstank 17.7 Gall. (US) 67 l
Lenkung/Hubvorrichtungshydrauliksystem 36.9 Gall. (US) 140 l
Kurbelgehäuse 13.7 Gall. (US) 52 l
Getriebe – Verteilergetriebe 19.8 Gall. (US) 75 l
Seitenantrieb – jeweils 1.3 Gall. (US) 5 l
Achsen – jeweils 15.8 Gall. (US) 60 l
DEF-Tank 6.5 Gall. (US) 25 l
Hubzeit 12 s 12 s
Absenkzeit 12 s 12 s
Bremsen ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011
Fahrerkabine - Steinschlagschutz ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Fahrerkabine– ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008
Lenkung ISO 5010 – 2007 ISO 5010 – 2007
Betriebsabmessungen – Lenkwinkel – links/rechts 45° 45°
Betriebsabmessungen – SAE-Wenderadius 303 " 7698 mm
Betriebsabmessungen – Wenderadius 330 " 8395 mm
Betriebsabmessungen – Innenradius 156 " 3960 mm
Betriebsabmessungen – Durchfahrbreite 220 " 5595 mm
Anmerkung Die Angaben beziehen sich auf Maschinen mit Reifen 29.5 R25. Die Angaben beziehen sich auf Maschinen mit Reifen 29.5 R25.
Anschlag zu Anschlag 4,75 Sekunden bei 60/min 4,75 Sekunden bei 60/min
Hydraulikbagger: 352F – Ladespiele 5–6 5–6
Radlader: 966M – Ladespiele 4–5 4–5
Radlader: 962M – Ladespiele 5 5
Hinweis Durch optimale Systemanpassung ergeben sich große Produktivitätsvorteile. Der 740 GC passt ausgezeichnet zu den Cat-Hydraulikbaggern 374F und 352F sowie zu den Cat-Radladern 972M, 966M und 962M. Aufeinander abgestimmte Lade- und Transportarbeitsgeräte erzielen höhere Produktivitätswerte und niedrigere Systemkosten pro Tonne. Durch optimale Systemanpassung ergeben sich große Produktivitätsvorteile. Der 740 GC passt ausgezeichnet zu den Cat-Hydraulikbaggern 374F und 352F sowie zu den Cat-Radladern 972M, 966M und 962M. Aufeinander abgestimmte Lade- und Transportarbeitsgeräte erzielen höhere Produktivitätswerte und niedrigere Systemkosten pro Tonne.
Radlader: 972M – Ladespiele 3 3
Hydraulikbagger: 374F – Ladespiele 3–4 3–4

740 GC Standardausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Heizung und Entfroster mit vierstufigem Lüfter
  • Spiegel: umfangreiche Anordnung für bessere Sicht
  • Zwei Sitze mit Sicherheitsgurten, Automatiksicherheitsgurt für Fahrer
  • Blendschutzglas:
    – Frontfenster, mit getöntem Verbundglas
    – Heck- und Seitenfenster, gehärtet und getönt
  • Flüssigkristallanzeige (LCD, Liquid Crystal Display):
    – Warnleuchte
    – Ausgewählter Gang und ausgewählte Richtung
    – Geschwindigkeit oder Schaltautomatik
    – Betriebs- und Wartungshandbuch (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Ausfall des Hauptlenksystems (Warnung)
    – Sicherheitsgurtwarnung
    – Ausfall des Notlenksystems
    – Dieselpartikel-Regenerierungsfilter (DPF, Diesel Particulate Filter)
    – Wegfahrsperre (Machine Security System, MSS)
    – Energiequelle der Notlenkung aktiv
    – Betriebsstundenzähler
    – Retarder aktiv
  • Verstellbare Luftdüsen
  • Das Betriebsüberwachungssystem des Motors umfasst:
    – Warnleuchte
    – Motoröldruck
    – Hauptlenksystem
    – Blinker links und rechts
    – Fernlicht
    – Kühlmitteltemperatur
    – Drehzahlmesser
    – Feststellbremse
    – Kraftstoffstand
    – Getriebeöltemperatur
    – Bremssystem
    – Gangsperre
    – Hubsteuerung
    – Hydrauliksystem
    – Batterieladesystem
    – Getriebefehler
    – Antriebsschlupfregelung
    – Motordiagnoseleuchte
  • Ablagen:
    – Becherhalter
    – Flaschenaufnahme (unter dem Beifahrersitz)
    – Stauraum unter dem Sitz
    – Türtasche
    – Stauraum hinter dem Sitz
    – Kleiderhaken
  • Beidseitig öffnende Fenster, getönt
  • Sitz:
    – Fahrer: voll verstellbar, Luftfederung
    – Ausbilder: gepolstert mit Beckengurt
  • Kombinierter Hebel für Gangwahl und Hubsteuerung
  • Sonnenblende
  • Neigungs- und Höhenverstellung der Lenksäule
  • Notlenkung – elektrohydraulisch
  • Touchscreen-Display mit Rückfahrkamera-Anzeige
  • Klimaanlage mit Kältemittel R134A
  • Intervall-Scheibenwischer und -reinigung mit Zweistufenschaltung (vorn)

CAT-TECHNOLOGIEN

  • Cat Detect mit Stability Assist
  • Product Link: PL631E oder PL641E je nach Standort und Lizenzvereinbarung

ELEKTRIK UND BELEUCHTUNG

  • 2 wartungsfreie Batterien
  • Batteriehauptschalter
  • Fernstartsteckdose (ohne Kabel)
  • Elektrische Anlage: 24 V, 10 A, 24 V/12 V-Spannungswandler
  • Beleuchtungsanlagen:
    – Fahrerkabine
    – Zwei Frontscheinwerfer
    – Zwei Begrenzungsleuchten
    – Zwei Rückfahrscheinwerfer
    – Arbeitsscheinwerfer/Fahrerkabinen-Stufenbeleuchtung
    – Zwei Bremsschlussleuchten
    – Vordere und hintere Richtungsanzeiger
  • Signalhorn

ANTRIEBSSTRANG

  • Gekapselte Zweikreis-Bremsen im Ölbad – alle Räder
  • Cat-Modul für kontinuierliche Emissionsüberwachung (CEM, Cat Clean Emission Module), Paket zur Abgasnachbehandlung
  • Schaltautomatikgetriebe mit neun Vorwärts- und zwei Rückwärtsgängen
  • Antrieb über sechs Räder an drei Achsen
  • Cat C15-Motor
  • Retarder: Motor-Kompressionsbremse
  • Differenziale: Serienmäßig mit automatisch kupplungsbetätigten Zentral- und Achssperrdifferenzialen

SICHERHEIT

  • Heckkamera
  • ROPS/FOPS-Fahrerkabine (ROPS, Rollover Protective Structure, ROPS bzw. FOPS, Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)
  • Rückfahr-Warneinrichtung

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Kurbelgehäuse
  • Überlaufblech für Kippmulde vorn, integriert
  • Heckscheibe
  • Kühler
  • Achse

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • S·O·S-Probenentnahmeventile
  • Diebstahlsicherung: Abschließbare Deckel
  • Schmutzfänger: am Radkasten und an der Mulde montiert, mit Transportsicherungen
  • 6 Reifen 29.5 R25
  • Schalldämpfung (nur in Europa serienmäßig)

740 GC Sonderausrüstung

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Wegfahrsperre (Machine Security System, MSS)
  • Product Link Elite: PLE631E (satellitengestützt), PLE641E (mobilfunkgestützt)
  • Ätherstarthilfe
  • LED-Rundumleuchte, blinkend
  • Vierpunkt-Sicherheitsgurt
  • Kaltstartausrüstung
  • Muldenauskleidung
  • Kühlwasservorwärmer
  • Fensterrollos
  • Kaltwetterkühlmittel (-51 °C/-60 °F)
  • Beheizbare, elektrisch verstellbare Rückspiegel
  • Auf dem Dach montierte Xenon-Arbeitsscheinwerfer (HID, High Intensity Discharge)
  • Scheren-Heckklappe
  • Wisch-Waschanlage (hinten) mit Zweistufenschaltung
  • Radio mit Bluetooth
  • Fahrzeugrahmen ohne Aufbau (keine Mulde) Standardradstand
  • Unterlegkeile
  • Beheizter/klimatisierter Sitz
  • Schnellbetankungsanlage
  • Abgasbeheizte Mulde
  • Schalldämpfung (nur in Europa serienmäßig)
  • Infrarotscheibe – Fahrerkabine für hohe Umgebungstemperaturen
  • Kraftstoffadditiv – zur Verhinderung von Paraffinbildung
  • Fahrzeugrahmen ohne Aufbau (keine Mulde) langer Radstand
  • Schmierautomatik zur Schmierung der Lager
  • Nutzlastüberwachungssystem Cat Production Measurement

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Detect mit Stability Assist

    Cat Detect mit Stability Assist erhöht das Bewusstsein für die Standsicherheit der Maschine während des Betriebs, indem der Bediener gewarnt wird, wenn sich die Maschine einem unsicheren Winkel nähert, , was zu erhöhter Maschinensicherheit und -Verfügbarkeit führt.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Detect mit Stability Assist erhöht das Bewusstsein für die Standsicherheit der Maschine während des Betriebs, indem der Bediener gewarnt wird, wenn sich die Maschine einem unsicheren Winkel nähert, , was zu erhöhter Maschinensicherheit und -Verfügbarkeit führt.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Detect – Driver Safety System (DSS)

    Müde und unaufmerksame Geräteführer können eine ernsthafte Gefahr für sich selbst und andere darstellen. Die Folgen können kostspielig sein, wenn nicht sogar tödlich. Das Cat® Detect Driver Safety System (DSS) ist eine Erkennungstechnologie in der Fahrerkabine, die hilft, müde und unaufmerksame Fahrer zu erkennen und mit solchen Ereignissen umzugehen, um so die Sicherheit des Fahrers zu erhöhen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Müde und unaufmerksame Geräteführer können eine ernsthafte Gefahr für sich selbst und andere darstellen. Die Folgen können kostspielig sein, wenn nicht sogar tödlich. Das Cat® Detect Driver Safety System (DSS) ist eine Erkennungstechnologie in der Fahrerkabine, die hilft, müde und unaufmerksame Fahrer zu erkennen und mit solchen Ereignissen umzugehen, um so die Sicherheit des Fahrers zu erhöhen.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Knickgelenkte Cat-Muldenkipper

    Cat® Production Measurement ermöglicht Nutzlastanalysen in Echtzeit und hilft den Fahrern so, das Transportpotenzial zu optimieren und die Produktivität zu maximieren. Die automatisierte Erfassung hilft Baustellenleitern, die Produktion zu überwachen und zu managen, um die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® Production Measurement ermöglicht Nutzlastanalysen in Echtzeit und hilft den Fahrern so, das Transportpotenzial zu optimieren und die Produktivität zu maximieren. Die automatisierte Erfassung hilft Baustellenleitern, die Produktion zu überwachen und zu managen, um die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 740 GC mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktivität steigern. Effizienz erhöhen.

Cat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Knickgelenkter Muldenkipper 740 GC mit drei Achsen

Knickgelenkter Muldenkipper 740 GC mit drei Achsen

Knickgelenkter Muldenkipper 740 GC mit drei Achsen

Knickgelenkter Muldenkipper 740 GC mit drei Achsen

Knickgelenkter Muldenkipper 740 GC mit drei Achsen

Knickgelenkter Muldenkipper 740 GC mit drei Achsen
Knickgelenkter Muldenkipper 740 GC mit drei Achsen
Knickgelenkter Muldenkipper 740 GC mit drei Achsen
Knickgelenkter Muldenkipper 740 GC mit drei Achsen
Knickgelenkter Muldenkipper 740 GC mit drei Achsen

360 View

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des 740 GC zu entdecken.

Tour für 740 GC starten
close