Passen Sie den knickgelenkten Muldenkipper 730 ohne Aufbau an Ihre Anwendung an.

Knickgelenkter Muldenkipper ohne Aufbau 730 ohne Aufbau

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Standardradstand
156.7 "
3979 mm
Nutzlast
38.9 ton (US)
35.3 t
Motormodell
Cat® C13
Cat® C13

Übersicht

Anpassung an Kundenwünsche für Ihre Anwendung.

Der Cat® OEM 730 ohne Aufbau ist mit einer echten automatischen Antriebsschlupfregelung (ATC, Automatic Traction Control) während der Fahrt ausgestattet. Die Elektronische Getriebesteuerung zur Produktivitätssteigerung (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy) bietet ein glatt schaltendes Getriebe und verbessert so Beschleunigung und Produktivität.

Cat-Fahrgestelle sind die richtige Wahl für Spezialkarosserien (Kohle, Abfall), Wasserwagen, Kraftstoff- und Schmierstofffahrzeuge, Wartungsfahrzeuge, Containertransporter, Hooklift-Fahrzeuge und weitere Spezialmaschinen. Diese Spezialmaschinen haben sich in Bau-, Industrie-, Abfall-, Materialumschlag-, Steinbruch- und Bergbauprojekten weltweit bewährt.

Vorteile

BIS ZU 50 % WENIGER EINGABEN DURCH DEN FAHRER

Eine einzigartige Verbindung von Hubzeug und Schalthebel sorgt für einen einfachen Betrieb, der eine große Bandbreite an Fahrererfahrung abdeckt.

VERBESSERTER FAHRERKOMFORT

Die geräuschärmere, geräumigere Fahrerkabine bietet eine verbesserte Sicht und hilft dem Fahrer, über den ganzen Tag hinweg produktiver zu arbeiten.

UNÜBERTROFFENE SICHERHEIT

Sicherheitsfunktionen wie ein Überrollschutz für Fahrerkabine und Unterwagen sowie ein sicherer Zugang zur Kabine tragen durch einen noch risikoärmeren Betrieb zum sicheren Gefühl des Fahrers bei.

Produktspezifikationen für 730 ohne Aufbau

Motormodell Cat® C13 Cat® C13
Bruttoleistung – SAE J1995:2014 375 HP 280 kW
Nettoleistung – SAE J1349:2011 367 HP 274 kW
Bohrung 5.1 " 130 mm
Hub 6.2 " 157 mm
Hubraum 762.8 in³ 12.5 l
Nettoleistung – ISO 14396 370 HP 276 kW
Maximales Drehmoment des Motors 1200 r/min 1200 r/min
Maximales Bruttodrehmoment des Motors (SAE J1995) 1579 lb/ft 2141 N·m
Maximales Nettodrehmoment (SAE J1349) 1554 ft·lbf 2107 N·m
Keine Motordrosselung erforderlich unter 12500 ' 3810 m
Motortyp – gemäß EPA Tier4Final (USA) bzw. StufeIV (EU) Cat® C13 Cat® C13
Standardradstand 156.7 " 3979 mm
Langer Radstand 215.2 " 5465 mm
Nutzlast 38.9 ton (US) 35.3 t
Vorwärts – 1 5 mile/h 8 km/h
Vorwärts – 2 9 mile/h 15 km/h
Vorwärts – 3 14 mile/h 22 km/h
Vorwärts – 4 21 mile/h 34 km/h
Vorwärts – 5 29 mile/h 47 km/h
Vorwärts – 6 34 mile/h 55 km/h
Rückwärts – 1 6 mile/h 9 km/h
Kraftstofftank 108.8 Gall. (US) 412 l
Kühlsystem 21.9 Gall. (US) 83 l
Hydrauliksystem 29.1 Gall. (US) 110 l
Kurbelgehäuse 10 Gall. (US) 38 l
Getriebe 12.4 Gall. (US) 47 l
Seitenantriebe/Differenzial 33 Gall. (US) 125 l
Ausgangs-Verteilergetriebe 6.3 Gall. (US) 24 l
DEF-Tank 5.3 Gall. (US) 20 l
In der Fahrerkabine 72 dB(A) 72 dB(A)
Bremsen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Fahrerkabine - Steinschlagschutz ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Fahrerkabine– ROPS ISO3471–2008 ISO3471–2008
Lenkung ISO5010:2007 ISO5010:2007
Anschlag zu Anschlag 4,75 Sekunden bei 60/min 4,75 Sekunden bei 60/min
Betriebsabmessungen – Innenradius 153 " 3879 mm
Betriebsabmessungen – SAE-Wenderadius 294 " 7470 mm
Betriebsabmessungen – Durchfahrbreite 210 " 5332 mm
Betriebsabmessungen – Wenderadius 318 " 8075 mm
Betriebsabmessungen – Lenkwinkel – links/rechts 45 ° 45 °
Anmerkung Die Angaben beziehen sich auf Muldenkipper mit Reifen 23,5 R25. Die Angaben beziehen sich auf Muldenkipper mit Reifen 23,5 R25.

730 ohne Aufbau Standardausrüstung

Weitere Informationen zu Optionen für den 730 ohne Aufbau erhalten Sie über Caterpillar OEM Solutions unter oem_solutions@cat.com..

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ARBEITSUMGEBUNG

  • Wisch-Waschanlage (hinten) mit Zweistufenschaltung
  • Ablagen:
    – Becherhalter
    – Flaschenaufnahme
    – Stauraum unter dem Sitz
    – Türtasche
    – Stauraum hinter dem Fahrersitz
    – Kleiderhaken
  • großflächige Anordnung für bessere Sicht
  • Intervall-Scheibenwischer und -reinigung mit Zweistufenschaltung (vorn)
  • Flüssigkristallanzeige (LCD, Liquid Crystal Display):
    – Warnleuchte
    – Ausgewählter Gang und ausgewählte Richtung
    – Geschwindigkeit oder Schaltautomatik
    – Betriebs- und Wartungshandbuch (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Warnung bei Ausfall des Hauptlenksystems
    – Sicherheitsgurtwarnung
    – Warnung bei Ausfall des Notlenksystems
    – Dieselpartikel-Regenerierungsfilter (DPF, Diesel Particulate Filter)
    – Wegfahrsperre (Machine Security System, MSS) bereit
    – Energiequelle der Notlenkung aktiv
    – Betriebsstundenzähler
    – Retarder aktiv
  • Notlenkung – elektrohydraulisch
  • Neigungs- und Höhenverstellung der Lenksäule
  • Kombinierter Hebel für Gangwahl und Hubsteuerung
  • Verstellbare Luftdüsen
  • Sonnenblende
  • Einziehbarer Gurt: Fahrersitz und Beifahrersitz
  • Touchscreen-Display mit Rückfahrkamera-Anzeige
  • Heizung und Entfroster mit vierstufigem Lüfter
  • Klimaanlage mit Kältemittel R134A
  • Beidseitig öffnende Fenster, getönt
  • Das Betriebsüberwachungssystem des Motors umfasst:
    – Warnleuchte
    – Motoröldruck
    – Hauptlenksystem
    – Blinker links und rechts
    – Fernlicht
    – Kühlmitteltemperatur
    – Drehzahlmesser
    – Feststellbremse
    – Kraftstoffstand
    – Getriebeöltemperatur
    – Bremssystem
    – Gangsperre
    – Hubsteuerung
    – Hydrauliksystem
    – Batterieladesystem
    – Retarder
    – Getriebefehler
    – Antriebsschlupfregelung
    – Motordiagnoseleuchte
  • Glasfenster:
    – Frontfenster, mit getöntem Verbundglas
    – Heck- und Seitenfenster, gehärtet und getönt
  • Sitze:
    – Fahrersitz: Voll verstellbar, Luftfederung
    – Beifahrersitz: Gepolstert mit Beckengurt

CAT-TECHNOLOGIEN

  • Cat Detect mit Stability Assist
  • Product Link

ELEKTRIK UND BELEUCHTUNG

  • Fernstartsteckdose (ohne Kabel)
  • Warnhorn
  • 2wartungsfreie Batterien
  • Batteriehauptschalter
  • Beleuchtungsanlagen:
    – Fahrerkabine
    – Zwei Frontscheinwerfer
    – Zwei Begrenzungsleuchten
    – Zwei Rückfahrscheinwerfer
    – Arbeitsscheinwerfer/Fahrerkabinen-Stufenbeleuchtung
    – Zwei Bremsschlussleuchten
    – Vordere und hintere Richtungsanzeiger
  • Elektrisches System: 24 V, 5 A, 24 V/12 V-Spannungswandler

ANTRIEBSSTRANG

  • Retarder: Motor-Kompressionsbremse
  • Gekapselte Zweikreis-Bremsen im Ölbad – alle Räder
  • Cat C13-Motor
  • Differenziale: Serienmäßig mit automatisch kupplungsbetätigten Zentral- und Achssperrdifferenzialen
  • Cat-Modul für kontinuierliche Emissionsüberwachung (CEM, Cat Clean Emission Module), Paket zur Abgasnachbehandlung
  • Schaltautomatikgetriebe mit sechs Vorwärtsgängen und einem Rückwärtsgang
  • Antrieb über sechs Räder an drei Achsen

SICHERHEIT

  • ROPS/FOPS-Fahrerkabine (ROPS, Rollover Protective Structure, ROPS bzw. FOPS, Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)
  • Rückfahrkamera
  • Rückfahr-Warneinrichtung

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Heckscheibe
  • Kühler
  • Kurbelgehäuse
  • Achse

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Schalldämpfung (nur in Europa serienmäßig)
  • S·O·S-Probenentnahmeventile
  • Vorhängeschlösser für den Vandalismusschutz
  • 6 Reifen 23.5R25

730 ohne Aufbau Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Abgasbeheizte Mulde
  • Product Link Elite: PLE641 (mobilfunkgestützt). Product Link ist optional.
  • Kühlwasservorwärmer
  • Kaltstartausrüstung
  • Kaltwetterkühlmittel (-51°C/-60°F)
  • Fahrzeugrahmen ohne Aufbau (keine Mulde) Standardradstand
  • Vierpunkt-Sicherheitsgurt
  • Infrarotscheibe– Fahrerkabine für hohe Umgebungstemperaturen
  • LED-Rundumleuchte, blinkend
  • Beheizter/klimatisierter Sitz
  • Fensterrollos
  • Schalldämpfung (nur in Europa serienmäßig)
  • Unterlegkeile
  • Wegfahrsperre (Machine Security System, MSS)
  • Auf dem Dach montierte Xenon-Arbeitsscheinwerfer (HID, High Intensity Discharge)
  • Radio mit Bluetooth
  • Beheizbare, elektrisch verstellbare Rückspiegel
  • Nutzlastüberwachungssystem Cat Production Measurement
  • Schnellbetankungsanlage
  • Ätherstarthilfe
  • Schmierautomatik zur Schmierung der Lager
  • Kraftstoffadditiv – zur Verhinderung von Paraffinbildung

Vergleichen Sie 730 ohne Aufbau mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

730 ohne Aufbau

Wasserwagen

Lkw für den Kundendienst

Spezialanwendungen

Forstanwendungen

730 ohne Aufbau
Wasserwagen
Lkw für den Kundendienst
Spezialanwendungen
Forstanwendungen

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Detect – Driver Safety System (DSS)

    Müde und unaufmerksame Geräteführer können eine ernsthafte Gefahr für sich selbst und andere darstellen. Die Folgen können kostspielig sein, wenn nicht sogar tödlich. Das Cat® Detect Driver Safety System (DSS) ist eine Erkennungstechnologie in der Fahrerkabine, die hilft, müde und unaufmerksame Fahrer zu erkennen und mit solchen Ereignissen umzugehen, um so die Sicherheit des Fahrers zu erhöhen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Müde und unaufmerksame Geräteführer können eine ernsthafte Gefahr für sich selbst und andere darstellen. Die Folgen können kostspielig sein, wenn nicht sogar tödlich. Das Cat® Detect Driver Safety System (DSS) ist eine Erkennungstechnologie in der Fahrerkabine, die hilft, müde und unaufmerksame Fahrer zu erkennen und mit solchen Ereignissen umzugehen, um so die Sicherheit des Fahrers zu erhöhen.

Mehr über die Technologie erfahren