730

Knickgelenkte Muldenkipper mit drei Achsen 730

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat® C13
Cat® C13
Nutzlast
31 ton (US)
28 t
Gehäuft (SAE 2:1)
23 yd³
17.5 m³

Übersicht

Effizienz und Produktivität

Der Cat® 730 verfügt über eine erstklassige Fahrerkabine, die nach weltweitem Anwender-Feedback neu gestaltet wurde, um für mehr Komfort und leichte Bedienbarkeit zu sorgen. Die Verbesserungen umfassen neue Steuerungen, Getriebeschutzfunktionen, ein Hub-Assistenzsystem, fortschrittliche, automatische Antriebsschlupfregelung, ein Stabilitätsassistenten mit Überschlags-Warnsystem und einen Kraftstoffsparenden Öko-Modus.

Vorteile

BIS ZU 50% WENIGER EINGABEN DURCH DEN FAHRER

Eine einzigartige Verbindung von Hubzeug und Schalthebel sorgt für einen einfachen Betrieb, der eine große Bandbreite an Fahrererfahrung abdeckt.

VERBESSERTER FAHRERKOMFORT

Die geräuschärmere, geräumigere Fahrerkabine bietet eine verbesserte Sicht und hilft dem Fahrer, über den ganzen Tag hinweg produktiver zu arbeiten

UNÜBERTROFFENE SICHERHEIT

Sicherheitsfunktionen wie ein Überrollschutz für Fahrerkabine und Unterwagen sowie ein sicherer Zugang zur Kabine tragen durch einen noch risikoärmeren Betrieb zum sicheren Gefühl des Fahrers bei

Produktspezifikationen für 730

Motormodell Cat® C13 Cat® C13
Bohrung 5.1 " 130 mm
Hub 6.2 " 157 mm
Hubraum 762.8 in³ 12.5 l
Nettoleistung – ISO 14396 370 HP 276 kW
Bruttoleistung – SAE J1995 375 HP 280 kW
Keine Leistungsreduzierung unter 12500 ' 3810 m
Maximales Drehmoment des Motors 1200 r/min 1200 r/min
Motortyp – gemäß EPA Tier4Final (USA) bzw. StufeIV (EU) Cat C13 ACERT Cat C13 ACERT
Maximales Nettodrehmoment (SAE J1349) 1564 ft·lbf 2120 N·m
Nettoleistung – SAE J1349 367 HP 274 kW
Motortyp – gemäß EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe V (EU) Cat C13 Cat C13
Maximales Bruttodrehmoment des Motors (SAE J1995) 1579 ft·lbf 2141 N·m
Anmerkung (3) Die angegebenen Nettoleistungen wurden am Schwungrad gemessen. Die Messung wurde am Motor bei Ausrüstung mit Luftfilter, Schalldämpfer, Drehstromgenerator und Lüfter bei minimaler Drehzahl vorgenommen. Die angegebenen Nettoleistungen wurden am Schwungrad gemessen. Die Messung wurde am Motor bei Ausrüstung mit Luftfilter, Schalldämpfer, Drehstromgenerator und Lüfter bei minimaler Drehzahl vorgenommen.
Emissionen Der 730 erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 Final und Stufe V. Der 730 erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 Final und Stufe V.
Anmerkung (4) Die Nennleistung bei Höchstdrehzahl des Lüfters beträgt 254 kW (341 HP) gemäß SAE-Bezugsbedingungen. Die Nennleistung bei Höchstdrehzahl des Lüfters beträgt 254 kW (341 HP) gemäß SAE-Bezugsbedingungen.
Anmerkung (5) Im Cat-System zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) verwendete Abgasreinigungsflüssigkeiten (DEF, Diesel Exhaust Fluid) müssen die Anforderungen der ISO 22241-1 (International Organization for Standardization, Internationale Organisation für Normung) erfüllen. Anforderungen der ISO 22241-1 werden von vielen DEF-Marken erfüllt, auch von denen mit AdBlue- oder API-Zertifizierungen. Im Cat-System zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) verwendete Abgasreinigungsflüssigkeiten (DEF, Diesel Exhaust Fluid) müssen die Anforderungen der ISO 22241-1 (International Organization for Standardization, Internationale Organisation für Normung) erfüllen. Anforderungen der ISO 22241-1 werden von vielen DEF-Marken erfüllt, auch von denen mit AdBlue- oder API-Zertifizierungen.
Nutzlast 31 ton (US) 28 t
Gehäuft (SAE 2:1) 23 yd³ 17.5 m³
Gestrichen 17.4 yd³ 13.3 m³
Heckklappe, gehäuft SAE 2:1 24.6 yd³ 18.8 m³
Heckklappe, gestrichen 18.2 yd³ 13.9 m³
Vorwärts – 1 5 mile/h 8 km/h
Vorwärts – 2 9 mile/h 15 km/h
Vorwärts – 3 14 mile/h 22 km/h
Vorwärts – 4 21 mile/h 34 km/h
Vorwärts – 5 29 mile/h 47 km/h
Vorwärts – 6 34 mile/h 55 km/h
Rückwärts – 1 6 mile/h 9 km/h
In der Fahrerkabine 72 dB(A) 72 dB(A)
Anmerkung (1) Der Leq-Schalldruckpegel (äquivalenter Schalldruckpegel) beträgt in einer von Caterpillar angebotenen und vorschriftsmäßig montierten, gewarteten und geprüften Fahrerkabine bei geschlossenen Türen und Fenstern 72 dB(A); dieser Wert wurde gemäß den in ANSI/SAE J1166 OCT98 festgelegten Arbeitstaktverfahren gemessen. Der Leq-Schalldruckpegel (äquivalenter Schalldruckpegel) beträgt in einer von Caterpillar angebotenen und vorschriftsmäßig montierten, gewarteten und geprüften Fahrerkabine bei geschlossenen Türen und Fenstern 72 dB(A); dieser Wert wurde gemäß den in ANSI/SAE J1166 OCT98 festgelegten Arbeitstaktverfahren gemessen.
Anmerkung (2) Bei längerem Betrieb der Maschine ohne Fahrerkabine, mit nicht ordnungsgemäß gewarteter Fahrerkabine oder mit geöffneten Türen/Fenstern bzw. in lauter Umgebung ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich. Bei längerem Betrieb der Maschine ohne Fahrerkabine, mit nicht ordnungsgemäß gewarteter Fahrerkabine oder mit geöffneten Türen/Fenstern bzw. in lauter Umgebung ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich.
Vorderachse – leer 33069 lb 15000 kg
Vorderachse – beladen 40300 lb 18280 kg
Mittelachse – Nennlast 27249 lb 12360 kg
Hinterachse – beladen 36817 lb 16700 kg
Mittelachse – Beladen 37302 lb 16920 kg
Gesamtgewicht – Nennlast 61729 lb 28000 kg
Vorderachse – Nennlast 7231 lb 3280 kg
Gesamtgewicht – Beladen 114420 lb 51900 kg
Mittelachse – Leer 10053 lb 4560 kg
Hinterachse – leer 9568 lb 4340 kg
Gesamtgewicht - leer 52690 lb 23900 kg
Hinterachse – Nennlast 27249 lb 12360 kg
Kraftstofftank 108.8 Gall. (US) 412 l
Kühlsystem 21.9 Gall. (US) 83 l
Hydrauliksystem 29.1 Gall. (US) 110 l
Kurbelgehäuse 10 Gall. (US) 38 l
Getriebe 12.4 Gall. (US) 47 l
Seitenantriebe/Differenzial 33 Gall. (US) 125 l
Ausgangs-Verteilergetriebe 6.3 Gall. (US) 24 l
DEF-Tank 5.3 Gall. (US) 20 l
Hubzeit 12 s 12 s
Absenkzeit 8 s 8 s
Anschlag zu Anschlag 4,75 Sekunden bei 60/min 4,75 Sekunden bei 60/min
Bremsen ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011
Fahrerkabine - Steinschlagschutz ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Fahrerkabine– ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008
Lenkung ISO 5010 – 2007 ISO 5010 – 2007
Typ Harter, hochfester, abriebbeständiger Stahl (Brinellhärte 450 HB) Harter, hochfester, abriebbeständiger Stahl (Brinellhärte 450 HB)
Betriebsabmessungen – Durchfahrbreite 210 " 5332 mm
Betriebsabmessungen – Lenkwinkel – links/rechts 45° 45°
Betriebsabmessungen – Innenradius 153 " 3879 mm
Betriebsabmessungen – SAE-Wenderadius 294 " 7470 mm
Anmerkung Die Angaben beziehen sich auf Muldenkipper mit Reifen 23.5 R 25. Die Angaben beziehen sich auf Muldenkipper mit Reifen 23.5 R 25.
Betriebsabmessungen – Wenderadius 318 " 8075 mm
Vorn 0.28 " 7 mm
Seitlich 0.43 " 11 mm
Grundplatte 0.51 " 13 mm
Rutsche 0.51 " 13 mm
Grundplatte 0.51 " 13 mm
Seitenwände 0.43 " 11 mm
Stirnplatte 0.28 " 7 mm
Anmerkung (2) Die Nennleistungsangaben gelten für 1800/min unter den in den angegebenen Normen festgelegten Bedingungen. Die Nennleistungsangaben gelten für 1800/min unter den in den angegebenen Normen festgelegten Bedingungen.
Anmerkung (1) Entspricht der Abgasstufe Tier 4 Final/Stufe V einschließlich EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Japan 2014 (Tier 4 Final) und Tier 4 Final (Korea). Entspricht der Abgasstufe Tier 4 Final/Stufe V einschließlich EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Japan 2014 (Tier 4 Final) und Tier 4 Final (Korea).
Radlader: 966M/966M XE – Ladespiele 4 4
Radlader: 962M – Ladespiele 4–5 4–5
Radlader: 950M – Ladespiele 5 5
Hydraulikbagger: 336F/336F XE – Ladespiele 5–6 5–6
Hydraulikbagger: 349F/349F XE – Ladespiele 4–5 4–5
Hinweis Durch optimale Systemanpassung ergeben sich große Produktivitätsvorteile. Der 730 passt ausgezeichnet zu den Cat-Hydraulikbaggern 349F und 336F sowie zu den Cat-Radladern 972M, 966M, 962M und 950M. Aufeinander abgestimmte Lade- und Transportarbeitsgeräte erzielen höhere Produktivitätswerte und niedrigere Systemkosten pro Tonne. Durch optimale Systemanpassung ergeben sich große Produktivitätsvorteile. Der 730 passt ausgezeichnet zu den Cat-Hydraulikbaggern 349F und 336F sowie zu den Cat-Radladern 972M, 966M, 962M und 950M. Aufeinander abgestimmte Lade- und Transportarbeitsgeräte erzielen höhere Produktivitätswerte und niedrigere Systemkosten pro Tonne.
Radlader: 972M/972M XE – Ladespiele 3–4 3–4

730 Standardausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Neigungs- und Höhenverstellung der Lenksäule
  • Das Betriebsüberwachungssystem des Motors umfasst:
    – Warnleuchte
    – Motoröldruck
    – Hauptlenksystem
    – Blinker links und rechts
    – Fernlicht
    – Kühlmitteltemperatur
    – Drehzahlmesser
    – Feststellbremse
    – Kraftstoffstand
    – Getriebeöltemperatur
    – Bremssystem
    – Gangsperre
    – Hubsteuerung
    – Hydrauliksystem
    – Batterieladesystem
    – Retarder
    – Getriebefehler
    – Antriebsschlupfregelung
    – Motordiagnoseleuchte
  • Kombinierter Hebel für Gangwahl und Hubsteuerung
  • Blendschutzglas:
    – Frontfenster, mit getöntem Verbundglas
    – Heck- und Seitenfenster, gehärtet und getönt
  • Notlenkung – elektrohydraulisch
  • Heizung und Entfroster mit vierstufigem Lüfter
  • Sicherheitsgurt: Fahrersitz und zweiter Sitz
  • Intervall-Scheibenwischer und -reinigung mit Zweistufenschaltung (vorn)
  • Spiegel: umfangreiche Anordnung für bessere Sicht
  • Wisch-Waschanlage (hinten) mit Zweistufenschaltung
  • Sitz:
    – Fahrer: voll verstellbar, Luftfederung
    – Ausbilder: gepolstert mit Beckengurt
  • Verstellbare Luftdüsen
  • Beidseitig öffnende Fenster, getönt
  • Flüssigkristallanzeige (LCD, Liquid Crystal Display):
    – Warnleuchte
    – Ausgewählter Gang und ausgewählte Richtung
    – Geschwindigkeit oder Schaltautomatik
    – Prüfung Betriebs- und Wartungshandbuch (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Warnung bei Ausfall des Hauptlenksystems
    – Sicherheitsgurtwarnung
    – Warnung bei Ausfall des Notlenksystems
    – Dieselpartikel-Regenerierungsfilter (DPF, Diesel Particulate Filter)
    – Wegfahrsperrenvorrüstung (Machine Security System, MSS)
    – Energiequelle der Notlenkung aktiv
    – Betriebsstundenzähler
    – Retarder aktiv
  • Sonnenblende
  • Touchscreen-Display mit Rückfahrkamera-Anzeige
  • Ablagen:
    – Becherhalter
    – Flaschenaufnahme
    – Stauraum unter dem Sitz
    – Türtasche
    – Stauraum hinter dem Fahrersitz
    – Kleiderhaken
  • Klimaanlage mit Kältemittel R134A

CAT-TECHNOLOGIEN

  • Cat Detect mit Stability Assist
  • Product Link

ELEKTRIK UND BELEUCHTUNG

  • Elektrische Anlage: 24 V, 10 A, 24 V/12 V-Spannungswandler
  • Batteriehauptschalter
  • 2 wartungsfreie Batterien
  • Fernstartsteckdose (ohne Kabel)
  • Signalhorn
  • Beleuchtungsanlagen:
    – Fahrerkabine
    – Zwei Frontscheinwerfer
    – Zwei Begrenzungsleuchten
    – Zwei Rückfahrscheinwerfer
    – Arbeitsscheinwerfer/Fahrerkabinen-Stufenbeleuchtung
    – Zwei Bremsschlussleuchten
    – Vordere und hintere Richtungsanzeiger

ANTRIEBSSTRANG

  • Differenziale: Serienmäßig mit automatisch kupplungsbetätigten Zentral- und Achssperrdifferenzialen
  • Schaltautomatikgetriebe mit sechs Vorwärtsgängen und einem Rückwärtsgang
  • Gekapselte Zweikreis-Bremsen im Ölbad – alle Räder
  • Retarder: Motor-Kompressionsbremse
  • Cat C13-Motor
  • Antrieb über sechs Räder an drei Achsen
  • Cat-Modul für kontinuierliche Emissionsüberwachung (CEM, Cat Clean Emission Module), Paket zur Abgasnachbehandlung

SICHERHEIT

  • Heckkamera
  • ROPS/FOPS-Fahrerkabine (ROPS, Rollover Protective Structure, ROPS bzw. FOPS, Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)
  • Rückfahr-Warneinrichtung

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Kühler
  • Heckscheibe
  • Achse
  • Überlaufblech für Kippmulde vorn, integriert
  • Kurbelgehäuse

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Schalldämpfung (nur in Europa serienmäßig)
  • 6 Stück Radialreifen 23.5 R25
  • Diebstahlsicherung: Abschließbare Deckel
  • Schmutzfänger: am Radkasten und an der Mulde montiert, mit Transportsicherungen
  • S·O·S-Probenentnahmeventile

730 Sonderausrüstung

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Fensterrollos
  • Schmierautomatik zur Schmierung der Lager
  • Ätherstarthilfe
  • Kaltstartausrüstung
  • Vierpunkt-Sicherheitsgurt
  • Wegfahrsperre (Machine Security System, MSS)
  • Fahrzeugrahmen ohne Aufbau (keine Mulde) Standardradstand
  • Kraftstoffadditiv – zur Verhinderung von Paraffinbildung
  • Schalldämpfung (nur in Europa serienmäßig)
  • Kaltwetterkühlmittel (-51 °C/-60 °F)
  • Unterlegkeile
  • LED-Rundumleuchte, blinkend
  • Kühlwasservorwärmer
  • Radio mit Bluetooth
  • Abgasbeheizte Mulde
  • Product Link Elite: PLE631 (satellitengestützt), PLE641 (mobilfunkgestützt). Product Link ist optional.
  • Beheizbare, elektrisch verstellbare Rückspiegel
  • Muldenauskleidung
  • Fahrzeugrahmen ohne Aufbau (keine Mulde) langer Radstand
  • Infrarotscheibe – Fahrerkabine für hohe Umgebungstemperaturen
  • Beheizter/klimatisierter Sitz
  • Auf dem Dach montierte Xenon-Arbeitsscheinwerfer (HID, High Intensity Discharge)
  • Nutzlastüberwachungssystem Cat Production Measurement
  • Schnellbetankungsanlage
  • 6 Radialreifen 750/65R25
  • Scheren-Heckklappe

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Detect mit Stability Assist

    Cat Detect mit Stability Assist erhöht das Bewusstsein für die Standsicherheit der Maschine während des Betriebs, indem der Bediener gewarnt wird, wenn sich die Maschine einem unsicheren Winkel nähert, , was zu erhöhter Maschinensicherheit und -Verfügbarkeit führt.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Detect mit Stability Assist erhöht das Bewusstsein für die Standsicherheit der Maschine während des Betriebs, indem der Bediener gewarnt wird, wenn sich die Maschine einem unsicheren Winkel nähert, , was zu erhöhter Maschinensicherheit und -Verfügbarkeit führt.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Detect – Driver Safety System (DSS)

    Müde und unaufmerksame Geräteführer können eine ernsthafte Gefahr für sich selbst und andere darstellen. Die Folgen können kostspielig sein, wenn nicht sogar tödlich. Das Cat® Detect Driver Safety System (DSS) ist eine Erkennungstechnologie in der Fahrerkabine, die hilft, müde und unaufmerksame Fahrer zu erkennen und mit solchen Ereignissen umzugehen, um so die Sicherheit des Fahrers zu erhöhen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Müde und unaufmerksame Geräteführer können eine ernsthafte Gefahr für sich selbst und andere darstellen. Die Folgen können kostspielig sein, wenn nicht sogar tödlich. Das Cat® Detect Driver Safety System (DSS) ist eine Erkennungstechnologie in der Fahrerkabine, die hilft, müde und unaufmerksame Fahrer zu erkennen und mit solchen Ereignissen umzugehen, um so die Sicherheit des Fahrers zu erhöhen.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Knickgelenkte Cat-Muldenkipper

    Cat® Production Measurement ermöglicht Nutzlastanalysen in Echtzeit und hilft den Fahrern so, das Transportpotenzial zu optimieren und die Produktivität zu maximieren. Die automatisierte Erfassung hilft Baustellenleitern, die Produktion zu überwachen und zu managen, um die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® Production Measurement ermöglicht Nutzlastanalysen in Echtzeit und hilft den Fahrern so, das Transportpotenzial zu optimieren und die Produktivität zu maximieren. Die automatisierte Erfassung hilft Baustellenleitern, die Produktion zu überwachen und zu managen, um die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 730 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktivität steigern. Effizienz erhöhen.

Cat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 730

Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 730

Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 730

Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 730

Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 730

Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 730
Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 730
Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 730
Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 730
Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 730

360 View
360 View

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des 730 zu entdecken.

Tour für 730 starten
close