Passen Sie den knickgelenkten Muldenkipper 735 ohne Aufbau an Ihre Anwendung an.

Knickgelenkter Muldenkipper ohne Aufbau 735 ohne Aufbau

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Standardradstand
156.7 "
3979 mm
Nutzlast
43.1 ton (US)
39.1 t
Motormodell
Cat® C13
Cat® C13

Übersicht

Anpassung an Kundenwünsche für Ihre Anwendung.

Der Cat® OEM 735 ohne Aufbau ist sowohl mit Standard-Radstand als auch langem Radstand erhältlich. Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 38,4 Tonnen (42,3 ton (US)) bietet der 735 ohne Aufbau bewährte Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, hohe Produktivität, ausgezeichneten Fahrerkomfort und geringere Betriebskosten. Die Konfiguration mit langem Radstand kann längere Spezial-OEM-Karosserien aufnehmen, ohne Abstriche bei den hervorragenden Lenk-, Brems- und Fahreigenschaften.

Cat-Fahrgestelle sind die richtige Wahl für Spezialkarosserien (Kohle, Abfall), Wasserwagen, Kraftstoff- und Schmierstofffahrzeuge, Wartungsfahrzeuge, Containertransporter, Hooklift-Fahrzeuge und weitere Spezialmaschinen. Diese Spezialmaschinen haben sich in Bau-, Industrie-, Abfall-, Materialumschlag-, Steinbruch- und Bergbauprojekten weltweit bewährt.

Vorteile

BIS ZU 50 % WENIGER EINGABEN DURCH DEN FAHRER

Eine einzigartige Verbindung von Hubzeug und Schalthebel sorgt für einen einfachen Betrieb, der eine große Bandbreite an Fahrererfahrung abdeckt.

VERBESSERTER FAHRERKOMFORT

Die geräuschärmere, geräumigere Fahrerkabine bietet eine verbesserte Sicht und hilft dem Fahrer, über den ganzen Tag hinweg produktiver zu arbeiten.

22 % NIEDRIGERES UNBELADENES GEWICHT

Steigern Sie Ihre Produktivität bei weniger Kraftstoffverbrauch in Anwendungen jeglichen Umfangs.

Produktspezifikationen für 735 ohne Aufbau

Motormodell Cat® C13 Cat® C13
Bohrung 5.1 " 130 mm
Hub 6.2 " 157 mm
Hubraum 736 in³ 12.5 l
Bruttoleistung – SAE J1995:2014 434 HP 324 kW
Nettoleistung – SAE J1349:2011 424 HP 316 kW
Maximales Bruttodrehmoment des Motors (SAE J1995) 1614 lb/ft 2188 N·m
Maximales Drehmoment des Motors 1200 r/min 1200 r/min
Maximales Nettodrehmoment (SAE J1349) 1597 lb/ft 2165 N·m
Nettoleistung – ISO 14396 447 HP 333 kW
Keine Motordrosselung erforderlich unter 12500 ' 3810 m
Motortyp – EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU)/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 4 Final Cat® C13 Cat® C13
Standardradstand 156.7 " 3979 mm
Langer Radstand 215.2 " 5465 mm
Nutzlast 43.1 ton (US) 39.1 t
Vorwärts – 1 5 mile/h 8 km/h
Vorwärts – 2 9 mile/h 15 km/h
Vorwärts – 3 14 mile/h 23 km/h
Vorwärts – 4 22 mile/h 35 km/h
Vorwärts – 5 30 mile/h 48 km/h
Vorwärts – 6 35 mile/h 57 km/h
Rückwärts – 1 6 mile/h 9 km/h
Kraftstofftank 108.8 Gall. (US) 412 l
Kühlsystem 21.9 Gall. (US) 83 l
Hydrauliksystem 29.1 Gall. (US) 110 l
Kurbelgehäuse 10 Gall. (US) 38 l
Getriebe 12.3 Gall. (US) 56 l
Seitenantriebe/Differenzial 33 Gall. (US) 125 l
Ausgangs-Verteilergetriebe 5.5 Gall. (US) 25 l
DEF-Tank 5.3 Gall. (US) 20 l
In der Fahrerkabine 72 dB(A) 72 dB(A)
Bremsen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Fahrerkabine - Steinschlagschutz ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Fahrerkabine– ROPS ISO3471–2008 ISO3471–2008
Lenkung ISO5010:2007 ISO5010:2007
Anschlag zu Anschlag 4,75 Sekunden bei 60/min 4,75 Sekunden bei 60/min
Betriebsabmessungen – SAE-Wenderadius 294 " 7470 mm
Betriebsabmessungen – Innenradius 149 " 3793 mm
Betriebsabmessungen – Durchfahrbreite 212 " 5393 mm
Betriebsabmessungen – Wenderadius 318 " 8075 mm
Betriebsabmessungen – Lenkwinkel – links/rechts 45° 45°
Anmerkung Die Abmessungen beziehen sich auf Maschinen mit Reifen der Größe 750/65 R25. Die Abmessungen beziehen sich auf Maschinen mit Reifen der Größe 750/65 R25.

735 ohne Aufbau Standardausrüstung

Weitere Informationen zu Optionen für den 735 ohne Aufbau erhalten Sie über Caterpillar OEM Solutions unter oem_solutions@cat.com..

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ARBEITSUMGEBUNG

  • Notlenkung – elektrohydraulisch
  • Sitze:
    – Fahrersitz: Voll verstellbar, Luftfederung
    – Beifahrersitz: Gepolstert mit Beckengurt
  • Glasfenster:
    – Frontfenster, mit getöntem Verbundglas
    – Heck- und Seitenfenster, gehärtet und getönt
  • Sonnenblende
  • Verstellbare Luftdüsen
  • Einziehbarer Gurt: Fahrersitz und Beifahrersitz
  • Beidseitig öffnende Fenster, getönt
  • Intervall-Scheibenwischer und -reinigung mit Zweistufenschaltung (vorn)
  • Wisch-Waschanlage (hinten) mit Zweistufenschaltung
  • Touchscreen-Display mit Rückfahrkamera-Anzeige
  • Flüssigkristallanzeige (LCD, Liquid Crystal Display):
    – Warnleuchte
    – Ausgewählter Gang und ausgewählte Richtung
    – Geschwindigkeit oder Schaltautomatik
    – Betriebs- und Wartungshandbuch (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Warnung bei Ausfall des Hauptlenksystems
    – Sicherheitsgurtwarnung
    – Warnung bei Ausfall des Notlenksystems
    – Dieselpartikel-Regenerierungsfilter (DPF, Diesel Particulate Filter)
    – Wegfahrsperre (Machine Security System, MSS) bereit
    – Energiequelle der Notlenkung aktiv
    – Betriebsstundenzähler
    – Retarder aktiv
  • Ablagen:
    – Becherhalter
    – Flaschenaufnahme
    – Stauraum unter dem Sitz
    – Türtasche
    – Stauraum hinter dem Fahrersitz
    – Kleiderhaken
  • Heizung und Entfroster mit vierstufigem Lüfter
  • Neigungs- und Höhenverstellung der Lenksäule
  • großflächige Anordnung für bessere Sicht
  • Kombinierter Hebel für Gangwahl und Hubsteuerung
  • Das Betriebsüberwachungssystem des Motors umfasst:
    – Warnleuchte
    – Motoröldruck
    – Hauptlenksystem
    – Blinker links und rechts
    – Fernlicht
    – Kühlmitteltemperatur
    – Drehzahlmesser
    – Feststellbremse
    – Kraftstoffstand
    – Getriebeöltemperatur
    – Bremssystem
    – Gangsperre
    – Hubsteuerung
    – Hydrauliksystem
    – Batterieladesystem
    – Retarder
    – Getriebefehler
    – Antriebsschlupfregelung
    – Motordiagnoseleuchte
  • Klimaanlage mit Kältemittel R134A

CAT-TECHNOLOGIEN

  • Product Link
  • Cat Detect mit Stability Assist

ELEKTRIK UND BELEUCHTUNG

  • Warnhorn
  • Elektrisches System: 24 V, 5 A, 24 V/12 V-Spannungswandler
  • Beleuchtungsanlagen:
    – Fahrerkabine
    – Zwei Frontscheinwerfer
    – Zwei Begrenzungsleuchten
    – Zwei Rückfahrscheinwerfer
    – Arbeitsscheinwerfer/Fahrerkabinen-Stufenbeleuchtung
    – Zwei Bremsschlussleuchten
    – Vordere und hintere Richtungsanzeiger
  • Batteriehauptschalter
  • 2wartungsfreie Batterien
  • Fernstartsteckdose (ohne Kabel)

ANTRIEBSSTRANG

  • Retarder: Motor-Kompressionsbremse
  • Cat C13-Motor
  • Schaltautomatikgetriebe mit sechs Vorwärtsgängen und einem Rückwärtsgang
  • Cat-Modul für kontinuierliche Emissionsüberwachung (CEM, Cat Clean Emission Module), Paket zur Abgasnachbehandlung
  • Differenziale: Serienmäßig mit automatisch kupplungsbetätigten Zentral- und Achssperrdifferenzialen
  • Gekapselte Zweikreis-Bremsen im Ölbad – alle Räder
  • Antrieb über sechs Räder an drei Achsen

SICHERHEIT

  • Rückfahr-Warneinrichtung
  • Rückfahrkamera
  • ROPS/FOPS-Fahrerkabine (ROPS, Rollover Protective Structure, ROPS bzw. FOPS, Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Achse
  • Kurbelgehäuse
  • Heckscheibe
  • Kühler

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Vorhängeschlösser für den Vandalismusschutz
  • Schalldämpfung (nur in Europa serienmäßig)
  • 6 Reifen 750/65R25
  • S·O·S-Probenentnahmeventile

735 ohne Aufbau Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Auf dem Dach montierte Xenon-Arbeitsscheinwerfer (HID, High Intensity Discharge)
  • Kaltwetterkühlmittel (-51°C/-60°F)
  • Wegfahrsperre (Machine Security System, MSS)
  • Abgasbeheizte Mulde
  • LED-Rundumleuchte, blinkend
  • Beheizter/klimatisierter Sitz
  • Product Link Elite: PLE641 (mobilfunkgestützt). Product Link ist optional.
  • Schnellbetankungsanlage
  • Radio mit Bluetooth
  • Fensterrollos
  • Kaltstartausrüstung
  • Nutzlastüberwachungssystem Cat Production Measurement
  • Kühlwasservorwärmer
  • Schmierautomatik zur Schmierung der Lager
  • Vierpunkt-Sicherheitsgurt
  • Beheizbare, elektrisch verstellbare Rückspiegel
  • Schalldämpfung (nur in Europa serienmäßig)
  • Unterlegkeile
  • Infrarotscheibe– Fahrerkabine für hohe Umgebungstemperaturen
  • Kraftstoffadditiv – zur Verhinderung von Paraffinbildung
  • Ätherstarthilfe
  • Fahrzeugrahmen ohne Aufbau (keine Mulde) Standardradstand

Vergleichen Sie 735 ohne Aufbau mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

735 ohne Aufbau

Wasserwagen

Lkw für den Kundendienst

Spezialanwendungen

Forstanwendungen

735 ohne Aufbau
Wasserwagen
Lkw für den Kundendienst
Spezialanwendungen
Forstanwendungen

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Detect – Driver Safety System (DSS)

    Müde und unaufmerksame Geräteführer können eine ernsthafte Gefahr für sich selbst und andere darstellen. Die Folgen können kostspielig sein, wenn nicht sogar tödlich. Das Cat® Detect Driver Safety System (DSS) ist eine Erkennungstechnologie in der Fahrerkabine, die hilft, müde und unaufmerksame Fahrer zu erkennen und mit solchen Ereignissen umzugehen, um so die Sicherheit des Fahrers zu erhöhen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Müde und unaufmerksame Geräteführer können eine ernsthafte Gefahr für sich selbst und andere darstellen. Die Folgen können kostspielig sein, wenn nicht sogar tödlich. Das Cat® Detect Driver Safety System (DSS) ist eine Erkennungstechnologie in der Fahrerkabine, die hilft, müde und unaufmerksame Fahrer zu erkennen und mit solchen Ereignissen umzugehen, um so die Sicherheit des Fahrers zu erhöhen.

Mehr über die Technologie erfahren