745

Knickgelenkte Muldenkipper mit drei Achsen 745

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat C18
Cat C18
Nutzlast
45.2 t
41 t
Gehäuft (SAE 2:1)
32.7 yd³
25 m³

Übersicht

Maximieren Sie die Produktivität

Der Cat® 745 verfügt über eine erstklassige Fahrerkabine, die nach weltweitem Anwender-Feedback neu gestaltet wurde, um für mehr Komfort und leichte Bedienbarkeit zu sorgen. Die Verbesserungen umfassen neue Steuerungen, Getriebeschutzfunktionen, ein Hub-Assistenzsystem, fortschrittliche, automatische Antriebsschlupfregelung, ein Stabilitätsassistenten mit Überschlags-Warnsystem und einen Kraftstoffsparenden Öko-Modus.

Vorteile

BIS ZU 50% WENIGER EINGABEN DURCH DEN FAHRER

Eine einzigartige Verbindung von Hubzeug und Schalthebel sorgt für einen einfachen Betrieb, der eine große Bandbreite an Fahrererfahrung abdeckt.

VERBESSERTER FAHRERKOMFORT

Die geräuschärmere, geräumigere Fahrerkabine bietet eine verbesserte Sicht und hilft dem Fahrer, über den ganzen Tag hinweg produktiver zu arbeiten

UNÜBERTROFFENE SICHERHEIT

Sicherheitsfunktionen wie ein Überrollschutz für Fahrerkabine und Unterwagen sowie ein sicherer Zugang zur Kabine tragen durch einen noch risikoärmeren Betrieb zum sicheren Gefühl des Fahrers bei

Produktspezifikationen für 745

Motormodell Cat C18 Cat C18
Bruttoleistung – SAE J1995 511 HP 381 kW
Nettoleistung – SAE J1349 496 HP 370 kW
Nettoleistung – ISO 14396 504 HP 376 kW
Bohrung 5.7 " 145 mm
Hub 7.2 " 183 mm
Hubraum 1106 in³ 18.1 l
Anmerkung (3) Die Nennleistung bei Höchstdrehzahl des Lüfters beträgt 348 kW (467 HP) gemäß SAE-Bezugsbedingungen. Die Nennleistung bei Höchstdrehzahl des Lüfters beträgt 348 kW (467 HP) gemäß SAE-Bezugsbedingungen.
Anmerkung (4) Im Cat-System zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) verwendete Abgasreinigungsflüssigkeiten (DEF, Diesel Exhaust Fluid) müssen die Anforderungen der ISO 22241-1 (International Organization for Standardization, Internationale Organisation für Normung) erfüllen. Anforderungen der ISO 22241-1 werden von vielen DEF-Marken erfüllt, auch von denen mit AdBlue- oder API-Zertifizierungen. Im Cat-System zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) verwendete Abgasreinigungsflüssigkeiten (DEF, Diesel Exhaust Fluid) müssen die Anforderungen der ISO 22241-1 (International Organization for Standardization, Internationale Organisation für Normung) erfüllen. Anforderungen der ISO 22241-1 werden von vielen DEF-Marken erfüllt, auch von denen mit AdBlue- oder API-Zertifizierungen.
Emissionen Der 745 erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 Final und Stufe V. Der 745 erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 Final und Stufe V.
Keine Motordrosselung erforderlich unter 10000 ' 3050 m
Maximales Bruttodrehmoment des Motors (SAE J1995) 1931 ft·lbf 2618 N·m
Maximales Nettodrehmoment (SAE J1349) 1887 ft·lbf 2558 N·m
Maximales Drehmoment des Motors 1200 r/min 1200 r/min
Motortyp – EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), 2014 (Tier 4 Final Japan), Tier 4 Final (Korea) Cat® C18 Cat® C18
Anmerkung (1) Die Nennleistungsangaben gelten bei einer Nenndrehzahl von 1700/min unter den in der angegebenen Norm festgelegten Bedingungen. Die Nennleistungsangaben gelten bei einer Nenndrehzahl von 1700/min unter den in der angegebenen Norm festgelegten Bedingungen.
Anmerkung (2) Die angegebenen Nettoleistungen wurden am Schwungrad gemessen. Die Messung wurde am Motor bei Ausrüstung mit Luftfilter, Schalldämpfer, Drehstromgenerator und Lüfter bei minimaler Drehzahl vorgenommen. Die angegebenen Nettoleistungen wurden am Schwungrad gemessen. Die Messung wurde am Motor bei Ausrüstung mit Luftfilter, Schalldämpfer, Drehstromgenerator und Lüfter bei minimaler Drehzahl vorgenommen.
Nutzlast 45.2 t 41 t
Gehäuft (SAE 2:1) 32.7 yd³ 25 m³
Gestrichen 24.2 yd³ 18.5 m³
Heckklappe, gehäuft SAE 2:1 34.7 yd³ 26.5 m³
Heckklappe, gestrichen 25.5 yd³ 19.5 m³
Vorwärts – 1 3.8 mile/h 6.1 km/h
Vorwärts – 2 5 mile/h 8.1 km/h
Vorwärts – 3 7 mile/h 11.2 km/h
Vorwärts – 4 8.8 mile/h 14.1 km/h
Vorwärts – 5 11.6 mile/h 18.7 km/h
Vorwärts – 6 14.2 mile/h 22.9 km/h
Vorwärts – 7 19.6 mile/h 31.5 km/h
Vorwärts - 8 23.5 mile/h 37.9 km/h
Vorwärts - 9 34 mile/h 54.8 km/h
Rückwärts – 1 4 mile/h 6.4 km/h
Rückwärts – 2 9.1 mile/h 14.6 km/h
In der Fahrerkabine 72 dB(A) 72 dB(A)
Anmerkung (1) Der Leq-Schalldruckpegel (äquivalenter Schalldruckpegel) beträgt in einer von Caterpillar angebotenen und vorschriftsmäßig montierten, gewarteten und geprüften Fahrerkabine bei geschlossenen Türen und Fenstern 76 dB(A); dieser Wert wurde gemäß den in ANSI/SAE J1166 OCT98 festgelegten Arbeitstaktverfahren gemessen. Der Leq-Schalldruckpegel (äquivalenter Schalldruckpegel) beträgt in einer von Caterpillar angebotenen und vorschriftsmäßig montierten, gewarteten und geprüften Fahrerkabine bei geschlossenen Türen und Fenstern 76 dB(A); dieser Wert wurde gemäß den in ANSI/SAE J1166 OCT98 festgelegten Arbeitstaktverfahren gemessen.
Anmerkung (2) Bei längerem Betrieb der Maschine ohne Fahrerkabine, mit nicht ordnungsgemäß gewarteter Fahrerkabine oder mit geöffneten Türen/Fenstern bzw. in lauter Umgebung ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich. Bei längerem Betrieb der Maschine ohne Fahrerkabine, mit nicht ordnungsgemäß gewarteter Fahrerkabine oder mit geöffneten Türen/Fenstern bzw. in lauter Umgebung ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich.
Vorderachse – leer 43515 lb 19738 kg
Mittelachse – Leer 15309 lb 6944 kg
Hinterachse – leer 14731 lb 6682 kg
Gesamtgewicht - leer 73553 lb 33363 kg
Vorderachse – Nennlast 13007 lb 5900 kg
Mittelachse – Nennlast 38691 lb 17550 kg
Hinterachse – Nennlast 38691 lb 17550 kg
Gesamtgewicht – Nennlast 90390 lb 41000 kg
Vorderachse – beladen 56522 lb 25638 kg
Mittelachse – Beladen 54000 lb 24494 kg
Hinterachse – beladen 53422 lb 24232 kg
Gesamtgewicht – Beladen 163942 lb 74363 kg
Typ Harter (450 Brinell), hochfester, abriebbeständiger Stahl Harter (450 Brinell), hochfester, abriebbeständiger Stahl
Vorn 0.28 " 7 mm
Rutsche 0.55 " 14 mm
Seitlich 0.43 " 11 mm
Grundplatte 0.55 " 14 mm
Anheben (manuell) 12 s 12 s
Anheben (automatisch) 13 s 13 s
Absenken (manuell) 10 s 10 s
Absenken (automatisch) 10 s 10 s
Kraftstofftank 145.3 Gall. (US) 550 l
DEF-Tank 5.3 Gall. (US) 25 l
Kühlsystem 23.7 Gall. (US) 90 l
Bremsenkühlungstank 17.69 Gall. (US) 67 l
Lenkung/Hubvorrichtungshydrauliksystem 36.9 Gall. (US) 140 l
Kurbelgehäuse 13.7 Gall. (US) 52 l
Getriebe – Verteilergetriebe 19.8 Gall. (US) 75 l
Seitenantrieb – jeweils 1.3 Gall. (US) 5 l
Achsen – jeweils 15.8 Gall. (US) 60 l
Bremsen ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011
Fahrerkabine - Steinschlagschutz ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Fahrerkabine– ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008
Lenkung ISO 5010 – 2007 ISO 5010 – 2007
Betriebsabmessungen – Lenkwinkel – links/rechts 45 Grad 45 Grad
Betriebsabmessungen – SAE-Wenderadius 340 " 8625 mm
Betriebsabmessungen – Wenderadius 356 " 9082 mm
Betriebsabmessungen – Innenradius 174 " 4413 mm
Betriebsabmessungen – Durchfahrbreite 233 " 5917 mm
Anmerkung Die Angaben beziehen sich auf Muldenkipper mit Reifen 29.5R25. Die Angaben beziehen sich auf Muldenkipper mit Reifen 29.5R25.
Anschlag zu Anschlag 4,8 Sekunden bei 60/min 4,8 Sekunden bei 60/min
Hydraulikbagger: 390 – Durchgänge 4 4
Hydraulikbagger: 374 – Durchgänge 5 5
Radlader: 982 – Durchgänge 4 4
Radlader: 980 – Durchgänge 4-5 4-5
Radlader: 972 – Durchgänge 4-5 4-5
Hinweis Durch optimale Systemanpassung ergeben sich große Produktivitätsvorteile. Aufeinander abgestimmte Lade- und Transportarbeitsgeräte erzielen höhere Produktivitätswerte und niedrigere Systemkosten pro Tonne. Durch optimale Systemanpassung ergeben sich große Produktivitätsvorteile. Aufeinander abgestimmte Lade- und Transportarbeitsgeräte erzielen höhere Produktivitätswerte und niedrigere Systemkosten pro Tonne.

745 Standardausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Das Betriebsüberwachungssystem des Motors umfasst:
    – Warnleuchte
    – Motoröldruck
    – Hauptlenksystem
    – Blinker links und rechts
    – Fernlicht
    – Kühlmitteltemperatur
    – Drehzahlmesser
    – Feststellbremse
    – Kraftstoffstand
    – Getriebeöltemperatur
    – Bremssystem
    – Gangsperre
    – Hubsteuerung
    – Hydrauliksystem
    – Batterieladesystem
    – Retarder
    – Getriebefehler
    – Antriebsschlupfregelung
    – Motordiagnoseleuchte
  • Zwei Sicherheitsgurte, Automatiksicherheitsgurt für Fahrer
  • Sonnenblende
  • Fensterrollos
  • Blendschutzglas:
    – Frontfenster, mit getöntem Verbundglas
    – Heck- und Seitenfenster, gehärtet und getönt
  • Kombinierter Hebel für Gangwahl und Hubsteuerung
  • Intervall-Scheibenwischer und -reinigung mit Zweistufenschaltung (vorn)
  • Ablagen:
    – Becherhalter
    – Flaschenaufnahme
    – Stauraum unter dem Sitz
    – Türtasche
    – Stauraum hinter dem Sitz
    – Kleiderhaken
  • Wisch-Waschanlage (hinten) mit Zweistufenschaltung
  • Verstellbare Luftdüsen
  • Sitze:
    – Voll verstellbar, Luftfederung, beheizt/gekühlt
    – Gepolsterter Beifahrersitz mit Beckengurt
  • Flüssigkristallanzeige (LCD, Liquid Crystal Display):
    – Warnleuchte
    – Ausgewählter Gang und ausgewählte Richtung
    – Geschwindigkeit oder Schaltautomatik
    – Prüfung Betriebs- und Wartungshandbuch (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Ausfall des Hauptlenksystems
    – Sicherheitsgurtwarnung
    – Ausfall des Notlenksystems
    – Dieselpartikel-Regenerierungsfilter (DPF, Diesel Particulate Filter)
    – Wegfahrsperre (Machine Security System, MSS)
    – Energiequelle der Notlenkung aktiv
    – Betriebsstundenzähler
    – Retarder aktiv
  • Neigungs- und Höhenverstellung der Lenksäule
  • Notlenkung – elektrohydraulisch
  • Touchscreen-Display mit Rückfahrkamera-Video-Anzeige
  • Klimaanlage mit Kältemittel R134A
  • Schiebefenster, seitlich, getönt
  • Spiegel: umfangreiche Anordnung für bessere Sicht
  • Heizung und Entfroster mit vierstufigem Lüfter

CAT-TECHNOLOGIEN

  • Product Link: PL631 oder PL641 je nach Standort und Lizenzvereinbarung
  • Cat Detect mit Stability Assist

ELEKTRIK UND BELEUCHTUNG

  • 2 wartungsfreie Batterien
  • Elektrische Anlage: 24 V, 5 A, 24 V/12 V-Spannungswandler
  • Signalhorn
  • Beleuchtungsanlagen:
    – Fahrerkabine
    – Zwei Frontscheinwerfer
    – Zwei Begrenzungsleuchten
    – Zwei Rückfahrscheinwerfer
    – Arbeitsscheinwerfer
    – Zwei Bremsschlussleuchten
    – Vordere und hintere Richtungsanzeiger
  • Batteriehauptschalter
  • Fernstartsteckdose (ohne Kabel)

ANTRIEBSSTRANG

  • Schaltautomatikgetriebe mit neun Vorwärts- und zwei Rückwärtsgängen
  • Cat C18-Motor
  • Cat-Modul für kontinuierliche Emissionsüberwachung (CEM, Cat Clean Emission Module), Paket zur Abgasnachbehandlung
  • Differenziale: Serienmäßig mit automatisch kupplungsbetätigten Zentral- und Achssperrdifferenzialen
  • Gekapselte Zweikreis-Bremsen im Ölbad – alle Räder
  • Retarder: Motor-Kompressionsbremse
  • Antrieb über sechs Räder an drei Achsen

SICHERHEIT

  • Rückfahr-Warneinrichtung
  • Heckkamera
  • ROPS/FOPS-Fahrerkabine (ROPS, Rollover Protective Structure, ROPS bzw. FOPS, Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Heckscheibe
  • Kühler
  • Kurbelgehäuse
  • Achse
  • Überlaufblech für Kippmulde vorn, integriert

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Schmutzfänger: am Radkasten und an der Mulde montiert, mit Transportsicherungen
  • S·O·S-Probenentnahmeventile
  • Gürtelreifen, sechs 29.5R25
  • Diebstahlsicherung: verschließbare Deckel für Kraftstoff- und Hydrauliköltank

745 Sonderausrüstung

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Schmierautomatik zur Schmierung der Lager
  • Fahrzeugrahmen ohne Aufbau (keine Mulde) Standardradstand
  • Fahrzeugrahmen ohne Aufbau (keine Mulde) langer Radstand
  • Muldenauskleidung
  • Radio mit Bluetooth
  • Nutzlastüberwachungssystem Cat Production Measurement
  • Kaltwetterkühlmittel (-51 °C/-60 °F)
  • Kaltstartausrüstung
  • Kühlwasservorwärmer
  • Ätherstarthilfe
  • Abgasbeheizte Mulde
  • Schnellbetankungsanlage
  • Kotflügelverlängerung
  • LED-Rundumleuchte, blinkend
  • Vierpunkt-Sicherheitsgurt
  • Kraftstoffadditiv – zur Verhinderung von Paraffinbildung
  • Beheizbare, elektrisch verstellbare Rückspiegel
  • Wegfahrsperre (Machine Security System, MSS)
  • Product Link Elite: PLE631 (satellitengestützt), PLE641 (mobilfunkgestützt)
  • Auf dem Dach montierte Xenon-Arbeitsscheinwerfer (HID, High Intensity Discharge)
  • Scheren-Heckklappe
  • Schalldämpfung
  • Breitreifen 875/65 R29

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Detect mit Stability Assist

    Cat Detect mit Stability Assist erhöht das Bewusstsein für die Standsicherheit der Maschine während des Betriebs, indem der Bediener gewarnt wird, wenn sich die Maschine einem unsicheren Winkel nähert, , was zu erhöhter Maschinensicherheit und -Verfügbarkeit führt.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Detect mit Stability Assist erhöht das Bewusstsein für die Standsicherheit der Maschine während des Betriebs, indem der Bediener gewarnt wird, wenn sich die Maschine einem unsicheren Winkel nähert, , was zu erhöhter Maschinensicherheit und -Verfügbarkeit führt.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Detect – Driver Safety System (DSS)

    Müde und unaufmerksame Geräteführer können eine ernsthafte Gefahr für sich selbst und andere darstellen. Die Folgen können kostspielig sein, wenn nicht sogar tödlich. Das Cat® Detect Driver Safety System (DSS) ist eine Erkennungstechnologie in der Fahrerkabine, die hilft, müde und unaufmerksame Fahrer zu erkennen und mit solchen Ereignissen umzugehen, um so die Sicherheit des Fahrers zu erhöhen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Müde und unaufmerksame Geräteführer können eine ernsthafte Gefahr für sich selbst und andere darstellen. Die Folgen können kostspielig sein, wenn nicht sogar tödlich. Das Cat® Detect Driver Safety System (DSS) ist eine Erkennungstechnologie in der Fahrerkabine, die hilft, müde und unaufmerksame Fahrer zu erkennen und mit solchen Ereignissen umzugehen, um so die Sicherheit des Fahrers zu erhöhen.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Knickgelenkte Cat-Muldenkipper

    Cat® Production Measurement ermöglicht Nutzlastanalysen in Echtzeit und hilft den Fahrern so, das Transportpotenzial zu optimieren und die Produktivität zu maximieren. Die automatisierte Erfassung hilft Baustellenleitern, die Produktion zu überwachen und zu managen, um die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® Production Measurement ermöglicht Nutzlastanalysen in Echtzeit und hilft den Fahrern so, das Transportpotenzial zu optimieren und die Produktivität zu maximieren. Die automatisierte Erfassung hilft Baustellenleitern, die Produktion zu überwachen und zu managen, um die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 745 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktivität steigern. Effizienz erhöhen.

Cat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Knickgelenkter Muldenkipper 745

Knickgelenkter Muldenkipper 745

Knickgelenkter Muldenkipper 745

Knickgelenkter Muldenkipper 745

Knickgelenkter Muldenkipper 745

Knickgelenkter Muldenkipper 745
Knickgelenkter Muldenkipper 745
Knickgelenkter Muldenkipper 745
Knickgelenkter Muldenkipper 745
Knickgelenkter Muldenkipper 745

360 View
360 View

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des 745 zu entdecken.

Tour für 745 starten
close