Passen Sie den knickgelenkten Muldenkipper 745 ohne Aufbau an Ihre Anwendung an.

Knickgelenkter Muldenkipper ohne Aufbau 745 ohne Aufbau

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Standardradstand
180.7 "
4590 mm
Nutzlast
55 ton (US)
49.9 t
Motormodell
Cat® C18
Cat® C18

Übersicht

Anpassung an Kundenwünsche für Ihre Anwendung.

Der Cat® OEM 745 ohne Aufbau ist sowohl mit Standard-Radstand als auch langem Radstand erhältlich. Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 49,9 Tonnen (55 ton (US)) bietet der 745 ohne Aufbau bewährte Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, hohe Produktivität, ausgezeichneten Fahrerkomfort und geringere Betriebskosten. Die Konfiguration mit langem Radstand kann längere Spezial-OEM-Karosserien aufnehmen, ohne Abstriche bei den hervorragenden Lenk-, Brems- und Fahreigenschaften.

Cat-Fahrgestelle sind die richtige Wahl für Spezialkarosserien (Kohle, Abfall), Wasserwagen, Kraftstoff- und Schmierstofffahrzeuge, Wartungsfahrzeuge, Containertransporter, Hooklift-Fahrzeuge und weitere Spezialmaschinen. Diese Spezialmaschinen haben sich in Bau-, Industrie-, Abfall-, Materialumschlag-, Steinbruch- und Bergbauprojekten weltweit bewährt.

Vorteile

BIS ZU 50 % WENIGER EINGABEN DURCH DEN FAHRER

Eine einzigartige Verbindung von Hubzeug und Schalthebel sorgt für einen einfachen Betrieb, der eine große Bandbreite an Fahrererfahrung abdeckt.

VERBESSERTER FAHRERKOMFORT

Die geräuschärmere, geräumigere Fahrerkabine bietet eine verbesserte Sicht und hilft dem Fahrer, über den ganzen Tag hinweg produktiver zu arbeiten.

UNÜBERTROFFENE SICHERHEIT

Sicherheitsfunktionen tragen durch einen noch risikoärmeren Betrieb zum Sicherheitsgefühl des Fahrers bei. Das System für die Erkennung der Fahreranwesenheit betätigt die Feststellbremse, wenn ein Gang eingelegt ist und der Fahrer nicht auf seinem Platz sitzt.

Produktspezifikationen für 745 ohne Aufbau

Motormodell Cat® C18 Cat® C18
Bohrung 5.7 " 145 mm
Hub 7.2 " 183 mm
Hubraum 1106 in³ 18.1 l
Bruttoleistung – SAE J1995:2014 511 HP 381 kW
Nettoleistung – SAE J1349:2011 496 HP 370 kW
Maximales Nettodrehmoment (SAE J1349) 1887 lb/ft 2558 N·m
Maximales Bruttodrehmoment des Motors (SAE J1995) 1931 lb/ft 2618 N·m
Nettoleistung – ISO 14396 447 HP 333 kW
Maximales Drehmoment des Motors 1200 r/min 1200 r/min
Keine Motordrosselung erforderlich unter 10000 ' 3050 m
Motortyp – EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU)/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 4 Final Cat® C18 Cat® C18
Standardradstand 180.7 " 4590 mm
Langer Radstand 228.4 " 5801 mm
Nutzlast 55 ton (US) 49.9 t
Vorwärts – 1 3.8 mile/h 6.1 km/h
Vorwärts – 2 5 mile/h 8.1 km/h
Vorwärts – 3 7 mile/h 11.2 km/h
Vorwärts – 4 8.8 mile/h 14.1 km/h
Vorwärts – 5 11.6 mile/h 18.7 km/h
Vorwärts – 6 14.2 mile/h 22.9 km/h
Vorwärts – 7 19.6 mile/h 31.5 km/h
Vorwärts - 8 23.5 mile/h 37.9 km/h
Vorwärts - 9 34 mile/h 54.8 km/h
Rückwärts – 1 4 mile/h 6.4 km/h
Rückwärts – 2 9.1 mile/h 14.6 km/h
Kraftstofftank 145.3 Gall. (US) 550 l
DEF-Tank 5.3 Gall. (US) 25 l
Kühlsystem 23.7 Gall. (US) 90 l
Bremsenkühlungstank 17.7 Gall. (US) 67 l
Lenkung/Hubvorrichtungshydrauliksystem 36.9 Gall. (US) 140 l
Kurbelgehäuse 13.7 Gall. (US) 52 l
Getriebe – Verteilergetriebe 19.8 Gall. (US) 75 l
Seitenantrieb – jeweils 1.3 Gall. (US) 5 l
Achsen – jeweils 15.8 Gall. (US) 60 l
Seitenantriebe/Differenzial 33 Gall. (US) 125 l
In der Fahrerkabine 72 dB(A) 72 dB(A)
Bremsen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Fahrerkabine - Steinschlagschutz ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Fahrerkabine– ROPS ISO3471–2008 ISO3471–2008
Lenkung ISO5010:2007 ISO5010:2007
Anschlag zu Anschlag 4,8 Sekunden bei 60/min 4,8 Sekunden bei 60/min
Betriebsabmessungen – Wenderadius 356 " 9082 mm
Betriebsabmessungen – Lenkwinkel – links/rechts 45° 45°
Betriebsabmessungen – SAE-Wenderadius 340 " 8625 mm
Betriebsabmessungen – Innenradius 174 " 4413 mm
Betriebsabmessungen – Durchfahrbreite 233 " 5917 mm
Anmerkung Die Angaben beziehen sich auf Maschinen mit Reifen 29.5R25. Die Angaben beziehen sich auf Maschinen mit Reifen 29.5R25.

745 ohne Aufbau Standardausrüstung

Weitere Informationen zu Optionen für den 745 ohne Aufbau erhalten Sie über Caterpillar OEM Solutions unter oem_solutions@cat.com..

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ARBEITSUMGEBUNG

  • Wisch-Waschanlage (hinten) mit Zweistufenschaltung
  • Verstellbare Luftdüsen
  • Das Betriebsüberwachungssystem des Motors umfasst:
    – Warnleuchte
    – Motoröldruck
    – Hauptlenksystem
    – Blinker links und rechts
    – Fernlicht
    – Kühlmitteltemperatur
    – Drehzahlmesser
    – Feststellbremse
    – Kraftstoffstand
    – Getriebeöltemperatur
    – Bremssystem
    – Gangsperre
    – Hubsteuerung
    – Hydrauliksystem
    – Batterieladesystem
    – Retarder
    – Getriebefehler
    – Antriebsschlupfregelung
    – Motordiagnoseleuchte
  • Ablagen:
    – Becherhalter
    – Flaschenaufnahme
    – Stauraum unter dem Sitz
    – Türtasche
    – Stauraum hinter dem Sitz
    – Kleiderhaken
  • Sitze:
    – Voll verstellbar, Luftfederung
    – Gepolsterter Beifahrersitz mit Beckengurt
  • Zwei Sicherheitsgurte, Automatiksicherheitsgurt für Fahrer
  • Fensterrollos
  • Touchscreen-Display mit Rückfahrkamera-Video-Anzeige
  • Neigungs- und Höhenverstellung der Lenksäule
  • Schiebefenster, seitlich, getönt
  • großflächige Anordnung für bessere Sicht
  • Notlenkung – elektrohydraulisch
  • Intervall-Scheibenwischer und -reinigung mit Zweistufenschaltung (vorn)
  • Heizung und Entfroster mit Lüfter mit variabler Drehzahl
  • Klimaanlage mit Kältemittel R134A
  • Sonnenblende
  • Kombinierter Hebel für Gangwahl und Hubsteuerung
  • Glasfenster:
    – Frontfenster, mit getöntem Verbundglas
    – Heck- und Seitenfenster, gehärtet und getönt
  • Flüssigkristallanzeige (LCD, Liquid Crystal Display):
    – Warnleuchte
    – Ausgewählter Gang und ausgewählte Richtung
    – Geschwindigkeit oder Schaltautomatik
    – Betriebs- und Wartungshandbuch (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Ausfall des Hauptlenksystems
    – Sicherheitsgurtwarnung
    – Ausfall des Notlenksystems
    – Dieselpartikel-Regenerierungsfilter (DPF, Diesel Particulate Filter)
    – Wegfahrsperre (Machine Security System, MSS)
    – Energiequelle der Notlenkung aktiv
    – Betriebsstundenzähler
    – Retarder aktiv

CAT-TECHNOLOGIEN

  • Product Link: PL641 (mobilfunkgestützt)
  • Cat Detect mit Stability Assist

ELEKTRIK UND BELEUCHTUNG

  • 2wartungsfreie Batterien
  • Elektrisches System: 24 V, 5 A, 24 V/12 V-Spannungswandler
  • Warnhorn
  • Beleuchtungsanlagen:
    – Fahrerkabine
    – Zwei Frontscheinwerfer
    – Zwei Begrenzungsleuchten
    – Zwei Rückfahrscheinwerfer
    – Arbeitsscheinwerfer
    – Zwei Bremsschlussleuchten
    – Vordere und hintere Richtungsanzeiger
  • Batteriehauptschalter
  • Fernstartsteckdose (ohne Kabel)

ANTRIEBSSTRANG

  • Schaltautomatikgetriebe mit neun Vorwärts- und zwei Rückwärtsgängen
  • CatC18-Motor
  • Cat-Modul für kontinuierliche Emissionsüberwachung (CEM, Cat Clean Emission Module), Paket zur Abgasnachbehandlung
  • Differenziale: Serienmäßig mit automatisch kupplungsbetätigten Zentral- und Achssperrdifferenzialen
  • Gekapselte Zweikreis-Bremsen im Ölbad – alle Räder
  • Retarder: Motor-Kompressionsbremse
  • Antrieb über sechs Räder an drei Achsen

SICHERHEIT

  • Rückfahr-Warneinrichtung
  • Rückfahrkamera
  • ROPS/FOPS-Fahrerkabine (ROPS, Rollover Protective Structure, ROPS bzw. FOPS, Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Heckscheibe
  • Kühler
  • Kurbelgehäuse
  • Achse

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • S·O·S-Probenentnahmeventile
  • Gürtelreifen, sechs 29.5R25
  • Vandalismusschutz: Verschließbare Deckel für Kraftstoff- und Hydrauliköltank

745 ohne Aufbau Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Schmierautomatik zur Schmierung der Lager
  • Fahrzeugrahmen ohne Aufbau (keine Mulde) langer Radstand
  • Radio mit Bluetooth
  • Nutzlastüberwachungssystem Cat Production Measurement
  • Kaltwetterkühlmittel (-51°C/-60°F)
  • Kaltstartausrüstung
  • Kühlwasservorwärmer
  • Ätherstarthilfe
  • Schnellbetankungsanlage
  • Kotflügelverlängerung
  • LED-Rundumleuchte, blinkend
  • Vierpunkt-Sicherheitsgurt
  • Kraftstoffadditiv – zur Verhinderung von Paraffinbildung
  • Beheizbare, elektrisch verstellbare Rückspiegel
  • Wegfahrsperre (Machine Security System, MSS)
  • Product Link Elite: PLE631 (satellitengestützt)
  • Auf dem Dach montierte Xenon-Arbeitsscheinwerfer (HID, High Intensity Discharge)
  • (Deluxe-) Sitz, beheizt/gekühlt, halb Leder, luftverstellbare Lendenstütze und Polster
  • Schalldämpfung
  • Breitreifen 875/65 R29

Vergleichen Sie 745 ohne Aufbau mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

745 ohne Aufbau

Wasserwagen

Lkw für den Kundendienst

Spezialanwendungen

Forstanwendungen

745 ohne Aufbau
Wasserwagen
Lkw für den Kundendienst
Spezialanwendungen
Forstanwendungen

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Detect – Driver Safety System (DSS)

    Müde und unaufmerksame Geräteführer können eine ernsthafte Gefahr für sich selbst und andere darstellen. Die Folgen können kostspielig sein, wenn nicht sogar tödlich. Das Cat® Detect Driver Safety System (DSS) ist eine Erkennungstechnologie in der Fahrerkabine, die hilft, müde und unaufmerksame Fahrer zu erkennen und mit solchen Ereignissen umzugehen, um so die Sicherheit des Fahrers zu erhöhen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Müde und unaufmerksame Geräteführer können eine ernsthafte Gefahr für sich selbst und andere darstellen. Die Folgen können kostspielig sein, wenn nicht sogar tödlich. Das Cat® Detect Driver Safety System (DSS) ist eine Erkennungstechnologie in der Fahrerkabine, die hilft, müde und unaufmerksame Fahrer zu erkennen und mit solchen Ereignissen umzugehen, um so die Sicherheit des Fahrers zu erhöhen.

Mehr über die Technologie erfahren