725

Knickgelenkte Muldenkipper mit drei Achsen 725

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat C9.3
Cat C9.3
Nutzlast
26.5 ton (US)
24 t
Gehäuft (SAE 2:1)
19.6 yd³
15 m³

Übersicht

Das Beste verbessern

Der Cat® 725 verfügt über eine erstklassige Fahrerkabine, die nach weltweitem Anwender-Feedback neu gestaltet wurde, um für mehr Komfort und leichte Bedienbarkeit zu sorgen. Die Verbesserungen umfassen neue Steuerungen, Getriebeschutzfunktionen, ein Hub-Assistenzsystem, fortschrittliche, automatische Antriebsschlupfregelung, einen Stabilitätsassistenten mit Überschlags-Warnsystem und einen kraftstoffsparenden Öko-Modus.

Vorteile

BIS ZU 50% WENIGER EINGABEN DURCH DEN FAHRER

Eine einzigartige Verbindung von Hubzeug und Schalthebel sorgt für einen einfachen Betrieb, der eine große Bandbreite an Fahrererfahrung abdeckt.

VERBESSERTER FAHRERKOMFORT

Die geräuschärmere, geräumigere Fahrerkabine bietet eine verbesserte Sicht und hilft dem Fahrer, über den ganzen Tag hinweg produktiver zu arbeiten

GESTEIGERTE LEISTUNG

Erhöhte Produktivität, verbesserte Beschleunigung und Geschwindigkeitssteigerung an Steigungen führen zu gesteigerter Leistung

Produktspezifikationen für 725

Motormodell Cat C9.3 Cat C9.3
Bohrung 4.5 " 115 mm
Hub 45.2 " 1149 mm
Hubraum 567.5 in³ 9.3 l
Maximales Bruttodrehmoment des Motors (SAE J1995) 1275 ft·lbf 1729 N·m
Bruttoleistung – SAE J1995 342 HP 255 kW
Nettoleistung – ISO 14396 338 HP 252 kW
Motortyp – gemäß EPA Tier4Final (USA) bzw. StufeIV (EU) Cat® C9.3 Cat® C9.3
Keine Leistungsreduzierung unter 3000 ' 914 m
Maximales Nettodrehmoment (SAE J1349) 1263 ft·lbf 1712 N·m
Nettoleistung – SAE J1349 334 HP 249 kW
Maximales Drehmoment des Motors 1200 r/min 1200 r/min
Emissionen Die Verweise auf die Emissionsnormen gemäß Tier 4 Final/Stufe IV umfassen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU)/Japan 2014 (Tier 4 Final) und Korea Tier 4 Final. Die Verweise auf die Emissionsnormen gemäß Tier 4 Final/Stufe IV umfassen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU)/Japan 2014 (Tier 4 Final) und Korea Tier 4 Final.
Anmerkung (3) Die Nennleistung bei Höchstdrehzahl des Lüfters beträgt 249 kW (334 HP) gemäß SAE-Bezugsbedingungen. Die Nennleistung bei Höchstdrehzahl des Lüfters beträgt 249 kW (334 HP) gemäß SAE-Bezugsbedingungen.
Anmerkung (4) Im Cat-System zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) verwendete Abgasreinigungsflüssigkeiten (DEF, Diesel Exhaust Fluid) müssen die Anforderungen der ISO 22241-1 (International Organization for Standardization, Internationale Organisation für Normung) erfüllen. Anforderungen der ISO 22241-1 werden von vielen DEF-Marken erfüllt, auch von denen mit AdBlue- oder API-Zertifizierungen. Im Cat-System zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) verwendete Abgasreinigungsflüssigkeiten (DEF, Diesel Exhaust Fluid) müssen die Anforderungen der ISO 22241-1 (International Organization for Standardization, Internationale Organisation für Normung) erfüllen. Anforderungen der ISO 22241-1 werden von vielen DEF-Marken erfüllt, auch von denen mit AdBlue- oder API-Zertifizierungen.
Nutzlast 26.5 ton (US) 24 t
Gehäuft (SAE 2:1) 19.6 yd³ 15 m³
Gestrichen 14.4 yd³ 11 m³
Heckklappe, gehäuft SAE 2:1 20.4 yd³ 15.6 m³
Heckklappe, gestrichen 14.5 yd³ 11.1 m³
Vorwärts – 1 5 mT/h 8.1 km/h
Vorwärts – 2 9.4 mT/h 15.2 km/h
Vorwärts – 3 14.4 mT/h 23.2 km/h
Vorwärts – 4 22.1 mT/h 35.5 km/h
Vorwärts – 5 30.7 mT/h 49.4 km/h
Vorwärts – 6 36.3 mT/h 58.4 km/h
Rückwärts – 1 5.5 mT/h 8.9 km/h
Gesamtgewicht – Beladen 103886 lb 47122 kg
Hinterachse – Nennlast 23699 lb 10750 kg
Gesamtgewicht - leer 50975 lb 23122 kg
Gesamtgewicht – Nennlast 52910 lb 24000 kg
Mittelachse – Beladen 33944 lb 15397 kg
Vorderachse – Nennlast 5511 lb 2500 kg
Mittelachse – Nennlast 23699 lb 10750 kg
Mittelachse – Leer 10242 lb 4646 kg
Hinterachse – beladen 33457 lb 15176 kg
Vorderachse – beladen 36484 lb 16549 kg
Hinterachse – leer 9757 lb 4426 kg
Vorderachse – leer 30974 lb 14050 kg
Seitenwände 0.43 " 11 mm
Stirnplatte 0.28 " 7 mm
Grundplatte 0.51 " 13 mm
Kraftstofftank 91 Gall. (US) 412 l
Kühlsystem 18 Gall. (US) 83 l
Hydrauliksystem 29.1 Gall. (US) 110 l
Kurbelgehäuse 8 Gall. (US) 38 l
Getriebe 10 Gall. (US) 47 l
Seitenantriebe/Differenzial 33 Gall. (US) 125 l
Ausgangs-Verteilergetriebe 5 Gall. (US) 24 l
DEF-Tank 4 Gall. (US) 20 l
Lenkung/Hubvorrichtungshydrauliksystem 24 Gall. (US) 110 l
Seitenantrieb – jeweils 1.6 Gall. (US) 7.5 l
Hubzeit 10 s 10 s
Absenkzeit 8 s 8 s
Anschlag zu Anschlag 4,75 Sekunden bei 60/min 4,75 Sekunden bei 60/min
Bremsen ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011
Fahrerkabine - Steinschlagschutz ISO 3449:2008 Level II ISO 3449:2008 Level II
Fahrerkabine– ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008
Lenkung ISO 5010 – 2007 ISO 5010 – 2007
Typ Harter, hochfester, abriebbeständiger Stahl (Brinellhärte 450 HB) Harter, hochfester, abriebbeständiger Stahl (Brinellhärte 450 HB)
Betriebsabmessungen – Innenradius 153 " 3879 mm
Betriebsabmessungen – Durchfahrbreite 210 " 5332 mm
Betriebsabmessungen – SAE-Wenderadius 294 " 7470 mm
Betriebsabmessungen – Wenderadius 318 " 8075 mm
Betriebsabmessungen – Lenkwinkel – links/rechts 45° 45°
Anmerkung Die Angaben beziehen sich auf Muldenkipper mit Reifen 23.5 R 25. Die Angaben beziehen sich auf Muldenkipper mit Reifen 23.5 R 25.
Radlader: 950M – Ladespiele 5 5
Radlader: 962M – Ladespiele 4-5 4-5
Radlader: 966M/966M XE – Ladespiele 4 4
Hydraulikbagger: 336F/336F XE – Ladespiele 5-6 5-6
Radlader: 972M/972M XE – Ladespiele 3-4 3-4
Hydraulikbagger: 349F/349F XE – Ladespiele 4-5 4-5
Anmerkung (1) Die Nennleistungsangaben gelten bei einer Nenndrehzahl von 1700/min unter den in der angegebenen Norm festgelegten Bedingungen. Die Nennleistungsangaben gelten bei einer Nenndrehzahl von 1700/min unter den in der angegebenen Norm festgelegten Bedingungen.
Anmerkung (2) Die angegebenen Nettoleistungen wurden am Schwungrad gemessen. Die Messung wurde am Motor bei Ausrüstung mit Luftfilter, Schalldämpfer, Drehstromgenerator und Lüfter bei minimaler Drehzahl vorgenommen. Die angegebenen Nettoleistungen wurden am Schwungrad gemessen. Die Messung wurde am Motor bei Ausrüstung mit Luftfilter, Schalldämpfer, Drehstromgenerator und Lüfter bei minimaler Drehzahl vorgenommen.
Anmerkung (1) Der deklarierte dynamische Schalldruckpegel beträgt gemäß den Messverfahren nach ISO 6396:2008 in einem geschlossenen Fahrerhaus 69±2 dB(A). Die Messung wurde bei 70 % der maximalen Drehzahl des Lüfters durchgeführt. Die Lautstärke kann bei verschiedenen Lüftergeschwindigkeiten variieren. Die Messung wurde bei geschlossenen Kabinentüren und Kabinenfenstern durchgeführt. Die Fahrerkabine war ordnungsgemäß montiert und instand gehalten. Der deklarierte dynamische Schalldruckpegel beträgt gemäß den Messverfahren nach ISO 6396:2008 in einem geschlossenen Fahrerhaus 69±2 dB(A). Die Messung wurde bei 70 % der maximalen Drehzahl des Lüfters durchgeführt. Die Lautstärke kann bei verschiedenen Lüftergeschwindigkeiten variieren. Die Messung wurde bei geschlossenen Kabinentüren und Kabinenfenstern durchgeführt. Die Fahrerkabine war ordnungsgemäß montiert und instand gehalten.
Anmerkung (2) Bei längerem Betrieb der Maschine ohne Fahrerkabine, mit nicht ordnungsgemäß gewarteter Fahrerkabine oder mit geöffneten Türen/Fenstern bzw. in lauter Umgebung ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich. Bei längerem Betrieb der Maschine ohne Fahrerkabine, mit nicht ordnungsgemäß gewarteter Fahrerkabine oder mit geöffneten Türen/Fenstern bzw. in lauter Umgebung ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich.

725 Standardausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Klimaanlage mit Kältemittel R134A
  • Das Betriebsüberwachungssystem des Motors umfasst:
    – Warnleuchte
    – Motoröldruck
    – Hauptlenksystem
    – Blinker links und rechts
    – Fernlicht
    – Kühlmitteltemperatur
    – Drehzahlmesser
    – Feststellbremse
    – Kraftstoffstand
    – Getriebeöltemperatur
    – Bremssystem
    – Gangsperre
    – Hubsteuerung
    – Hydrauliksystem
    – Batterieladesystem
    – Retarder
    – Getriebefehler
    – Antriebsschlupfregelung
    – Motordiagnoseleuchte
  • Beidseitig öffnende Fenster, getönt
  • Ablagen:
    – Becherhalter
    – Flaschenaufnahme
    – Stauraum unter dem Sitz
    – Türtasche
    – Stauraum hinter dem Fahrersitz
    – Kleiderhaken
  • Glasfenster:
    – Frontfenster, mit getöntem Verbundglas
    – Heck- und Seitenfenster, gehärtet und getönt
  • Sitz:
    – Fahrer: voll verstellbar, Luftfederung
    – Ausbilder: gepolstert mit Beckengurt
  • Neigungs- und Höhenverstellung der Lenksäule
  • Sicherheitsgurt: Fahrersitz und zweiter Sitz
  • Verstellbare Luftdüsen
  • Heizung und Entfroster mit vierstufigem Lüfter
  • Sonnenblende
  • Touchscreen-Display mit Rückfahrkamera-Anzeige
  • Intervall-Scheibenwischer und -reinigung mit Zweistufenschaltung (vorn)
  • Kombinierter Hebel für Gangwahl und Hubsteuerung
  • Wisch-Waschanlage (hinten) mit Zweistufenschaltung
  • Flüssigkristallanzeige (LCD, Liquid Crystal Display):
    – Warnleuchte
    – Ausgewählter Gang und ausgewählte Richtung
    – Geschwindigkeit oder Schaltautomatik
    – Betriebs- und Wartungshandbuch (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Warnung bei Ausfall des Hauptlenksystems
    – Sicherheitsgurtwarnung
    – Warnung bei Ausfall des Notlenksystems
    – Dieselpartikel-Regenerierungsfilter (DPF, Diesel Particulate Filter)
    – Wegfahrsperre (Machine Security System, MSS) bereit
    – Energiequelle der Notlenkung aktiv
    – Betriebsstundenzähler
    – Retarder aktiv
  • Notlenkung – elektrohydraulisch
  • Spiegel: großflächige Anordnung für bessere Sicht

CAT-TECHNOLOGIEN

  • Product Link
  • Cat Detect mit Stability Assist

ELEKTRIK UND BELEUCHTUNG

  • Elektrische Anlage: 24 V, 5 A, 24 V/12 V-Spannungswandler
  • Beleuchtungsanlagen:
    – Fahrerkabine
    – Zwei Frontscheinwerfer
    – Zwei Begrenzungsleuchten
    – Zwei Rückfahrscheinwerfer
    – Arbeitsscheinwerfer/Fahrerkabinen-Stufenbeleuchtung
    – Zwei Bremsschlussleuchten
    – Vordere und hintere Richtungsanzeiger
  • Batteriehauptschalter
  • Signalhorn
  • 2 wartungsfreie Batterien
  • Fernstartsteckdose (ohne Kabel)

ANTRIEBSSTRANG

  • Differenziale: Serienmäßig mit automatisch kupplungsbetätigten Zentral- und Achssperrdifferenzialen
  • Cat-Modul für kontinuierliche Emissionsüberwachung (CEM, Cat Clean Emission Module), Paket zur Abgasnachbehandlung
  • Cat-Motor C9.3
  • Antrieb über sechs Räder an drei Achsen
  • Retarder: Motor-Kompressionsbremse
  • Gekapselte Zweikreis-Bremsen im Ölbad – alle Räder
  • Schaltautomatikgetriebe mit sechs Vorwärtsgängen und einem Rückwärtsgang

SICHERHEIT

  • Rückfahr-Warneinrichtung
  • Rückfahrkamera
  • ROPS/FOPS-Fahrerkabine (ROPS, Rollover Protective Structure, ROPS bzw. FOPS, Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Überlaufblech für Kippmulde vorn, integriert
  • Kurbelgehäuse
  • Achse
  • Heckscheibe
  • Kühler

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Diebstahlsicherung: Abschließbare Deckel
  • Schmutzfänger: am Radkasten und an der Mulde montiert, mit Transportsicherungen
  • Schalldämpfung (nur in Europa serienmäßig)
  • S·O·S-Probenentnahmeventile
  • 6 Reifen 23.5R25

725 Sonderausrüstung

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Kaltwetterkühlmittel (-51 °C/-60 °F)
  • Infrarotscheibe – Fahrerkabine für hohe Umgebungstemperaturen
  • Schmierautomatik zur Schmierung der Lager
  • Kaltstartausrüstung
  • Fahrzeugrahmen ohne Aufbau (keine Mulde) Standardradstand
  • Auf dem Dach montierte Xenon-Arbeitsscheinwerfer (HID, High Intensity Discharge)
  • Product Link Elite: PLE641 (mobilfunkgestützt) Product Link ist optional.
  • Beheizter/klimatisierter Sitz
  • Abgasbeheizte Mulde
  • Kraftstoffadditiv – zur Verhinderung von Paraffinbildung
  • LED-Rundumleuchte, blinkend
  • Muldenauskleidung
  • Ätherstarthilfe
  • Vierpunkt-Sicherheitsgurt
  • Wegfahrsperre (Machine Security System, MSS)
  • Nutzlastüberwachungssystem Cat Production Measurement
  • Schalldämpfung (nur in Europa serienmäßig)
  • Schnellbetankungsanlage
  • Unterlegkeile
  • Kühlwasservorwärmer
  • Beheizbare, elektrisch verstellbare Rückspiegel
  • Fensterrollos
  • Radio mit Bluetooth
  • Scheren-Heckklappe

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Detect mit Stability Assist

    Cat Detect mit Stability Assist erhöht das Bewusstsein für die Standsicherheit der Maschine während des Betriebs, indem der Bediener gewarnt wird, wenn sich die Maschine einem unsicheren Winkel nähert, , was zu erhöhter Maschinensicherheit und -Verfügbarkeit führt.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Detect mit Stability Assist erhöht das Bewusstsein für die Standsicherheit der Maschine während des Betriebs, indem der Bediener gewarnt wird, wenn sich die Maschine einem unsicheren Winkel nähert, , was zu erhöhter Maschinensicherheit und -Verfügbarkeit führt.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Detect – Driver Safety System (DSS)

    Müde und unaufmerksame Geräteführer können eine ernsthafte Gefahr für sich selbst und andere darstellen. Die Folgen können kostspielig sein, wenn nicht sogar tödlich. Das Cat® Detect Driver Safety System (DSS) ist eine Erkennungstechnologie in der Fahrerkabine, die hilft, müde und unaufmerksame Fahrer zu erkennen und mit solchen Ereignissen umzugehen, um so die Sicherheit des Fahrers zu erhöhen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Müde und unaufmerksame Geräteführer können eine ernsthafte Gefahr für sich selbst und andere darstellen. Die Folgen können kostspielig sein, wenn nicht sogar tödlich. Das Cat® Detect Driver Safety System (DSS) ist eine Erkennungstechnologie in der Fahrerkabine, die hilft, müde und unaufmerksame Fahrer zu erkennen und mit solchen Ereignissen umzugehen, um so die Sicherheit des Fahrers zu erhöhen.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Knickgelenkte Cat-Muldenkipper

    Cat® Production Measurement ermöglicht Nutzlastanalysen in Echtzeit und hilft den Fahrern so, das Transportpotenzial zu optimieren und die Produktivität zu maximieren. Die automatisierte Erfassung hilft Baustellenleitern, die Produktion zu überwachen und zu managen, um die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® Production Measurement ermöglicht Nutzlastanalysen in Echtzeit und hilft den Fahrern so, das Transportpotenzial zu optimieren und die Produktivität zu maximieren. Die automatisierte Erfassung hilft Baustellenleitern, die Produktion zu überwachen und zu managen, um die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 725 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktivität steigern. Effizienz erhöhen.

Cat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

725 Standard MRG

Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 725

Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 725

Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 725

Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 725

725 Standard MRG
Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 725
Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 725
Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 725
Knickgelenkter Muldenkipper mit drei Achsen 725

Cat® 725 Knickgelenkter Muldenkipper | Einführungsvideo

Cat® 725 Knickgelenkter Muldenkipper | Einführungsvideo

360 View
360 View
360 View
360 View

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des 725 zu entdecken.

Tour für 725 starten
close