Atelieraufnahme

Mehrzweckgreifer G208

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Greifer-Bereich
2.8 ft²
0.26 m²
Gewicht
619.5 lb
281 kg
Maschinenklasse
Minibagger, 7–10 Tonnen
Minibagger, 7–10 Tonnen

Übersicht

Funktioniert am besten in Anwendungen im Materialumschlag, bei denen unregelmäßige Oberflächenmaterialien zum Einsatz kommen.

Produktspezifikationen für G208

Greifer-Bereich 2.8 ft² 0.26 m²
Gewicht 619.5 lb 281 kg
Maschinenklasse Minibagger, 7–10 Tonnen Minibagger, 7–10 Tonnen
Max. Maulweite 59.1 " 1500 mm
Gesamtbreite (mit geöffnetem Maul) 65.9 " 1673 mm
Gesamtbreite (mit geschlossenem Maul) 35.6 " 903 mm
Gesamthöhe (mit geöffnetem Maul) 33.1 " 842 mm
Gesamthöhe (mit geschlossenem Maul) 23.3 " 591 mm
Gesamttiefe 21.3 " 540 mm
Min. Greifdurchmesser 3.9 " 100 mm
Verschleißplattenstärke 0.6 " 16 mm
Armtiefe (außen) 18.9 " 480 mm
Armtiefe (innen) 16.5 " 418 mm
Schnittstellentyp Werkzeugaufnahme Werkzeugaufnahme
Erforderliche Hydraulik Schwenkrotatorzusatz Schwenkrotatorzusatz
Kantenmaterial AR500/HB500 AR500/HB500
Maximale Schließkraft 4136.5 ft·lbf 18.4 kN
Maximale Nennlast 10582.2 lb 4800 kg

Vergleichen Sie G208 mit häufig verglichenen Modellen.