Atelieraufnahme

Mehrzweckgreifer G206

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Greifer-Bereich
2.2 ft²
0.2 m²
Gewicht
401.2 lb
182 kg
Maschinenklasse
Minibagger, 5–6 Tonnen
Minibagger, 5–6 Tonnen

Übersicht

Funktioniert am besten in Anwendungen im Materialumschlag, bei denen unregelmäßige Oberflächenmaterialien zum Einsatz kommen.

Produktspezifikationen für G206

Greifer-Bereich 2.2 ft² 0.2 m²
Gewicht 401.2 lb 182 kg
Maschinenklasse Minibagger, 5–6 Tonnen Minibagger, 5–6 Tonnen
Max. Maulweite 50.8 " 1290 mm
Gesamtbreite (mit geöffnetem Maul) 56.9 " 1445 mm
Gesamtbreite (mit geschlossenem Maul) 30.9 " 784 mm
Gesamthöhe (mit geöffnetem Maul) 29.1 " 740 mm
Gesamthöhe (mit geschlossenem Maul) 20.2 " 513 mm
Gesamttiefe 18.3 " 465 mm
Min. Greifdurchmesser 3.1 " 78 mm
Verschleißplattenstärke 0.5 " 12 mm
Armtiefe (außen) 15.9 " 405 mm
Armtiefe (innen) 13.8 " 351 mm
Schnittstellentyp Werkzeugaufnahme Werkzeugaufnahme
Erforderliche Hydraulik Schwenkrotatorzusatz Schwenkrotatorzusatz
Kantenmaterial AR500/HB500 AR500/HB500
Maximale Schließkraft 3259.7 ft·lbf 14.5 kN
Maximale Nennlast 6613.9 lb 3000 kg

Vergleichen Sie G206 mit häufig verglichenen Modellen.