Atelieraufnahme

Aufhängungen Halterung – Bolzenbefestigung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schnittstellentyp
Bolzenbefestigung (Bolzengreifer)
Bolzenbefestigung (Bolzengreifer)
Gewicht
211.6 lb
96 kg
Gesamtbreite
17.2 "
437 mm

Übersicht

Halterung zur Verwendung mit Hämmern B2, B4, B4s, B6, B6s und B8.

Produktspezifikationen für Halterung – Bolzenbefestigung

Schnittstellentyp Bolzenbefestigung (Bolzengreifer) Bolzenbefestigung (Bolzengreifer)
Gewicht 211.6 lb 96 kg
Gesamtbreite 17.2 " 437 mm
Gesamtlänge 27.6 " 702 mm
Gesamthöhe 11.4 " 289 mm
Bolzendurchmesser 45/50 mm (1,8/2") 45/50 mm (1,8/2")

Vergleichen Sie Halterung – Bolzenbefestigung mit häufig verglichenen Modellen.