Atelieraufnahme

Aufhängungen Halterung (2 Tonnen) – Bolzenbefestigung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schnittstellentyp
Bolzenbefestigung
Bolzenbefestigung
Gewicht
22 lb
10 kg
Gesamtbreite
12.4 "
316 mm

Übersicht

Halterung zur Verwendung mit Hämmern B2, B4, B4s, B6, B6s und B8.

Produktspezifikationen für Halterung (2 Tonnen) – Bolzenbefestigung

Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Gewicht 22 lb 10 kg
Gesamtbreite 12.4 " 316 mm
Gesamtlänge 17.3 " 440 mm
Gesamthöhe 10.5 " 267 mm
Bolzendurchmesser 35/35 mm (1.4/1.4 in) 35/35 mm (1.4/1.4 in)

Vergleichen Sie Halterung (2 Tonnen) – Bolzenbefestigung mit häufig verglichenen Modellen.