Atelieraufnahme

Aufhängungen Halterung – Bolzenbefestigung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schnittstellentyp
Bolzenbefestigung
Bolzenbefestigung
Gewicht
218.3 lb
99 kg
Gesamtbreite
17.2 "
437 mm

Übersicht

Halterung zur Verwendung mit Hämmern B2, B4, B4s, B6, B6s und B8.

Produktspezifikationen für Halterung – Bolzenbefestigung

Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Gewicht 218.3 lb 99 kg
Gesamtbreite 17.2 " 437 mm
Gesamtlänge 28.5 " 724 mm
Gesamthöhe 12.6 " 321 mm
Bolzendurchmesser 45/50 mm (1,8/2") 45/50 mm (1,8/2")

Vergleichen Sie Halterung – Bolzenbefestigung mit häufig verglichenen Modellen.