Ansicht von hinten

Aufhängungen Halterung (45–50 mm) – Bolzenbefestigung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schnittstellentyp
Bolzenbefestigung
Bolzenbefestigung
Gewicht
174.2 lb
79 kg
Gesamtbreite
17.2 "
437 mm

Übersicht

Halterung zur Verwendung mit Hämmern B2, B4, B4s, B6, B6s und B8.

Produktspezifikationen für Halterung (45–50 mm) – Bolzenbefestigung

Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Gewicht 174.2 lb 79 kg
Gesamtbreite 17.2 " 437 mm
Gesamtlänge 23.8 " 605 mm
Gesamthöhe 14.6 " 372 mm
Bolzendurchmesser 45/50 mm (1,8/2") 45/50 mm (1,8/2")

Vergleichen Sie Halterung (45–50 mm) – Bolzenbefestigung mit häufig verglichenen Modellen.