Atelieraufnahme

Aufhängungen Halterung – Bolzengreifer

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schnittstellentyp
Schnellwechsler mit Bolzengreifer
Schnellwechsler mit Bolzengreifer
Gewicht
165.3 lb
75 kg
Gesamtbreite
17.7 "
450 mm

Übersicht

Befestigungshalterung zur Verwendung mit Hämmern der H-Serie.

Produktspezifikationen für Halterung – Bolzengreifer

Schnittstellentyp Schnellwechsler mit Bolzengreifer Schnellwechsler mit Bolzengreifer
Gewicht 165.3 lb 75 kg
Gesamtbreite 17.7 " 450 mm
Gesamtlänge 29.2 " 742 mm
Gesamthöhe 13 " 329 mm
Bolzendurchmesser 45/50 mm (1,77/1,99") 45/50 mm (1,77/1,99")

Vergleichen Sie Halterung – Bolzengreifer mit häufig verglichenen Modellen.