工作室拍摄

轻质材料铲斗 1.3 m3(1.7 yd3),ISO 连接器,螺栓固定式铲刃

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

宽度
81.9 in
2080 mm
重量
1029.6 lb
467 kg
高度
38.4 in
975 mm

概述

高容量提高了处理轻质材料的生产效率。

产品技术规格适用产品 1.3 m3(1.7 yd3),ISO 连接器,螺栓固定式铲刃

宽度 81.9 in 2080 mm
重量 1029.6 lb 467 kg
高度 38.4 in 975 mm
长度 39.9 in 1014 mm
容量 1.6 yd³ 1.25 m³
底刃厚度 0.8 in 20 mm
铲刃厚度 0.6 in 16 mm
接口类型 水平销锁(L35) 水平销锁(L35)

了解 1.3 m3(1.7 yd3),ISO 连接器,螺栓固定式铲刃 与常用比较产品相比如何。

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图