工作室拍摄

斜角清扫器 BA118 手动,聚丙烯/钢丝

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

总宽度
80.2 in
2036 mm
清扫宽度
70.9 in
1800 mm
扫刷直径
32.1 in
815 mm

概述

用于清理停车场、工业厂房、木材场、机场跑道、街道、车道和小道。

产品技术规格适用产品 BA118 手动,聚丙烯/钢丝

总宽度 80.2 in 2036 mm
清扫宽度 70.9 in 1800 mm
扫刷直径 32.1 in 815 mm
所需液压系统 不带电气的标准流量 不带电气的标准流量
高度 35.2 in 893 mm
长度 61.4 in 1560 mm
重量 820.1 lb 372 kg
最佳液压流量 42-87 L/min(11-23 gpm) 42-87 L/min(11-23 gpm)
最佳液压压力 145-241 bar(2100-3500 psi) 145-241 bar(2100-3500 psi)
马达排量 24.1 in³/rev 395 cm³/rev
最大流量下的扫刷速度 200 RPM 200 RPM
倾斜清扫宽度(± 30 度) 61.4 in 1560 mm
倾斜总宽度(± 30 度) 69.3 in 1760 mm
驱动方法 直接驱动 直接驱动
接口类型 滑移转向连接器 滑移转向连接器
选装罩延伸装置 48.5 lb 22 kg

了解 BA118 手动,聚丙烯/钢丝 与常用比较产品相比如何。

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图