Cat® 352 UHD 挖掘机具有长伸展距离功能、出色的性能和控制,助力您完成拆除项目。

拆除式挖掘机 352 UHD

Tier 3

请求报价 查找代理商

主要技术规格

工作重量
142200 lb
64500 kg
斗杆前端的最大销高度
90.8 ft
27.7 m
斗杆前端的最大重量
8200 lb
3700 kg

概述

配备最大工装的拆除式挖掘机,适用于 8 到 9 层楼高度的作业

使用 Cat® 352 UHD 挖掘机,您会发现拆除作业从未如此轻松。通过更大尺寸的工装实现更长的伸展距离,从而最大限度地提高性能。享受 Cat 标准技术提供的多功能性、精度和效率。结合稳定性监控系统和操作员护罩(OPG)驾驶室,352 UHD 有助于延长作业时间,提高作业安全性。

优点

充分提高性能

借助液压快速断开装置,无需使用工具,即可在 15-20 分钟内更换动臂。标准 Cat Payload、Cat 2D 电子栅栏和采用 2D 技术的 Cat Grade 可提高多功能性、精度和效率。

可靠的长伸展距离

通过更大的斗杆销高度并采用更大尺寸的工装,体验业界最高水平的性能。使用 UHD 动臂的伸展距离可达到 28 m(91'10"),也可为改装动臂选择两种斗杆选件。

舒适性与安全性

豪华型驾驶室配备 OPG 保护,可让您全天舒适工作。可将驾驶室最多倾斜 30 度,便于更好地观察机具,同时 254 mm(10 in)触摸屏监视器也便于读取稳定性监控系统相关数据。

产品技术规格适用产品 352 UHD

发动机型号 Cat C13 Cat C13
净功率 - ISO 9249 405 hp 302.2 kW
净功率 - ISO 9249(DIN) 411 hp(公制) 411 hp(公制)
发动机功率 - ISO 14396:2002 406 hp 303 kW
发动机功率 - ISO 14396(DIN) 412 hp(公制) 412 hp(公制)
缸径 5 in 130 mm
冲程 6 in 157 mm
排量 763 in³ 12.5 l
生物柴油性能 最高可使用 B20 等级¹ 最高可使用 B20 等级¹
排放 其排放等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准。 其排放等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准。
注(1) 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 1800 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 1800 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注(2) ¹Cat 发动机可与混合了以下低碳强度燃料** 的柴油兼容:最高为 100% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商。**低碳强度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。 ¹Cat 发动机可与混合了以下低碳强度燃料** 的柴油兼容:最高为 100% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商。**低碳强度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。
主系统 – 最大流量 779 l/min(206 gal/min) 779 l/min(206 gal/min)
最大压力 - 设备 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 设备 - 提升模式 5511 psi 38000 kPa
最大压力 - 行驶 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 回转 3771 psi 26000 kPa
回转速度 4.4 r/min 4.4 r/min
回转速度 8.44 r/min 8.44 r/min
最大回转扭矩 139000 lbf·ft 189 kN·m
工作重量 142200 lb 64500 kg
注(1) 液压可变轨距底盘系统、28 m(91'10")UHD 前部、600 mm(24")三抓地齿履带板和 12 mt(26455 lb)配重。无工装机具。 液压可变轨距底盘系统、28 m(91'10")UHD 前部、600 mm(24")三抓地齿履带板和 12 mt(26455 lb)配重。无工装机具。
机器重量 - 改装配置 139300 lb 63200 kg
注(2) 液压可变轨距底盘系统、改装动臂、R3.35 m(10'6")TB 斗杆、HD 2.9 m³(3.79 yd³)铲斗、600 mm(24")三抓地齿履带板和 12 mt(26455 lb)配重。 液压可变轨距底盘系统、改装动臂、R3.35 m(10'6")TB 斗杆、HD 2.9 m³(3.79 yd³)铲斗、600 mm(24")三抓地齿履带板和 12 mt(26455 lb)配重。
处于支架中的 UHD 26000 lb 11800 kg
处于支架中的改装动臂 - R3.35 TB 斗杆 15950 lb 7230 kg
处于支架中的改装动臂 - R3.9 TB 斗杆 16320 lb 7400 kg
燃油箱容量 188.9 gal(US) 715 l
冷却系统 13.7 gal(US) 52 l
发动机机油 10.6 gal(US) 40 l
回转驱动 2.8 gal(US) 10.5 l
终传动 - 每个 2.5 gal(US) 9.5 l
液压系统 - 包括油箱 145.3 gal(US) 550 l
液压油箱 57.3 gal(US) 217 l
注(1) 28 m(91' 10")UHD 前部 28 m(91' 10")UHD 前部
装运高度 – 驾驶室顶部 11.1 ft 3390 mm
驾驶室高度 - 含 OPG 11.8 ft 3592 mm
装运长度 61.8 ft 18830 mm
机尾回转半径 12.3 ft 3760 mm
配重间隙 4.7 ft 1435 mm
离地间隙 1.7 ft 510 mm
履带长度 18.9 ft 5770 mm
履带支重轮中心间距 15.6 ft 4770 mm
装运轨距 - 回缩位置 7.8 ft 2400 mm
工作轨距 - 伸展位置 11.1 ft 3400 mm
运输宽度 10.7 ft 3255 mm
机器长度 - 不含前部,含配重 25.4 ft 7770 mm
机器长度 - 不含前部和配重 24.9 ft 7600 mm
履带宽度 - 伸展 13.1 ft 4000 mm
履带宽度 – 回缩 9.8 ft 3000 mm
注(2) 600 mm(24")履带板 600 mm(24")履带板
斗杆前端的最大销高度 90.8 ft 27.7 m
斗杆前端的最大重量 8200 lb 3700 kg
斗杆前端的最大工作销高度 - 1/2 75.3 ft 22930 mm
斗杆前端的最大工作伸展距离 - 1/2 45.4 ft 13850 mm
处于最大伸展位置的斗杆前端最大高度 52.8 ft 16110 mm
斗杆前端的最大伸展距离 51.8 ft 15770 mm
注(1) 28 m(91' 10")UHD 前部(前部上方) 28 m(91' 10")UHD 前部(前部上方)
注 1 直型 - R3.35 m(11'0")斗杆(前部上方) 直型 - R3.35 m(11'0")斗杆(前部上方)
铲斗 HD 2.9 m³(3.79 yd³) HD 2.9 m³(3.79 yd³)
斗杆前端的最大销高度 39.8 ft 12.13 m
斗杆前端的最大重量 13200 lb 5982 kg
处于最大伸展位置的斗杆前端最大高度 7.7 ft 2337 mm
斗杆前端的最大伸展距离 36.5 ft 11130 mm
最大挖掘深度 17.1 ft 5210 mm
最大伸展距离 - 地面 42.1 ft 12830 mm
最大挖方高度 45.7 ft 13930 mm
最大装载高度 33.5 ft 10220 mm
最小装载高度 14.9 ft 4550 mm
铲斗挖掘力 - ISO 59800 lbf 266 kN
斗杆挖掘力 - ISO 44960 lbf 200 kN
注 1 弯型 - R3.35 m(11'0")斗杆 弯型 - R3.35 m(11'0")斗杆
铲斗 HD 2.9 m³(3.79 yd³) HD 2.9 m³(3.79 yd³)
最大挖掘深度 22 ft 6700 mm
最大伸展距离 - 地面 39.1 ft 11910 mm
最大挖方高度 35.1 ft 10690 mm
最大装载高度 24.5 ft 7470 mm
最小装载高度 9.9 ft 3020 mm
铲斗挖掘力 - ISO 59800 lbf 266 kN
斗杆挖掘力 - ISO 44960 lbf 200 kN
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1 公斤(2.2 磅)制冷剂,相当于 1.430 公吨(1.576 吨)二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1 公斤(2.2 磅)制冷剂,相当于 1.430 公吨(1.576 吨)二氧化碳。

352 UHD 标配设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

动臂和斗杆

  • 专用 C 系列铲斗连杆
  • 先进的机具控制装置,UHD

驾驶室

  • 倾斜式拆除驾驶室,带 P5A 层压前玻璃和车顶玻璃
  • 高分辨率 254 mm(10")LCD 触摸屏监视器
  • 加热和通风空气悬浮式座椅
  • 监视器集成 Bluetooth® 无线电,配有 USB 端口
  • 自动两级空调
  • 用于监视器控制的拨轮盘和快捷键
  • 无钥匙的按下起动式发动机控制装置
  • 可调整高度的控制台
  • 可翻起左侧操控台
  • Cat 单手柄
  • 辅助继电器
  • 带冲洗器的平行雨刷器
  • 能够安装天窗雨刷器
  • LED 内部照明灯
  • 前部卷式遮光帘
  • 地板欢迎灯

CAT 技术

  • VisionLink®
  • 远程刷新
  • Cat Payload

电气系统

  • 免维护 1000 CCA 蓄电池(4 个)
  • 集中式电气断路开关
  • LED 外部底盘和动臂灯

发动机

  • 三种可选的动力模式:强力、智能和省油
  • 发动机转速自动控制
  • 工作海拔高达 4500 m(14760 ft)
  • 液压可反转风扇
  • 52° C(126° F)高温环境冷却
  • -18°C(0° F)冷起动能力
  • 115A 交流发电机
  • 双级四微米主滤清器
  • 远程禁用
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器

液压系统

  • 动臂下降单向阀功能
  • 斗杆下降单向阀功能
  • 动臂和斗杆再生回路
  • 电子主控制阀
  • 重载提升模式
  • 自动液压油预热
  • 自动回转停车制动器
  • 高性能液压回油滤清器
  • 双速行驶
  • 能够使用生物液压油
  • 中压辅助回路

安全与保护装置

  • 2D 电子栅栏(摆动功能)
  • 液压锤自动停止
  • Caterpillar 单键安全系统
  • 可锁式外部工具箱/存储箱
  • 可锁式安全门、燃油箱和液压油箱锁
  • 可锁式排油腔室
  • 配备防滑板和嵌入式螺栓的维修平台
  • 右侧扶手和把手
  • 信号/警报喇叭
  • 地面辅助发动机停机开关
  • 可锁定断路开关
  • 后视摄像头和右视摄像头
  • 操作员护罩(OPG)

维修和保养

  • 分组机油滤清器和燃油滤清器
  • 计划油样分析(S∙O∙S℠)采样口
  • QuickEvac™ 保养预留装置
  • 车辆运行状况综合管理系统

底盘系统和结构

  • 液压可变轨距底盘系统
  • 润滑脂润滑履带
  • 12.0 mt(26455 lb)配重

352 UHD 选装设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

动臂和斗杆

  • 28 m(91' 10")UHD 前部
  • 9.1 m(29'10")改装动臂
  • 3.35 m(11'0")改装斗杆
  • 3.9 m(12'10")改装斗杆
  • TB 系列铲斗连杆
  • 前部运输支架

驾驶室

  • 滚轮后遮阳帘

CAT 技术

  • VisionLink Productivity(需要订阅 VisionLink)
  • Cat Advanced Payload

电气系统

  • 超豪华型环绕式工作灯

发动机

  • -32° C(-25° F)冷起动能力
  • 冷起动缸体加热器
  • 乙醚辅助起动装置

安全与保护装置

  • Bluetooth® 接收器
  • 360° 视野

底盘系统和结构

  • 600 mm(24")三抓地齿履带板
  • 700 mm(28")三抓地齿履带板

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。

探索技术
  • Cat 远程刷新

    Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

  • VisionLink®

    VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术
  • 适用于挖掘机的 Cat Payload

    新一代挖掘机无所不能,可轻松完成装载、堆料和物料处理等各项工作。Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

新一代挖掘机无所不能,可轻松完成装载、堆料和物料处理等各项工作。Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。

探索技术

了解 352 UHD 与常用比较产品相比如何。

媒体库

352 UHD 液压挖掘机

带 Cat MP324 的 352 UHD

带改装动臂的 352 UHD 可通过支架提升 UHD,便于运输

352 UHD 可通过支架安装 UHD 动臂

带 Cat MP324 多功能处理机的 352 UHD

Cat 352 UHD

Cat 352 UHD 的作业高度高达 9 层楼

Cat 352 UHD

倾斜式驾驶室可提高舒适性和生产率

Cat 352 UHD

352 UHD 液压挖掘机
带 Cat MP324 的 352 UHD
带改装动臂的 352 UHD 可通过支架提升 UHD,便于运输
352 UHD 可通过支架安装 UHD 动臂
带 Cat MP324 多功能处理机的 352 UHD
Cat 352 UHD
Cat 352 UHD 的作业高度高达 9 层楼
Cat 352 UHD
倾斜式驾驶室可提高舒适性和生产率
Cat 352 UHD