320 - Tier 3

中型挖掘机 320 - Tier 3

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249
157 hp
117 kW
工作重量
47000 lb
21300 kg
最大挖掘深度
22 ft
6720 mm

概述

一流性能、用户友好的技术

Cat® 320 提高了同级别产品的效率和燃油经济性标杆。凭借业界出众的标准工厂技术、注重操作员舒适性的驾驶室以及较低的燃油和维护成本,320 将助力您的运营在生产率和利润方面实现新的突破。

优点

低油耗

通过将较低的发动机转速和大型液压泵精确组合,可提供一流性能,同时减少燃油消耗。

维护成本降低

与以前的型号相比,保养间隔延长且同步度更高,因此您可以用更低的成本完成更多工作。

高工作效率

提供出厂标配技术,包括带有 2D 系统的 Cat Grade、带辅助功能的 Grade 和 Payload 等,可以提升作业产出。

产品技术规格适用产品 320 - Tier 3

净功率 - ISO 9249 157 hp 117 kW
净功率 - ISO 9249(DIN) 159 hp(公制) 159 hp(公制)
发动机型号 Cat® C7.1 Cat® C7.1
发动机功率 - ISO 14396:2002 158 hp 118 kW
发动机功率 - ISO 14396(DIN) 160 hp(公制) 160 hp(公制)
缸径 4 in 105 mm
冲程 5 in 135 mm
排量 428 in³ 7.01 l
生物柴油性能 最高可使用 B20 等级¹ 最高可使用 B20 等级¹
排放 符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准。 符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准。
注(1) 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 1800 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 1800 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注(2) ¹Cat 发动机可与混合了以下低碳强度燃料** 的柴油兼容:最高为 100% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商。**低碳强度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。 ¹Cat 发动机可与混合了以下低碳强度燃料** 的柴油兼容:最高为 100% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商。**低碳强度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。
主系统 – 最大流量 429 l/min(113 gal/min) 429 l/min(113 gal/min)
最大压力 - 设备 5075 psi 35000 kPa
最大压力 - 设备 - 提升模式 5510 psi 38000 kPa
最大压力 - 行驶 4974 psi 34300 kPa
最大压力 - 回转 3988 psi 27500 kPa
回转速度 11.3 r/min 11.3 r/min
注(1) 对于已获得 CE 认证的机器,默认值可设置得低一些。 对于已获得 CE 认证的机器,默认值可设置得低一些。
最大回转扭矩 60300 lbf·ft 82 kN·m
工作重量 47000 lb 21300 kg
重负荷(HD,Heavy Duty)伸展动臂、重负荷 R2.9(9'6")斗杆、重负荷 1.19 m³(1.56 yd³)铲斗、600 mm(24")三抓地齿履带板、3700 kg(8200 lb)配重。 重负荷(HD,Heavy Duty)伸展动臂、重负荷 R2.9(9'6")斗杆、重负荷 1.19 m³(1.56 yd³)铲斗、600 mm(24")三抓地齿履带板、3700 kg(8200 lb)配重。
燃油箱容量 86.6 gal(US) 345 l
冷却系统 6.6 gal(US) 25 l
发动机机油 6.6 gal(US) 25 l
回转驱动 1.6 gal(US) 6 l
终传动 - 每个 1.3 gal(US) 5 l
液压系统 - 包括油箱 61.8 gal(US) 234 l
液压油箱 30.4 gal(US) 115 l
动臂 重负荷伸展 5.7 m(18'8") 重负荷伸展 5.7 m(18'8")
斗杆 重负荷伸展距离 2.9 m(9'6") 重负荷伸展距离 2.9 m(9'6")
铲斗 重负荷 1.19 m³(1.56 yd³) 重负荷 1.19 m³(1.56 yd³)
装运高度 – 驾驶室顶部 9.7 ft 2960 mm
扶手高度 9.8 ft 2950 mm
装运长度 31.3 ft 9530 mm
机尾回转半径 9.3 ft 2830 mm
配重间隙 3.4 ft 1050 mm
离地间隙 1.5 ft 470 mm
履带长度 14.7 ft 4450 mm
支重轮中心间距 12 ft 3650 mm
履带轨距 7.8 ft 2380 mm
运输宽度 9.8 ft 2980 mm
最大挖掘深度 22 ft 6720 mm
动臂 重负荷伸展 5.7 m(18'8") 重负荷伸展 5.7 m(18'8")
斗杆 重负荷伸展距离 2.9 m(9'6") 重负荷伸展距离 2.9 m(9'6")
铲斗 重负荷 1.19 m³(1.56 yd³) 重负荷 1.19 m³(1.56 yd³)
地面最大伸展距离 32.3 ft 9860 mm
最大挖方高度 30.7 ft 9370 mm
最大装载高度 21.3 ft 6490 mm
最小装载高度 7.1 ft 2170 mm
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 21.5 ft 6550 mm
最大垂直壁挖掘深度 17 ft 5190 mm
铲斗挖掘力 - ISO 33811 lbf 150 kN
斗杆挖掘力 - ISO 23911 ft·lbf 106 kN

320 - Tier 3 标配设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat® 代理商。

驾驶室

  • 防滚翻保护结构(ROPS)
  • 机械悬浮座椅(仅限舒适型驾驶室)
  • 加热式空气悬浮座椅(仅限豪华型驾驶室)
  • 高分辨率 203 mm(8 in)LCD 触摸屏监视器

CAT 技术

  • VisionLink®
  • 远程刷新
  • 远程故障排除
  • 工装机具识别与跟踪(PL161)
  • 带有 2D 系统的 Cat Grade
  • Cat Assist
  • Cat Payload

电气系统

  • 两块 1000 CCA 免保养蓄电池
  • 可编程延迟时间 LED 工作灯
  • LED 底盘灯、左侧和右侧动臂灯、驾驶室灯

发动机

  • Cat C7.1 单涡轮增压柴油发动机
  • 三种可选的动力模式
  • 发动机转速自动控制功能
  • 发动机自动怠速停机
  • 52°C(125° F)高温环境冷却能力
  • -18°C(0°F)冷起动能力
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 反转电动冷却风扇

液压系统

  • 动臂和斗杆再生回路
  • 自动预热
  • 自动双速行驶
  • 动臂和斗杆沉降阻尼阀
  • 自动液压油预热
  • 滑块操纵手柄

安全与保护装置

  • 2D 电子栅栏
  • 液压锤自动停止
  • 后视摄像头
  • Cat 资产跟踪器
  • 地面发动机停机开关
  • 可锁定断路开关
  • 右侧扶手和把手
  • 信号/警报喇叭

维修和保养

  • 计划油样分析(S∙O∙S℠)采样口
  • 地面和平台发动机机油尺
  • 车辆运行状况综合管理系统

底盘系统和结构

  • 基本机架上的拴系点

320 - Tier 3 选装设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat® 代理商。

动臂和斗杆

  • 5.7 m(18'8")重负荷伸展动臂
  • 8.85 m(29'0")超长伸展动臂
  • 2.9 m(9'6")重负荷型伸展斗杆
  • 2.5 m(8'2")重负荷型伸展斗杆
  • 2.9 m(9'6")超重负荷型伸展斗杆(仅限沙特阿拉伯王国)
  • 2.5 m(8'2")超重负荷型伸展斗杆(仅限沙特阿拉伯王国)
  • 6.28 m(20'7")超长伸展斗杆

驾驶室

  • 操作员护罩(OPG)
  • 高分辨率 254 mm(10 in)LCD 触摸屏监视器
  • Cat 单手柄

CAT 技术

  • VisionLink Productivity
  • 操作员指导
  • 具有 2D 系统的 Cat Grade,带有工装预留选项(ARO,Attachment Ready Option)
  • 带有 3D 系统(单/双 GNSS 技术)的 Cat Grade
  • Cat Grade 3D 预留装置
  • Cat Advanced Payload
  • Cat 倾斜式旋转器(TRS)集成

电气系统

  • 四块 1000 CCA 免保养蓄电池

发动机

  • -32°C(-25°F)冷起动能力

液压系统

  • 液压锤回油滤清器回路
  • 液压效率监控
  • 自动重载提升
  • 工具控制(双泵、单/双向高压流量)
  • 基础工具控制(单泵、单向高压流量)
  • 用于 Cat 销抓取器的快速连接器回路

安全与保护装置

  • Cat Command(远程控制)
  • 右视摄像头
  • 360° 视野
  • 行驶警报器
  • 回转警报
  • 检测照明

底盘系统和结构

  • 600 mm(24")双抓地齿履带板
  • 600 mm(24")三抓地齿履带板
  • 700 mm(28")三抓地齿履带板
  • 790 mm(31")三抓地齿履带板
  • 800 mm(31")三抓地齿履带板
  • 3700 kg(8160 lb)配重
  • 4200 kg(9300 lb)配重
  • 用于 SLR 动臂和斗杆的 4700 kg(10400 lb)配重

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • 适用于挖掘机的 Cat 2D 电子栅栏

    Cat® 2D 电子栅栏可使前连杆保持在预先设定的工作区域内,以避免碰撞事故等危险。2D 电子栅栏使用位置传感器的数据,可在前连杆到达设定的边界时,自动停止运动。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® 2D 电子栅栏可使前连杆保持在预先设定的工作区域内,以避免碰撞事故等危险。2D 电子栅栏使用位置传感器的数据,可在前连杆到达设定的边界时,自动停止运动。

探索技术
  • 适用于挖掘机的 Cat Grade(带有 2D 和 3D 系统)

    挖掘地基。为铺设水管挖沟。在斜坡上工作。这些工作需要 Cat® Grade 技术提供的精确度和速度。Grade 将先进的引导技术和可选的自动机器控制装置相结合,可帮助操作员在更短的时间内达到平整目标。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

挖掘地基。为铺设水管挖沟。在斜坡上工作。这些工作需要 Cat® Grade 技术提供的精确度和速度。Grade 将先进的引导技术和可选的自动机器控制装置相结合,可帮助操作员在更短的时间内达到平整目标。

探索技术
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。

  • 挖掘机操作员指导

    操作员指导能够帮助各种经验水平的操作员将其效率和生产率提升到新的水平。在作业现场,操作员可轻松获得各项提示和数据,从而跟踪并提高他们在日常作业中的生产率。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。

探索技术

操作员指导能够帮助各种经验水平的操作员将其效率和生产率提升到新的水平。在作业现场,操作员可轻松获得各项提示和数据,从而跟踪并提高他们在日常作业中的生产率。

探索技术
  • 适用于挖掘机的 Cat 提升辅助装置

    Cat 提升辅助装置是一项挖掘机安全特性,可快速计算您要提升的实际负载,并将其与挖掘机能够处理的额定负载进行比较。根据视觉和听觉警报,您可以判断负载是否在安全工作范围内,或者是否需要采取措施以避免倾翻。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat 提升辅助装置是一项挖掘机安全特性,可快速计算您要提升的实际负载,并将其与挖掘机能够处理的额定负载进行比较。根据视觉和听觉警报,您可以判断负载是否在安全工作范围内,或者是否需要采取措施以避免倾翻。

探索技术
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • Cat 远程故障排除

    Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。

  • Cat 远程刷新

    Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

  • VisionLink®

    VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。

探索技术

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术
  • 适用于挖掘机的 Cat Payload

    新一代挖掘机无所不能,可轻松完成装载、堆料和物料处理等各项工作。Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

新一代挖掘机无所不能,可轻松完成装载、堆料和物料处理等各项工作。Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。

探索技术

了解 320 - Tier 3 与常用比较产品相比如何。

媒体库

320 液压挖掘机

320 液压挖掘机

320 液压挖掘机

320 液压挖掘机

320 液压挖掘机

320

320

320

320

320 液压挖掘机
320 液压挖掘机
320 液压挖掘机
320 液压挖掘机
320 液压挖掘机
320
320
320
320