发动机
净功率 - ISO 9249 | 113 hp 84 kW |
发动机型号 | C4.4 C4.4 |
发动机功率 - ISO 14396:2002 | 125 hp 93 kW |
缸径 | 4.13 in 105 mm |
冲程 | 5 in 127 mm |
排量 | 269 in³ 4.4 l |
先进的液压系统确保 Cat® 318 D2 L 实现最佳性能。安静舒适的新型驾驶室确保操作员在作业现场的漫长工作中保持最佳状态。维修方便性和久负盛名的耐用性让这一机型臻于完善,成为全方位的行业领导者。
318D2 L 的液压设计减少了摩擦损耗和压降,并将更大动力传递到地面。
有助于平衡性能需求和燃油经济性,同时使挖掘力和提升能力保持标准功率模式下的水平。
我们使用先进的工程和软件仔细分析各种结构,从而为严苛的 Cat® 应用打造可靠耐用的机器。
净功率 - ISO 9249 | 113 hp 84 kW |
发动机型号 | C4.4 C4.4 |
发动机功率 - ISO 14396:2002 | 125 hp 93 kW |
缸径 | 4.13 in 105 mm |
冲程 | 5 in 127 mm |
排量 | 269 in³ 4.4 l |
主系统 – 最大流量 | 272 l/min(72 gal/min) 272 l/min(72 gal/min) |
最大压力 - 设备 | 5080 psi 35000 kPa |
最大压力 - 回转 | 3280 psi 22600 kPa |
回转速度 | 8.9 r/min 8.9 r/min |
最大回转扭矩 | 32970 ft·lbf 44.7 kN·m |
工作重量 | 39463 lb 17900 kg |
燃油箱容量 | 79.3 gal(US) 300 l |
冷却系统 | 5.2 gal(US) 19.53 l |
发动机机油 | 4.3 gal(US) 16 l |
回转驱动 | 0.8 gal(US) 3 l |
终传动 - 每个 | 1.6 gal(US) 6 l |
液压系统 - 包括油箱 | 26 gal(US) 100 l |
液压油箱 | 22 gal(US) 85 l |
动臂 | 伸展范围 5.1 m(16'9") 伸展范围 5.1 m(16'9") |
斗杆 | R2.6 m(8'6") R2.6 m(8'6") |
铲斗 | GD 0.76 m³(1 yd³) GD 0.76 m³(1 yd³) |
装运高度 – 驾驶室顶部 | 9.92 ft 3030 mm |
装运长度 | 28 ft 8540 mm |
机尾回转半径 | 8.17 ft 2500 mm |
配重间隙 | 3.25 ft 1000 mm |
离地间隙 | 1.5 ft 460 mm |
履带长度 | 13 ft 3970 mm |
支重轮中心间距 | 10.42 ft 3170 mm |
履带轨距 | 6.5 ft 1990 mm |
运输宽度 | 8.5 ft 2590 mm |
最大挖掘深度 | 20 ft 6090 mm |
动臂 | 伸展范围 5.1 m(16'9") 伸展范围 5.1 m(16'9") |
斗杆 | R2.6 m(8'6") R2.6 m(8'6") |
铲斗 | GD 0.76 m³(1 yd³) GD 0.76 m³(1 yd³) |
地面最大伸展距离 | 8780 ft 28.8 mm |
最大挖方高度 | 29.3 ft 8920 mm |
最大装载高度 | 20.6 ft 6280 mm |
最小装载高度 | 7.6 ft 2300 mm |
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 | 19.3 ft 5870 mm |
最大垂直壁挖掘深度 | 16.3 ft 4930 mm |
铲斗挖掘力 - ISO | 25000 lbf 111 kN |
斗杆挖掘力 - ISO | 17900 lbf 85 kN |
利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
挖掘地基。为铺设水管挖沟。在斜坡上工作。这些工作需要 Cat® Grade 技术提供的精确度和速度。Grade 将先进的引导技术和可选的自动机器控制装置相结合,可帮助操作员在更短的时间内达到平整目标。
挖掘地基。为铺设水管挖沟。在斜坡上工作。这些工作需要 Cat® Grade 技术提供的精确度和速度。Grade 将先进的引导技术和可选的自动机器控制装置相结合,可帮助操作员在更短的时间内达到平整目标。
VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。
VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
新一代挖掘机无所不能,可轻松完成装载、堆料和物料处理等各项工作。Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。
新一代挖掘机无所不能,可轻松完成装载、堆料和物料处理等各项工作。Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号